Um Ihnen das Leben leichter zu machen, stellen wir verschiedene Software-Tools zur Verfügung.
Finden Sie den Link zu unseren Smart Home Apps für Android und Apple
Wenn Sie Hilfe bei der Programmierung unserer Produkte benötigen, sehen Sie sich unseren E-Katalog an.
MyHome_Suite
Software zur Inbetriebnahme, Aktualisierung und Diagnose von Bticino Systemgeräten
- Virtuelle Konfiguration von My Home Busteilnehmern
- Programmierung von Bticino Komponenten (u.a. Touch Screen, Logikbaustein MH202, u.a.)

Alphasoft für AlphaRex³
Zeitschaltuhren des Programms Rex3 erleichtern die Arbeit. Das gewünschte Programm kann leicht auf die Sekunde genau konfiguriert werden.

Übersicht Software/Firmware
Axolute Outdoor (V 2.0.56)
Beschriftungssoftware TX³
EIB Produktdatenbank V27
Multimedia Touchscreen (V 4.0.38)
SCS Logik Modul MH200 (V 1.1.72)
SCS Logik Modul MH200N (V 1.0.26)
Temperaturzentrale (V 2.0)
Touch Screen Color (V 6.1.4)
Türlautsprechermodul mit Display (V 3.0.30)
Zentrale GSM (V 3.0.12)
TiSfera (Über Home_Systems)
MyHOME_Up
Mit einer einzigen App konfiguriert man intuitiv alle Geräte einer MyHome Installation und steuert sämtliche Funktionen.
Es stehen hierfür die Applikationen schalten, dimmen, Jalousie/Rollläden, Einzelraum-Temperaturregelung und Musik zu Verfügung. Wenn der MyHomeServer1 von Bticino in der Anlage verbleibt, hat der Anlagennutzer die Möglichkeit, sämtliche Funktionen zusätzlich per App vor Ort, aber auch von auswärts zu steuern. Darüber hinaus bestehen unzählige Möglichkeiten die Anlage auf sehr einfache Art zu automatisieren (z.B. Zeitsteuerungen für das Öffnen und Schließen der Rollläden, Anwesenheitssimulationen, Temperaturregelung in einzelnen Räumen, …) MyHome Szenarien, die auf Tastendruck oder situationsgesteuert alle verfügbaren Applikationen gleichzeitig oder zeitversetzt abrufen, bieten einen unvergleichbaren Wohnkomfort.

HOME + CONTROL
Mit der App können Sie das angeschlossene System Living Now, Living Light , Valena with Netatmo und intelligente Thermostate von Bticino und Netatmo steuern. Einige Funktionen: Verwaltung von Licht, Rollläden und Temperatur - Verwaltung der Eingangs-, Ausgangs-, Aufwach- und Nachtszenarien - Anzeige des Verbrauchs - Empfang von Benachrichtigungen bei Stromüberschreitung zur Vermeidung von Stromausfällen - Empfang von Störungsmeldungen

NETATMO SECURITY


NETATMO WEATHER

Door Entry CLASSE 300X
Dank dieser App haben Sie alle Funktionen Ihrer Bticino Videosprechanlage in der Hand. In Verbindung mit der Bticino Video-Inneneinheit CLASSE 300 X13E bequem vom Sofa aus, oder auch von Auswärts sprechen, die Eingangstüre oder auch das Einfahrtstor öffnen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Bilder der intelligenten Kameras von Netatmo über diese App abzurufen. Dank der Bticino Cloud wird die Fernverbindung vollständig automatisiert und mit einem Höchstmaß an Sicherheit verwaltet.

DOOR ENTRY CLASSE 100X
Door Entry Classe 100X ist die App, mit der Sie über Ihr Smartphone die Anrufe und Funktionen der Video-Inneneinheit Classe 100X16E lokal und aus der Ferne verwalten können. Die Konfiguration der App erfordert nur wenige Schritte, und dank der BTicino Cloud wird die Fernverbindung vollständig automatisiert und mit einem Höchstmaß an Sicherheit verwaltet.

DOOR ENTRY FOR HOMETOUCH
Mit der App Door Entry for Hometouch können Sie die Anrufe Ihrer Gegensprechanlage überall beantworten, alle Schlösser öffnen und die, an Ihre 2-Draht-Gegensprechanlage angeschlossenen Kameras sehen. Um die App nutzen zu können, benötigen Sie den Hometouch von Bticino, ein lokales WLAN-Netzwerk und eine Internetverbindung.

Legrand Time Switch
Mit der neuen, frei verwendbaren Legrand Time Switch App können Sie sehr einfach unterschiedlichste Zeitschaltprogramme entsprechend Ihren Anforderungen realisieren. Dank des ebenfalls neuen BLE (Bluetooth Low Energy) Schlüssel-Adapters können auch bereits installierte Zeitschaltuhren mittels Smartphone oder Tablet programmiert werden. Dafür wird kein PC benötigt. Existierende Programme können auf Ihren Mobilgeräten kopiert, modifiziert und gespeichert werden. Eine deutliche Verkürzung von Installations- und Programmierzeiten wird erreicht. Sie erhalten alle Möglichkeiten der Programmierung mit einer hohen Flexibilität. Eine App für alle digitalen Geräte mit einer intuitiven, selbsterklärenden Bedienerführung.

NUVO PLAYER
Das gesamte Heim-Audiosystem von Nuvo, bietet echte Hörfreiheit auf höchstem Niveau mit sofortigem Zugriff auf endlose Musikoptionen. Spielen Sie Pandora in Ihrer Küche, Spotify im Badezimmer, oder eine Playlist von Ihrem Netzwerkspeicher (NAS) im Partyraum - alles über eine einzige, intuitive App. Bis zu 16 Zonen lassen sich über diese App gleichzeitig verwalten.

iMYHOME
iMyHome ist eine App zur Steuerung der MyHome Gebäudetechnik auf dem Smartphone oder Tablet. Die App ermöglicht es Ihnen, alle Hausautomationsfunktionen (Automatisierung von Licht und Rollläden, Einbrecheralarm, Szenarien, Temperaturkontrolle, Verbrauchsanzeige, Soundsystem, Videotür-Zugangssystem) mit maximaler Sicherheit zu verwalten, auch wenn Sie unterwegs sind. Ebenfalls wird der Zugriff auf die Kamerabilder der Bticino-Türsprechanlage verwaltet. Der Zugriff auf die MyHome Anlage erfolgt über ein Standrad-Bticino Gateway, das das OpenWebNet-Protokoll unterstützt. Der Zugriff außerhalb des Heimnetzwerkes erfolgt hier z.B. über einen gesicherten Datentunnel (Virtual Private Network - VPN).
Diese App ist nur für das Betriebssystem iOS verfügbar!

atMyHome
atMyHome ist ein App zur Steuerung der MyHome Gebäudetechnik auf dem Smartphone oder Tablet. Diese App verwaltet alle verfügbaren MyHome Applikationen inklusive Zugriff auf die Kamerabilder der Bticino Video-Türstationen. Der Zugriff auf die MyHome Anlage erfolgt über ein Standard-Bticino Gateway, das das OpenWebNet-Protokoll unterstützt. Der Zugriff außerhalb des Heimnetzwerkes erfolgt hier z.B. über einen gesicherten Datentunnel (Virtual Private Network VPN).

Valena Life/Allure
In dieser App können Sie alle verfügbaren Funktionen und Ausführungen der Serie entdecken. Von sehr neutralen bis hin zu modernen, raffinierten und exklusiven Designs, Valena™ Life/Allure hat die beste Auswahl für Ihr Interieur. Machen Sie ein Foto von Ihrer Wand, um das passende Design Ihres Schalters zu finden oder betreten Sie das virtuelle Haus mit Wohnlösungen für jeden Raumtyp. Entdecken Sie auch, wie Sie mit Valena™ Life/Allure with Netatmo ein vernetztes Zuhause schaffen können, das sich bequem per App Home+Control steuern lässt, für mehr Komfort, mehr Sicherheit und ein verbessertes Energiemanagement.

Konfiguratoren
Bticino Sprechanlagenkonfigurator
Sie planen eine neue Sprechanlage? Der Sprechanlagen-Konfigurator unterstützt Sie auf einfache Art und Weise bei der Auswahl von Produkten und Funktionen und passt sich Ihren Bedürfnissen an. Wählen Sie die Gebäudeart aus: Gebäude mit einem Treppenhaus oder Gebäude mit zwei Treppenhäusern. Sie wählen anschließend die Anzahl der Haupt-Türstationen - ob Video oder Audio. Zudem haben Sie die Wahl zwischen den zusätzlichen Funktionen: Auffahrt/Garten, Einfahrtstore, Treppenbeleuchtung, Zugangstore, externe Kameras mit Videosignal,...
So entwerfen Sie für Ihre Kunden innerhalb von Minuten eine individuelle Sprechanlage - exakt nach Kundenwunsch. Gleichzeitig liefert er Ihnen alle wichtigen Details - von der Sprechanlagen-Darstellung, über die Kosten bis hin zu Stücklisten und Schaltplänen.

Auf der Seite Home_Systems finden Sie immer den aktuellen Stand der Legrand- und Bticino-Software. Darüber hinaus finden Sie hier die Anleitungen und Handbücher zu unseren Produkten!