Filter
Alle löschen
Kategorie
Technische Merkmale
-
Construction type
-
Input voltage
-
Primary frequency
-
Number of phases primary
-
Output voltage
-
Secondary frequency
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output apparent power
-
Output apparent power
-
Output apparent power
-
Output apparent power
-
Number of phases secondary
-
Bridging time full load
-
Bridging time full load
-
Suitable for network-management
-
USV- technology
-
Max. voltage distortion output (linear load)
-
Output power factor
-
Potential free switch contact
-
Auto shut down function
-
Number of output connections C13
-
Number of output connections C19
-
SNMP
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Voltage type
-
Contains Batteries and/or Accumulator
-
Battery ou Accumulator (Pack1)
-
Element Composition (Pack1)
-
Number of Pack 1
-
Number of Single Element (Pack1)
-
Single Element weight (Pack1)
-
Single Element weight (Pack1)
-
Pack1 Location
-
Regulation Type (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/310048-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
USV Kompaktanlagen
Best.-Nr. 310048
USV-Anlage 3000VA(2700W), Line Intercative, Überbr.Zeit 10min(70% Last), 8 x IEC
1.466,00 €
/
1 piece
exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/310047-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
USV Kompaktanlagen
Best.-Nr. 310047
USV-Anlage 2200VA(1980W), Line Intercative, Überbr.Zeit 10min(70% Last), 8 x IEC
1.155,00 €
/
1 piece
exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/310046-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
USV Kompaktanlagen
Best.-Nr. 310046
USV-Anlage 1500VA(1350W), Line Intercative, Überbr.Zeit 10min(70% Last), 8 x IEC
928,85 €
/
1 piece
exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/310045-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
USV Kompaktanlagen
Best.-Nr. 310045
USV-Anlage 1000VA(900W), Line Intercative, Überbr.Zeit 10min(70% Last), 8 x IEC
780,15 €
/
1 piece
exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen