Unsere hochwertigen EV-Ladestationen für schnelles und zuverlässiges Laden
Sie legen Wert auf ein gesundes Wohnumfeld, weshalb die E-Mobilität für Sie selbstverständlich ist. Jedoch sollte hier unbedingt auf verantwortungsvolles elektrisches Laden geachtet werden. Deshalb stellt Legrand höchste Ansprüche an das Ladegerät in Bezug auf Sicherheit, Technik und Komfort. Wir bieten Ihnen eine reibungslose Ladelösung, die Ihnen die Gewissheit gibt, dass alles perfekt organisiert ist - Installation, Bedienung und Wartung. Sie haben die Wahl zwischen unseren Ladelösungen von Ecotap® und Green'Up. You're doing great - you're in charge.
Wallboxen
Ladelösungen für Zuhause
Green'Up Premium Ladestation
- Einphasig und Dreiphasig
- 3.7/7.4 kW/ 22 kW
- Ladezeit 3 - 1,5 Stunden (Einphasig) & 1 - 0,5 Stunden (Dreiphasig)
- Verzögerter Start um 3, 6 oder 9 Stunden
- Für alle Elektrofahrzeugmodelle
- Potenzialfreier Kontakteingang
Die integrierte Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht die lokale Steuerung mittels der App EV Charge. Laden Sie die App EV Charge für Tablets oder Smartphones über Google Play oder im App Store herunter. Die Ladestationen sind mit einem Kommunikations-Kit erweiterbar, welches die Fernsteuerung per Smartphone, Tablet oder PC über IP- oder WLAN-Netzwerke ermöglicht.
Ecotap Homebox mit Kabel
- Ausgestattet mit einem flexiblen Ladekabel (bis zu 11kW) oder einem glatten Kabel (bis zu 22 kW) mit Stecker Typ 2
- Direkte Verbindung zum Elektroauto
- Hergestellt aus 2 mm robustem Stahl
- Zur Befestigung an der Wand oder am Stahlständer (optional)
Die Homebox ist in den folgenden Versionen erhältlich:
- Mit Druckknopf
- Mit Ladekarte + Registrierung
- Mit Ladekarte ohne Registrierung
Ecotap Homebox mit Steckdose
- Ausgestattet mit einer 7-poligen Buchse (Typ 2)
- Das Elektroauto kann direkt über das Ladekabel angeschlossen werden
- Hergestellt aus 2 mm robustem Stahl
- Zur Befestigung an der Wand oder am Stahlständer (optional)
Die Homebox ist in den folgenden Versionen erhältlich:
- Mit Druckknopf
- Mit Ladekarte + Registrierung
- Mit Ladekarte ohne Registrierung
Ladesteckdosen
Ladelösung für Zuhause
Green'Up Steckdose
Leichtes Aufladen von Elektrofahrzeugen - auch Zuhause - mit der Green'Up Steckdose von Legrand. Kostengünstig und einfach zu installieren, kann die Green'Up Steckdose auch als herkömmliche Schutzkontaktsteckdose genutzt werden.
- Laden mit Ladestrom von 8 bis 16 A
- Ladezeit 6 bis 3 Stunden
- Robuste Steckdose für Elektrofahrzeuge oder Standard-Steckdose
- Optimale Sicherheit durch oberflächenbehandelte Metallkontakte
Ladelösungen für Mehrfamilienhäuser und private Gewerbebereiche
Green'Up Premium IK 10 Ladestation
Auf dem Boden stehend oder zur Wandmontage eignet sich die stoßfeste Green'Up Premium IK 10 Ladestation ideal für Fahrzeugflotten. Ein Kartenleser (optional) kann verwendet werden, um die Mitarbeiter zu identifizieren und die Ladestation zu entsperren.
- IK 55 - IK 10
- 3.7 kW Einphasig bis 22 kW Dreiphasig
- Ladezeit 3 - 1,5 Stunden (Einphasig) & 1 - 0,5 Stunden (Dreiphasig)
- Für alle Elektrofahrzeugmodelle
- Kartenleser optional
- Sicherer Zugang durch die App EV-Charge
Ecotap Ladesäule Duo
Die Ladesäule Duo eignet sich hervorragend für die Platzierung in Unternehmen und im öffentlichen Raum. Sie ist in verschiedenen Versionen erhältlich. Es können zwei Autos gleichzeitig aufgeladen werden.
- Anzahl der Ladepunkte: 2
- Verbindung: Typ 2
- Verbindungswert: Von 1x16A bis 3x63A
- Ausgangsleistung pro Ladepunkt: 0 bis 22 kW
- Abmessungen Gehäuse HxBxT: 1400 mm x 220 mm x 240 mm
- Gewicht: 45 kg
- Wasserbeständigkeit: IP54
- Schutzklasse: IK10
- Standardausführung erhältlich in RAL6018, RAL7011 oder RAL9016
Ecotap Duo Wide Plus
Die Duo Wide Plus Ladesäule eignet sich ideal für die Platzierung im Netz des Netzbetreibers. Es können zwei Autos gleichzeitig aufgeladen werden.
- Anzahl der Ladepunkte: 2
- Verbindung: Typ 2
- Verbindungswert: Von 1x16A bis 3 x63A
- Ausgangsleistung pro Ladepunkt: 0 bis 22 kW
- Abmessungen Gehäuse HxBxT: 1400mm x 490mm x 200mm
- Gewicht: 75 kg
- Wasserbeständigkeit: IP54
- Schutzklasse: IK10
Ecotap Duo Wandlader
Der Duo Wandlader eignet sich ideal für die Wandmontage, beispielsweise in Parkhäusern. Es können zwei Autos gleichzeitig aufgeladen werden.
- Anzahl der Ladepunkte: 2
- Verbindung: Typ 2
- Verbindungswert: Von 1x16A bis 3 x63A
- Ausgangsleistung pro Ladepunkt: 0 bis 22 kW
- Abmessungen Gehäuse HxBxT: 800mm x 220mm x 200mm
- Gewicht: 21 kg
- Wasserbeständigkeit: IP54
- Schutzklasse: IK10
- Standardausführung erhältlich in RAL6018, RAL7011 oder RAL9016
Schnellladelösungen
Mit Schnellladegeräten rasch wieder auf der Straße
Ecotap DC 30
Das Ecotap DC 30 Schnellladegerät kann für alle Elektrofahrzeuge verwendet werden. Das Ladegerät hat eine Gleichstromleistung von bis zu 30 kW. Die tatsächliche Ladekapazität hängt von der verfügbaren Leistung ab, maximal 3x 45 Ampere erforderlich (einstellbar von 10A bis 45A)
- Anzahl der Ladestationen: 1 (CCS)
- Eingangsspannung: 3 x 400 VAC + N ± 10%
- Verbindungswert: 3 x 50A
- Ausgangsleistung: 1 - 30 kW
- Konstanter Leistungsbereich: 30 kW bei 400-500 V.
- Abmessungen Gehäuse 710 mm x 480 mm x 225 mm
- Gewicht: 57 kg
Ecotap DC 60
Das Schnellladegerät Ecotap DC 60 kann für alle Elektrofahrzeuge mit CCS-Anschluss verwendet werden. Das Ladegerät hat eine Gleichstromleistung von bis zu 60 kW. Die tatsächliche Ladekapazität hängt von der verfügbaren Leistung ab, maximal 90 Ampere (einstellbar von 10A bis 90A).
- Anzahl der Ladepunkte: 1 (CCS oder CHADEMO)
- Eingangsspannung: 3 x 400 VAC + N ± 10%
- Verbindungswert: 3 x 90A
- Ausgangsleistung: 1 - 60 kW
- Konstanter Leistungsbereich: 60 kW bei 400-500 V.
- Abmessungen Gehäuse 1440 mm x 610 mm x 350 mm
- Gewicht: 235 kg
- Standardausführung erhältlich in RAL6018 oder RAL9016
Ecotap DC 120
Das Schnellladegerät Ecotap DC 120 kann für alle Elektrofahrzeuge mit CCS-Anschluss verwendet werden. Das Ladegerät hat eine Gleichstromleistung von maximal 120 kW. Die tatsächliche Ladekapazität hängt von der verfügbaren Leistung ab, maximal 180 Ampere (einstellbar von 10A bis 180A).
- Anzahl der Ladepunkte: 1 (CCS)
- Ausgangsleistung: max. 120 kW
- Abmessungen Gehäuse HxBxT: 1736 mm x 825 mm x 419 mm
- Gewicht: 285 kg
Lademanagement
Green'Up Ladelösungen
1. Standard (über Bluetooth per App EV CHARGE)
- Bluetooth®-Sperre
- Programmierbares tägliches Laden und Energiemanagement
- Software-Aktualisierung
2. Mit dem Kommunikations-Kit (optional)
- Fernsteuerung des Ladevorgangs
- Zugangskontrolle über Karte mit RFID-Lesegerät
- Fähigkeit, eine Gruppe von Ladestationen über einen Webserver zu verwalten
Laden Sie die App EV CHARGE für Tablets oder Smartphones im Google Play oder App Store herunter.
Ecotap
Für das optimale Nutzererlebnis in Bezug auf die Ladelösungen von Ecotap ist Legrand eine Partnerschaft mit Partino eingegangen. Partino bereichert die Ladelösungen mit
- einem vorhandenen Backend
- Ganzheitlicher Systemüberwachung HAK, Unterverteilung und Ladegrids
- Dynamischem Lastmanagement
- der maximalen Ausnutzung von vorhandenem Strom
Offizieller Partner von Deutschland tankt Strom
Legrand ist mit seinen EV-Ladelösungen von Ecotap Premiumpartner von Deutschland tankt Strom(*).
(*) Eine Initiative vom Landesinnungsverband der Elektro- und Informationstechnischen Handwerke Mecklenburg-Vorpommern und der Arge Medien im ZVEH.
Empfohlene Downloads
Diese Themen könnten Sie auch interessieren