Direkt zum Inhalt
Logo print

Webinar | Legrand Österreich

Webinar MyHOME+ und seine Apps


Das MyHOME+ System ist genial einfach: MyHOME Geräte installieren, MyHOME Server verbinden und mit einem Smartphone/Tablet (iOS/Android) und der Gratis App „Home + Project“ konfigurieren.

Alle Produkte werden einfach über eine 2- Draht-Busleitung miteinander verbunden. Anschließend lassen Sie sich von der App Home + Project durch die Anlagen-Konfiguration führen. Für die Kopplung des Smartphones mit der MyHOME-Anlage ist der MyHOME Server erforderlich. Anschließend ordnet der Elektrofachmann den Aktoren mit der App „Home + Project“ Sensoren zu, die nach Bedarf des Kunden mit den gewünschten Befehlen und Funktionen belegt werden. Der Hausbewohner nutzt die App „Home + Control“, um die installierten Funktionen, z. B. Licht und Rollläden, zu schalten oder die Raumtemperatur zu steuern. Der Bewohner kann mit der App Home + Control eigene Szenarien und Zeitpläne erstellen. Auch weitere Familienmitglieder können berechtigt werden, die Hausautomation zu bedienen, und zwar zu Hause über das WLAN oder aber auch von unterwegs.

Für die Einrichtung der App sind dabei keine speziellen Netzwerkkenntnisse erforderlich.
Die Einrichtung erfolgt mit Cloud-Unterstützung.

Inhalte:

  • Grundlagen eines MyHOME-Bussystems: Netzgerät, Aktor, Sensor
  • MyHOMEServer1: Anschluss und Funktionen
  • Einführung in die App „Home + Project: Funktionen und Anwendung
  • Konfiguration einer MyHOME-Anlage mit der App „Home + Project“
  • Einführung in die Anwender App „Home + Control“

Termine auf Anfrage