Die Zeitschaltuhren von Legrand machen das Leben leichter. Sie aktivieren und deaktivieren elektrische Verbraucher (insbesondere Beleuchtung und weitere elektrische Geräte) zu den programmierten Schaltzeiten.
Verfügbar in verschiedenen Versionen:
Die AlphaRex³ Reihe bietet umfangreiche Funktionen, erhöhte Benutzerfreundlichkeit, ergonomisches Design und ein hochauflösendes Display. Darüber hinaus bietet die AlphaRex³ Serie die Möglichkeit bereits erstellte Programme mittels Datenschlüssel zu sichern und auf andere Uhren zu übertragen.
AlphaRex³ BLE Serie - Bluetooth Zeitschaltuhren
Programmieren Sie Ihre digitalen Zeitschaltuhren ganz bequem per App. Die digitalen BLE Zeitschaltuhren von Legrand sind nicht nur direkt am Gerät, sondern auch ganz bequem per App Legrand Time Switch über Bluetooth programmierbar.
Die AlphaRex³ BLE Zeitschaltuhren sind erhältlich in drei Varianten als 1- oder 2-Kanaluhr:
- Wochenzeitschaltuhr
- Astroschaltuhr mit Wochenzeitschaltuhr
- Astroschaltuhr inkl. Jahres- und Wochenzeitschaltuhr
Vorteile der AlphaRex³ BLE Serie:
- Per App direkt über Bluetooth programmierbar
- Bekanntes AlphaRex³ Programmierprinzip
- Hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Hohe Genauigkeit von +/- 0,1 Sekunden pro Tag
- Kürzeste Schaltzeit 1 Sekunde
- 56 Programme, Astroschaltuhr inkl. Jahreszeitschaltuhr 84 Programme
- PIN-Code Eingabesperre
- 1h-Test
- 1-Kanaluhren mit Steuereingang für Zentralsteuerung
- EEPROM-Speicher zur Sicherung der Schaltprogramme
- Automatische Sommer/Winterzeitumstellung
- Wechsler als Schaltausgang
- Nulldurchgangsschaltung schützt die Kontakte und erhöht die Lebensdauer der Uhr
AlphaRex³ Serie - Standard Zeitschaltuhren
Programmieren Sie Ihre digitalen Zeitschaltuhren direkt am Gerät oder am PC unter Verwendung der Legrand-Software AlphaSoft, Datenschlüssel und PC-Adapter. Dank des Bluetooth-Adapters können auch bereits installierte AlphaRex³ Zeitschaltuhren nun per App programmiert werden.
Die AlphaRex³ Zeitschaltuhren sind erhältlich in drei Varianten als 1- oder 2-Kanaluhr:
- Wochenzeitschaltuhr
- Astroschaltuhr mit Wochenzeitschaltuhr
- Astroschaltuhr inkl. Jahres- und Wochenzeitschaltuhr
Vorteile der AlphaRex³ Serie:
- Bekanntes AlphaRex³ Programmierprinzip
- Datenschlüsselaufnahme
- Hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Hohe Genauigkeit von +/- 0,1 Sekunden pro Tag
- Kürzeste Schaltzeit 1 Sekunde
- 56 Programme, Astroschaltuhr inkl. Jahreszeitschaltuhr 84 Programme
- PIN-Code Eingabesperre
- 1h-Test
- EEPROM-Speicher zur Sicherung der Schaltprogramme
- Automatische Sommer/Winterzeitumstellung
- Wechsler als Schaltausgang
- Nulldurchgangsschaltung schützt die Kontakte und erhöht die Lebensdauer der Uhr
Zeitschaltuhren in 1 Modulbreite
Diese Zeitschaltuhren bieten eine platzsparende Lösung mit dem bekannten AlphaRex³ Programmierkonzept und umfangreichen Komfortfunktionen und dennoch High-Tech-Features der AlphaRex³-Fahrpläne.
Die 1-moduligen AlphaRex³ Zeitschaltuhren sind erhältlich in drei Varianten als 1- Kanaluhr:
- Wochenzeitschaltuhr
- Astroschaltuhr mit Wochenzeitschaltuhr
- Astroschaltuhr inkl. Jahres- und Wochenzeitschaltuhr
AlphaRex³ DY GPS/DCF
Die Jahres- und Wochen-Zeitschaltuhr mit zusätzlicher Astrofunktion und GPS/DCF-Synchronisation ist ein Alleskönner. Die weltweite Synchronisation von Zeit und Ortskoordinaten kann mittels GPS-Antenne durchgeführt werden, sodass das Einrichten der Standortbestimmung zur Astro-Funktion über die gesendeten GPS-Ortskoordinaten erleichtert wird. Für regionale Anforderungen erfolgt mit Hilfe der DCF-Antenne die Synchronisation der Zeit über das DCF77-Funksignal.
Bis zu 84 Schaltprogramme je Kanal erlauben ein exaktes, minutengenaues Programmieren - einfach, intuitiv und direkt an der Uhr oder am PC mit der Programmiersoftware AlphaSoft. Die Anwendungen im Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebereich oder im öffentlichen Raum sind vielfältig: Straßenbeleuchtung, Gebäude-, Wege-, und Parkbeleuchtung, Steuerung von Motoren, Pumpen und Geräten, synchrones Schalten von Zeitschaltuhren, Zutrittskontrolle (Torsteuerung, etc.).
Analoge Zeitschaltuhren MicroRex
Vielfach bewährte analoge Zeitschalttechnik aus der Rex-Familie: Die bekannte MicroRex-Familie bietet einfaches Bedienen und Programmieren durch Einstellen der Analogschaltscheibe. Die MicroRex Plug & Play macht die Installation einfach und schnell: Automatische sofortige Zeiteinstellung bei Inbetriebnahme, Zeitnachstellung nach Netzausfall sowie automatische Sommer-/Winterzeitumstellung inklusive – und das bei höchster Ganggenauigkeit von +/- 02 Sek./Tag.
Vorteile der MicroRex-Serie:
- Unverlierbare Schaltsegmente
- Handschaltung EIN-Automatik-AUS
- Mit und ohne Gangreserve
- Schaltausgang: 1 Wechsler
Die MicroRex Zeitschaltuhren sind erhältlich als 3- oder 1-modulige Version als:
- Tageszeitschaltuhr
- Wochenzeitschaltuhr
Für jede Anforderung eine Lösung. Legrand bietet Dämmerungsschalter als Aufputzversion LuxoRex, Unterputzversionen der Serie Plexo und Soliroc, Reiheneinbau Dämmerungsschaltern der Serie LuxoSwitch und AlphaLux³ mit integrierter digitaler Wochenzeitschaltuhr und Steuerung direkt aus der Verteilung mit der AstroRex³, die keinen separaten Lichtfänger erfordert.
Wandmontage

Zubehör

Reiheneinbau

Reiheneinbau ohne Lichtfänger

Steckdosenschaltuhren

Steckdosenschaltuhren sind als Tages- und Wochenzeitschaltuhr erhältlich. Die Programmierung ist dank der Analogschaltscheibe einfach durchzuführen. Der seitlich am Gerät integrierte Handschalter bietet zudem die Möglichkeit zum sofortigen Einschalten des Gerätes. Maximaler Schaltstrom 16 A (3680 W bei cos ϕ = 1).