Treppenlichtzeitschalter sorgen für die Aktivierung eines Beleuchtungskreises für eine definierte Zeitspanne. Komplett elektronisch, extrem leise, vom Basistyp über das anschlussvariable Standardmodell bis zum Allrounder mit Multispannungseingang. Mit Nulldurchgangsschaltung, schont Kontakte, erhöht die Lebensdauer und senkt Kosten und Ressourcenverbrauch.

REX EMPLUS
- Zeitbereich 0,5 – 10 Min.
- automatisch 3-/4-Leiteranschlusskennung
- mit Handschalter zum Umschalten von Minutenlicht auf Dauerlicht

REX 800PLUS
- Zeitbereich 0,5 – 12 Min
- variable Anschlussmöglichkeit
- mit aktiver Vorwarnfunktion nach DIN 18015-2, Vorwarnfunktion an seitlichem Einstellschalter
- automatisch 3-/4-Leiteranschlusskennung
- mit Handschalter zum Umschalten von Minutenlicht auf Dauerlicht

REX 800MULTI
- Zeitbereich 0,5 – 12 Min
- mit separatem Steuerspannungseingang 8 – 230 V AC/DC
- multifunktional, einstellbar Funktionen:
- TLZ, Standard
- TLZ mit Vorwarnfunktion nach DIN 18015-2
- TLZ mit Langzeitfunktion 1 Std.
- TLZ mit Vorwarn- und Langzeitfunktion 1 Std.
- abschaltbarer Zeitschalter ohne und mit Vorwarnfunktion
- elektronisches Relais
- mit Handschalter zum Umschalten von Minutenlicht auf Dauerlicht