Stromschienen

Stromschienen

Legrand bietet Ihnen Know-how bei Ihrem Niederspannungsprojekt

Gemeinsam mit Ihnen suchen wir nach integrierten Projektlösungen, halten die Ausfallkosten so niedrig wie möglich und bieten eine optimale logistische Abstimmung. Leicht und schnell zu montierende Produkte sind dafür selbstverständlich unabdingbar. Unsere projektbezogene Herangehensweise umfasst die Kalkulation, das Engineering, die Montage, die logistische Abstimmung mit unseren Lieferanten, die Zertifizierung von Anlagen und den Kundendienst. So können die Gesamtkosten für die Installation minimalisiert werden.

Mit der Stromschiene können Sie Ihrem Kunden die beste Lösung in Bezug auf die (TCO) Gesamtbetriebskosten anbieten. Sie sparen nicht nur Zeit in der Installationsphase, auch die Wartung der elektrischen Infrastruktur wird einfacher. 

  • Sie können schnell installieren, ohne Zeit zu verlieren, indem Sie Kabel ziehen.
  • Vormontage mit Abzweigstellen kann vor Ort durchgeführt werden, wodurch Sie Zeit und Kosten sparen
  • Mit unserer Hilfe in der Konstruktionsphase werden durch 3D-Engineering im Vorfeld mögliche Fehlerkosten während der Installation erheblich reduziert.

Stromschienen verteilen Elektrizität mit größerer Leichtigkeit und Flexibilität als einige andere dauerhaftere Formen der Installation und Verteilung. Die Stromschiene ist eine hervorragende Lösung für die Verteilung von Energie in einem Rechenzentrum. Stromschienen sind eine Lösung mit großen Vorteilen wie 


Reduzierte Anlagenkosten 
Weniger Bauarbeit bedeutet, dass die Installation weniger kostspielig ist und es keine kostspieligen Änderungen und keine externen Arbeitskosten für Elektrofachkräfte gibt.


Schnellere Installation 
Bauprojekte laufen schneller an, und es besteht die Möglichkeit, Energie einfach und schnell ohne Ausfallzeiten hinzuzufügen, zu entfernen oder zu verlagern.


Flexibilität für die Zukunft 
Einige Einschübe lassen sich ohne Abschalten der Stromversorgung aus- und wieder einstecken, erfordern keine Routinewartung und lassen sich schneller und kostengünstiger erweitern oder umbauen.


Umweltfreundlich 
Stromschienen benötigen oft weniger Installationsmaterial, und Steckdosen sind wiederverwendbar und neu platzierbar. Selbst am Ende ihrer Lebensdauer sind Stromschienen von Zucchini umweltfreundlich, da sie leicht zerlegbar sind und die verschiedenen reinen Rohstoffe schnell getrennt und recycelt werden können.

Optimierung des Platzbedarfs
Stromschienen sind in Bezug auf die Kabelverteilung wesentlich kompakter und erlauben scharfe Ecken, was dann eine optimierte Nutzung des Raumes innerhalb von Gebäuden ermöglicht.

Verbesserte elektromagnetische Verträglichkeit:
Stromschienen von Zucchini bieten mit ihrem Stahlblech eine ausgezeichnete Abschirmung gegen elektromagnetische Emissionen, was zu einer gesünderen Umwelt für Menschen und elektronische Güter unter Berücksichtigung nicht abgeschirmter Verteilungssysteme führt.
 

Starline Track Busway 100 & 225 Amp Systeme

Ideal für die Versorgung missionskritischer Umgebungen, die eine große Menge an Energie benötigen. Die Gehäuseteile bestehen aus Geraden, Krümmern und T-Stücken, die sich zu einem Plug-and-Play-Stromverteilungssystem zusammenfügen, das die Funktionsweise von Umgebungen revolutioniert. 

Kurz gesagt: 

  • Ordnen Sie Stromanschlüsse neu an, wo immer Sie sie benötigen; keine Neuverkabelung erforderlich 
  • Einfache Installation mit geringem bis gar keinem Wartungsaufwand 
  • Anpassbare, nach Kundenspezifikationen gefertigte Einschübe 
  • Patentierte u-förmige Stromschienen aus Kupfer gewährleisten eine kontinuierliche, zuverlässige Stromverbindung 
  • Optionales integriertes Mess- und wertsteigerndes Zubehör wie Infrarot (IR)-Fenster, spezielle Halterungen zur Befestigung und Aufhängung von Lasten und Verschlussstreifen 
  • Verfügbar in benutzerdefinierten Farben  

 

Zucchini SCP- und XCP-Hochleistungs-Stromschiene [Von 630 bis 6300 A]

Zucchini hat sich zu einem führenden Namen bei Stromschienen-Energieverteilungssystemen entwickelt. Zucchini bietet Lösungen für 6300-A-Hochleistungssysteme, einschließlich Steigleitungen. Die Zucchini-Serien SCP und XCP werden für die Verbindung zwischen elektrischen Schalttafeln, für die Verbindung zwischen Schalttafel und Transformator sowie in den Steigleitungen von Gebäuden eingesetzt. 

 
In Kürze: 
 

  • Schnelligkeit, Einfachheit und Flexibilität sowohl in der Planungs- als auch in der Installationsphase 
  • Keine verschraubte Lösung 
  • die Größe des Technikraumes reduzieren 
  • elektromagnetische Störungen begrenzen 
  • ausgezeichnete Kurzschluss-Spannungsfestigkeitsmerkmale 
  • Brandgefahr reduzieren 
  • Übereinstimmung mit den harmonisierten Normen IEC 60439-1 und 2;