NILOÉ™ STEP - EIN KLASSIKER IM NEUEN LOOK

Mit dem neuen Schalterprogramm Niloé™ Step wird modernes Design mit Funktionalität und Wirtschaftlichkeit vereint und lässt sich in jede Umgebung zeitgemäß integrieren. Niloé™ Step ist das perfekte Schalterprogramm – wie für Sie konzipiert.
Neuer Look mit quadratischen Formen
Ein neuer, zeitgemäßer Look in quadratischem Design. Die Schalterform hat ein noch flacheres, glatteres Aussehen erhalten. Das Ergebnis ist eine Schalterlinie, die Form mit Funktionalität fließend miteinander verbindet.

Farben und Ausführungen
Niloé™ Step - zurückhaltend und dennoch unübersehbar. Stellen Sie die Schalter individuell ganz nach Ihrem Geschmack zusammen. Jede Ausführung fügt sich nahtlos in Ihre Raumgestaltung ein.
„Modern Look“ - Kombinieren Sie die 4 Rahmen- und Wippenfarben ganz nach Ihrem Geschmack.
3 Farben (Ultraweiß, Sand & Schwarz) = 1 Preis
Fünf Vorteile, die überzeugen
- Elegant: Formen und Ausführungen
- Quadratisch
- Schlank und elegant
- 4 Rahmenfarben
- 4 Wippenfarben
- Schraublos
- Schutzabdeckung
- Modern: Funktionen und Ästhetik
- 4 moderne Trendfarben
- Innovative Produkte wie z.B. Wireless Charging, Energiesparschalter, USB-Ladesteckdose, ...
- Sicher: Sicherheit ohne Kompromisse
- Erhöhter Berührungsschutz - standardmäßig in den Steckdosen integriert
- Isolierter Tragering - maximaler Berührungsschutz vor Stromschlag und Verletzungen
- Isolierte Kontakte gegen unbeabsichtigtes Berühren von spannungsführenden Teilen
- Einfach: Schnelle und einfache Installation
- Zeitsparende und werkzeuglose Montage durch Rastsystem
- Präzise automatische Klemmen garantieren eine lebenslange Verbindung
- Effiziente Installation von Mehrfachkombinationen durch flexible Führungssysteme an den Trageringen
- Profitabel: Wirtschaftlich und effizient
- Verringerung der Installationszeit durch das Rast- und Führungssystem bei Mehrfachkombinationen
- Schutzabdeckungen schützen den Einsatz vor Beschädigungen und Verschmutzungen und Sie vor Reklamations- und Austauschkosten
Ein weiteres Plus von Niloé™ Step sind die 5 Jahre Garantie.

INSTALLATION IN NUR 2 SCHRITTEN
Einfache Installation, schnelle Fertigstellung. Mit dem Niloé™ Step Einsatz machen Sie die Installation zu einem kurzen Prozess.

1.Phase
2.Phase
Installation

Fertigstellung



Horizontale und vertikale Rahmenmontageoptionen
Die Rahmen können horizontal und vertikal montiert werden und sind von 1-5-fach erhältlich.

Einfache Ausrichtung der Einsätze durch das Führungssystem

Das Nut- und Feder-Prinzip von Niloé™ Step gewährleistet die Führung und Positionierung in horizontaler und vertikaler Richtung.
MAKELLOS SAUBER
Der mit der Schutzabdeckung ausgestattete Einsatz schützt vor Farbe, Staub oder Kratzern während der Bauphase und sorgt für eine optimale Funktion und minimale Ausfallrate.
Reduzierte Installationszeit
Schalter

KEINE SCHRAUBEN
Schnelle und einfache Montage: Der Rahmen und die Abdeckung bzw. Wippe werden direkt an den Einsatz durch Einrasten von vorne montiert. Steckdosen werden ohne Zentralschrauben in der Mitte (ohne Werkzeug) montiert.
Steckdosen


MEHR INSTALLATIONSKOMFORT
Praktischere Installation: Geringere Einbautiefen durch niedrigere Einsätze, die weniger Platz beanspruchen und das Anschließen und Justieren in der Installationsdose erleichtern.


Mit Krallen versehene Schaltereinsätze.
IMMER SICHER
Hochbelastbare Tragringe für schnelle und sichere Montage.

Mit Krallen versehene Schutzkontaktsteckdose.

Breitere Entriegelungstasten an den automatischen Klemmen für eine einfachere und bequemere Handhabung.
SCHNELLANSCHLUSS
Automatische Anschlussklemmen: Schließen Sie einen Leiter schnell und ohne Werkzeug an. Nur wenige Sekunden, um die Verbindung zum Einsatz herzustellen.

Bei der Schutzkontaktsteckdose befinden sich die automatischen Anschlussklemmen auf einer Seite.

Die beleuchteten Funktionen mit LED-Technologie sind energiesparend und haben eine hohe Lebensdauer.
IP2X-SCHUTZ FÜR EINE ABSOLUT SICHERE INSTALLATION
Die Einsätze sind während der Installationsphase gegen direkten Kontakt an leitende Elementen geschützt.

Schutzkontaktsteckdosen sind standardmäßig mit erhöhtem Berührungsschutz ausgestattet, welcher Teil des Einsatzes und nicht der Abdeckung ist und dadurch einen reibungslosen Betrieb garantiert.
Modernste Lösungen für Ihr Zuhause
Eine breite Palette von Produkten, zuverlässige Auswahl. Niloé™ Step bietet Ihnen eine komplette Produktlinie mit modernen und zuverlässigen Lösungen für Ihre individuellen Bedürfnisse, wie z.B.:

Schnell-Lademöglichkeit für Ihr Smartphone, Tablet, Laptop ...

Ausgezeichnetes Lichtmanagement für alle Arten von Beleuchtung

Schutz gegen Wind und Wetter mit der Schutzart IP 44

Moderne Datentechnik für eine schnelle Verbindung

Möglichkeiten zur Energieeinsparung