Niloé™

Niloé™

EIN KLASSIKER IM ECO DESIGN

ÖKONOMISCH. NACHHALTIG. ZEITSPAREND.

Mit dem Schalterprogramm Niloé™ wird ein zeitloses Design mit Funktionalität und Wirtschaftlichkeit vereint. Durch die einfache und effiziente Installation in nur zwei Montageschritten eignet sich dieser Schalter besonders für Großprojekte.

Niloe Schalter

ECO DESIGN

  • Herstellerwerk nach Umweltstandard ISO 14001 zertifiziert
  • Reduzierte Verpackungsanteile
  • Staubschutzkappe und Verpackungen zu 100% wiederverwertbar
  • Verwendung von energiesparenden LEDs
  • Keine energieaufwendige Lasermarkierung

Vorteile im Überblick:

  • Montage in zwei Schritten: nur 2 Teile und Bestellnummern für eine Komplettinstallation (1 Einsatz mit Wippe/Abdeckung und 1 Abdeckrahmen)
  • Einsätze werden mit einer vormontierten Staubschutzkappe ausgeliefert 
  • Schnellste Montage durch das Rastsystem
  • Abnehmbare und nachrüstbare Krallen 
  • Vertikale und horizontale Ausrichtung der Rahmen
loading...

Montage in zwei Schritten

Einsatz mit Wippe/Abdeckung

ist bereits vormontiert.

Abdeckrahmen

wird anschließend aufgerastet.

Komplettinstallation

Fertige Installation in zeitlos-modernem Design.

Niloe Einsatz
Niloe Rahmen
Niloe Komplettgerät

Staubschutzkappe

Zum Schutz des Einsatzes gegen Staub, Schmutz und Beschädigung

  • Ein wichtiger Schutz, der einfach entsorgt werden kann
  • Muss bei Schraubbefestigung während des gesamten Installationsvorgangs nicht entfernt werden
  • Vor Montage des Abdeckrahmens einfach entfernen
  • Garantiert immer eine perfekte und saubere Installation
  • Besteht zu 100% aus wiederverwertbaren Materialien
Niloe Staubschutzkappe

Die Staubschutzkappe wird vormontiert mitgeliefert und garantiert Schutz gegen Staub, Malerarbeiten und mechanische Beschädigung.

Niloe mit Staubschutzhkappe

Wenn das Gerät benötigt wird, kann die Staubschutzhülle sogar verwendet werden, ohne dass diese demontiert werden muss.

Niloe mit Staubschutzkappe in Funktion

Schnellste Montage durch das Rastsystem

Rahmenplatten für perfekten Halt

  • Mindestens 4 Rastpunkte: Der Rahmen wird frontal auf den Tragring aufgerastet
  • Verriegelung: Am untersten Rastpunkt hakt sich der Rahmen in den Tragring ein, die Demontage kann nur mittels Schraubendreher erfolgen, um ein unrechtmäßiges Entfernen zu verhindern (z.B. Treppenhäuser, öffentliche Bereiche)
  • Stufenregulierung für unebene Putze
  • Installation der Rahmenplatten erfolgt am Ende aller Arbeiten, ohne Demontage der Wippe oder Zentralplatte

Tragring

Die einzelnen Tragringe können mit dem Nut- und Federprinzip genau ausgerichtet werden.


Abnehmbare und nachrüstbare Krallen

Sie können die Einsätze mit oder ohne Krallen erhalten oder selbstständig nachrüsten. Dies hat nicht nur einen finanziellen Vorteil, sondern unterstützt ein nachhaltiges Wirtschaften.

Einsatz wahlweise mit oder ohne Spreizkrallen

Einsatz mit Spreizkrallen

Niloe Einsatz mit Spreizkrallen
  • Für Schnellinstallation durch Steilgewinde
  • Für alle Mauerdosen geeignet
  • Vollschutzisoliert

Einsatz ohne Spreizkrallen

Niloe Einsatz ohne Spreizkrallen
  • Einsätze ohne Spreizkrallen können jederzeit und nach Bedarf einfach bestückt werden

Die Rahmen sind vertikal und horizontal einsetzbar

Niloe Rahmen Montagemöglichkeiten

Mehrfach-Rahmenplatten

  • Bis zu 5-fach Kombination realisierbar
  • Rahmenplatten horizontal oder vertikal verwendbar

Ein Portfolio, das für Projekte ausgelegt worden ist

Das Portfolie von Niloé™ wurde für die effiziente Projektbearbeitung ausgelegt. Durch den innovativen Mosaic-Adapter ist es möglich, ohne viel Aufwand oder Kompatibilitätsprobleme, Funktionen zu integrieren.

Schalter

Taster

Niloe Schalter beleuchtet
Schalter beleuchtet
Niloe 3-fach Ausschalter
3-fach Ausschalter
Niloe Doppeltaster
Doppeltaster
Niloe Taster beleuchtet mit Beschriftungsfeld
Taster beleuchtet mit Beschriftungsfeld

Elektronische Funktionen

Sondergeräte

Niloe Bewegungsmelder
Bewegungsmelder
Niloe LED-Dimmer
LED-Dimmer
Niloe Hotelcard-Schalter
Hotelcard-Schalter
Niloe Adapter Funktionserweiterung
Adapter für Funktionserweiterung mit Schalterprogramm Mosaic™