Living Light Air
Mit der Schalterreihe LivingLight Air hat Bticino die perfekte Harmonie zwischen exklusivem Design, technologischer Innovation und kreativer Funktionalität erreicht. Mit nur 5mm Aufbauhöhe sind die Abdeckrahmen außergewöhnlich flach. Sie sind das zeitgemäße Accessoire schlechthin: In Kombination mit den axialen Einsätzen, welche die flache Bauweise und die raffinierte Oberflächengestaltung der Rahmen unterstreichen, passen sie perfekt zu jedem Interieur.

Komfort
Mit LivingLight Air sind alle modernen Funktionen eines Hausautomationssystems mit MyHOME oder …with Netatmo realisierbar. Mittels effektiver Lichtsteuerungen, Bewegungsmeldern und Energiemanagement können Energie und somit Kosten gespart werden. Diese unterstützen die klassischen Komfortfunktionen wie z.B. Rollladensteuerung, Szenarien, Heizungsregelung, Beschallung u. v. m. Insbesondere die neue leistungsstarke Funklösung LivingLight with Netatmo ist optimal bei der Renovierung und Nachrüsten von Komfort- und Sicherheitsfunktionen ohne aufwändige Installationsarbeiten.
Vorteile
- Zum Einbau in Standard-Installationsdosen oder in der kompakten und somit platzsparenden italienischen Bauform
- Durch die Modularität von LivingLight können verschiedenste Einsätze in einer UP-Dose kombiniert werden
- Ideal für Neubau und Renovierung durch die verdrahtete Hausautomation MyHome und das drahtlose System LivingLight with Netatmo
Einbau in Standard- oder Italienische Installationsdosen
Zahlreiche Kombinationen sind sowohl bei horizontaler als auch bei vertikaler Montage möglich.
Flexibel und umfangreich
- 2 Ausführungen: Rechteckig und das superflache AIR
- Über 30 Rahmenfarben
- 3 Einsatzfarben verfügbar: Weiß, Tech, Anthrazit

Soft

Elegant, modern und nüchtern
Sie schmücken die Wände dezent, aber elegant dank der Oberflächenausführungen Street, Clay, Sand und Blue Moon.
Gebürstet

Ein technischer Touch in Ihrem Zuhause
Diese Abdeckrahmen heben sich durch ihre gebürstete Oberfläche von anderen metallenen Serien ab.
Die ideale Wahl für Räume, in dem eine etwas rauere Ästhetik das bestehende Interieur weiter unterstreicht.
Monochrome

Die monochrome Ausführung
Zusätzlich zu den anderen Designs, sind auch monochrome Oberflächen verfügbar. Die Abdeckrahmen haben genau die gleiche Farbe wie die Schalter- und Steckdoseneinsätze.
Hell

Eine glänzende Wahl
Geben Sie Ihrer Inneneinrichtung eine persönliche Note mit dem Glanz von Zinn, strahlendem Palladium oder der satinierten Oberfläche von Gold und Nickel.
LED

Ihre Leuchtfeuer in der Dunkelheit
Die axialen Schaltereinsätze werden von einer dünnen Linie von LEDs gekreuzt, die Sie im Dunkeln führen und Ihnen genau zeigen, wo sich der Schalter befindet.
Light

Light definiert den Standard fürs Wohnen neu – mit fröhlichen Farben und innovativen Materialien. Ob Sie sich für das reinweiße Design entscheiden, für die hochwertige Ausführung der Rahmenplatte aus Metall oder gar für eine Echtholzvariante aus Bambus - Light bietet Ihnen immer die zu Ihrem Interieur passende Dekorlösung. Das flache moderne Design ist das Ergebnis klassischen Minimalismus moderner Formgebung.
Light Air

Flache Eleganz kennzeichnet diese Schalterlösung. Die Rahmenplatte hat nur eine Stärke von weniger als 5 mm, der Schaltermechanismus selbst „verschwindet“ fast ganz in der Wand. Entsprechend exklusiv sind auch die Ausführungen der Rahmenplatten, die das technische Finish durch exquisite Materialien aus Metall prägen. Light AIR bietet Design und Luxus pur.