PRO 21™ IM EINSATZ FÜR SICHERHEIT UND EFFIZIENZ
Der Pro 21 Einsatz von Legrand, entwickelt für alle Gebäude-Kategorien, lässt sich sowohl in Wohn- als auch in Bürogebäuden verbauen. Dank seiner Robustheit und Flexibilität passt er sich jeder Installationssituation ohne Kompromisse an und macht Ihre Arbeit schneller, sicherer und sorgenfreier. Pro 21 ist das Ergebnis von jahrzehntelangem Legrand „Know How“ in der Entwicklung sowie Fertigung von Schalterprogrammen und vereinigt Ergonomie und Funktionalität. Sein innovativer allseitiger Berührungsschutz bietet rundum optimale Sicherheit, weil zwischen Tragring und Spreizkrallen keine leitende Verbindung besteht. Innovativ sind auch die großen, trichterförmigen Drahteinführungen, die ein schnelles und effektives installieren ermöglichen.
Auf die Pro 21™ Schalterplattform können die zwei berühmtesten Legrand Schalterdesigns Creo™ und Galea™ Life montiert werden. Diese bewährten Schalterdesigns sind dezent, aber dennoch unverwechselbar. Deshalb sind sie die richtige Wahl für alle, die Wert auf zeitlose Optik, Qualität und flexible Montage legen. So werden ausgezeichnete Produkteigenschaften mit hohem Qualitätsanspruch und kontinuierlichen Produktneuerungen kombiniert.
Auch im Bereich elektronische Funktionen hat Pro 21™ zahlreiche Funktionen zu bieten, wie der 180 Grad 2-Leiter Hochleistungsbewegungsmelder mit Super Cap Technologie: Hiermit wird ein Flackern bei der Verwendung von energiesparenden Leuchtmitteln verhindert. Der Super Cap ist eine neuartige innovative Lasttechnologie, der eine galvanische Trennung der Leitung durch ein Relais bewerkstelligt und dadurch Kriechströme verhindert. Damit kann jedes Leuchtmittel ohne Flackern und Flimmern geschaltet werden.
Hausautomation spielt eine immer wichtigere Rolle in der Elektroinstallation, weil immer mehr Menschen die eigenen vier Wände noch energieeffizienter und komfortabler gestalten wollen. Auch hierfür hat die Pro 21 Plattform einiges vorzuweisen: Durch das drahtgebundene Hausautomatisierungssystem MyHome kann eine Technologie der neuesten Generation eingebunden werden. Damit erhöhen Sie nicht nur die Wohnqualität und den Lebensstandard, sondern auch die Energieeffizienz Ihres Eigenheims und steigern darüber hinaus den Wert Ihrer Immobilie. Was vor Jahren ein unerschwinglicher Luxus war, ist dank Pro 21 mit MyHome zum Greifen nahe.
Galea™ Life Design und Ausführungen
Das Design von Galea™ Life ist so individuell wie das Leben selbst. Pure Inspiration und Entfaltung durch die Möglichkeit mit den unterschiedlichen Farbenkombinationen seinen ganz individuellen Stil zu gestalten und sich dadurch zu differenzieren. Die Vielfalt des Programms macht es Ihnen leicht, genau das Design zu erschaffen, das Sie wünschen.
Die Wippen besitzen ein rechteckiges Design, welches in Kombination mit den unterschiedlichen horizontalen und vertikalen Rahmen für ein modernes und elegantes Erscheinungsbild sorgen. Dadurch können Sie auch ausgefallene Wünsche ganz individuell erfüllen. In Kombination mit der Schalterplattform Pro 21 besitzen sich nicht nur die Gestaltungsfreiheit von Galea™ Life, sondern auch die Garantie eines traditionelles Installationsprinzip mit bewährter Technik.
- DESIGN: Moderner und klassischer Flächenschalter, individueller und unverwechselbarer Stil
- ALLROUNDER: Jahrelange Beliebtheit bei Kunden, flexible Montage, traditionelles Installationsprinzip, bewährte Technik
- AUSSTATTUNG: Standardfunktionen wie Dimmer und Rollladensteuerung, kompatibel mit MyHOME, 180° 2- und 3-Draht-Bewegungsmelder