Plexo™ New - ein kultiger Name, ein modernes Design
Seit 60 Jahren ist Plexo™ der Spezialist für wasserdichte Schaltanlagen. Es ist ein bekannter Name, der sich immer wieder neu erfindet, um den unterschiedlichsten Einbausituationen gerecht zu werden und Ihnen eine große Auswahl an Lösungen für den Wohn-, Dienstleistungs- und Industriebau zu bieten.
Das Schalterprogramm Plexo™ New geht mit Ihnen durch alle Wetterlagen!
Plexo™ New garantiert eine vereinfachte Installation dank seines konkurrenzlosen Platzes für die Verdrahtung und seines werkzeuglosen, beweglichen Einrastmechanismus. Mit der gleichen Referenznummer für Aufputz- und Unterputzdosen können Sie Plexo™ New sowohl horizontal als auch vertikal installieren.
Plexo™ New beeindruckt mit einem vielfältigen Angebot: von Aufputz bis Unterputz, vorverdrahtet oder zur Selbstmontage, Einzel- oder Doppelschalter, mit oder ohne Kontrollleuchte, Bewegungsmelder, Mehrfachsteckdosen. Der innovative Mosaikadapter erweitert die Möglichkeiten zusätzlich. Entdecken Sie die perfekte Ausstattung für Ihre Ansprüche. Plexo ist in vier trendigen Ausführungen erhältlich - modernes Anthrazit, unverzichtbares Grau, reines Weiß oder ein retro Beige, passend für jeden Ort.

Durch den neuen Produktaufbau ist Plexo™ jetzt schneller zu montieren, der vergrößerte Verdrahtungsraum im Innenraum sowie das 3-teilige System ermöglicht eine leichtere und flexiblere Verdrahtung. Mit dem Putzausgleich lassen sich schiefe und unebene Wände leicht und bestmöglich ausgleichen und kaschieren.
Ein entnehmbarer Einsatz für leichtere Verkabelung
Passen Sie die Verdrahtung der Produkte an die örtlichen Gegebenheiten oder Ihrer individuellen Vorlieben an.
Hier gibt es zwei Möglichkeiten:
- Die Verkabelung wird unabhängig von der Grundplatte verlegt und anschließend einfach eingerastet.
- Durch die flache Bauweise der Grundplatte ist es möglich, die Verdrahtung, ohne den Einsatz vom Grundkörper zu trennen.


Garantiert eine einfache Montage:
- durch vergrößerten Verdrahtungsraum im Inneren
- bessere Zugänglichkeit, durch das 3-teilige System, dabei ist der Grundkörper, das Gehäuse und die Abdeckung trennbar
- Einsatz ist komfortabel entnehmbar und leicht wieder einsetzbar

Sparen Sie Zeit auf Ihren Baustellen
Flexibilität leicht gemacht:
Es ist lediglich eine einzige Angabe zur Ausrichtung, sei es horizontal oder vertikal, für die Mehrfachsteckdose erforderlich. Ohne den Einsatz von Werkzeugen können Sie problemlos den Mechanismus lösen, ihn in die gewünschte Richtung drehen und einrasten. Fertig!
Mit dem Putzausgleich lassen sich schiefe und unebene Wände bestmöglich kaschieren und verleiht einer Installation auf einer unebenen Oberfläche eine erhöhte Stabilität. Neu gestaltete Dichtungen und Dichtungsmembrane, die an den Hauptmontagepunkten des Produktes angebracht sind, verleihen Plexo™ New die Schutzart IP 55 für den sicheren Einsatz an jedem Installationsort und in jeder Umgebung
(Schutzkontakt-Steckdose IP 44 bei geschlossenem Deckel IP 55)


Mit dem umfangreichsten Angebot auf dem Markt ist Plexo™ New je nach Bedarf als Unterputz- oder Aufputzversion, als Komplettgerät oder in der Modular-Ausführung erhältlich:
- für die Standard-Funktionen, elektronische Stand-alone-Funktionen bis hin zum Hausautomationssystem "with Netatmo"
- für alle Installationsobjekte vom Gewerbe und Industrie bis hin zum Wohnungsbau ...
Mit dem Mosaic™-Adapter haben Sie eine noch höhere Funktionsvielfalt zur Auswahl
Plexo™ New with Netatmo, die vernetzte Version von Plexo™ New, steuert Beleuchtung, Rollläden und elektrische Geräte lokal oder aus der Ferne über die App Home + Control. Dafür ist eine vernetztes Starterpaket "with Netatmo" erforderlich.
Ergänzen Sie die Installation mit drahtlosen Schaltern, die sowohl über Sprachassistenten (Apple Siri, Amazon Alexa, Google Assistant) als auch aus der Ferne über ein Smartphone mit der App Home + Control gesteuert werden können
- Verschiedene Möglichkeiten das Licht zu dimmen: per Schalter, Smartphone oder Sprachassistent
- Erhalt von Smartphone-Benachrichtigungen bei Stromausfällen, gleichzeitige Überwachung des Energieverbrauchs
- Innovative Steuerungsoptionen: Nutzung von batterielosen Wandsendern zur Kontrolle von Beleuchtungen und vernetzten Steckdosen

Produkte von with Netatmo
Da alle Produkte von "with Netatmo" untereinander kompatibel sind und mit der gemeinsamen App Home + Control gesteuert werden, können die Schalterprogramme beliebig miteinander kombiniert werden.
Hier können Sie weitere Schalterdesigns entdecken: