Kennzeichnungssysteme

Kennzeichnungssysteme

CAB 3, Memocab- und Duplix-Kennzeichnungssysteme

 

 

Legrand CAB3 - Offenes Kabelkennzeichnungssystem für Leiter

CAB 3

Offenes Kennzeichnungssystem für Leiter

  • Farbcodiert, unverlierbar.
  • Das Aufbringen der Kennzeichen kann nach Installationsverdrahtung erfolgen.
  • Für Leiterquerschnitte von 0,15 mm² bis 6 mm², mit Zeichenhalter bis 70 mm².
  • Zubehör: Aufbewahrungskoffer, Montagemagazine, Zeichenhalter.

Memocab

Geschlossenes Kennzeichnungssystem für Leiter und Kabel

  • Länge der Memocab Zeichenhalter von 12 mm bis 500 mm mit Querschnitte von 0,25 mm² bis 16 mm².
  • Unverlierbar, die Zeichenhalter werden vor der Verdrahtung auf die Leiter oder Kabel geschoben.
  • Zubehör: Sortierkoffer, Einsteckgriff, Abziehgriff, Selbstklebende Zeichenhalter.

Legrand Duplix - Offenes oder geschlossenes Kabelkennzeichnungssystem

Duplix

Offenes oder geschlossenes (mit Schutzkappe) Kennzeichnungsssystem für Kabel

  • Das Duplix Kennzeichungssystem wird mit Kabelbindern bis Breite 3,5 mm am Kabel befestigt. 
  • Kennzeichenträger zur Aufnahme von 7 oder 14 Zeichen. 
  • Varianten: Kennzeichen mit Zahlen, Buchstaben und elektrotechnischen Symbolen.
  • Zubehör: Etikettenhalter für selbstbeschriftete oder mit Beschriftungsgerat erstellte Etiketten. Zum Aufklipsen auf die Kennzeichenträger (für Kennzeichenträger 14 Zeichen 2 Etikettenhalter notwendig)