Rechenzentrum Sensoren

Rechenzentrum Sensoren

Unsere SmartSensors sind ein umfassendes Set von Umgebungssensoren, die für einen unkomplizierten Einsatz entwickelt wurden und gleichzeitig die genauesten Daten und Einblicke in Ihren Betrieb liefern.

Wenn Sie für unternehmenskritische IT-Hardware verantwortlich sind, ist es wichtig, sich aller Umgebungsrisiken bewusst zu sein, die die Leistung und Lebensdauer Ihrer IT-Anlagen beeinträchtigen oder gefährden könnten. Die Sensoren liefern Echtzeit-Umgebungswarnungen, die Sie sofort benachrichtigen, wenn etwas nicht in Ordnung ist, wodurch die Reaktionszeit zur Behebung kritischer Risiken verlängert wird. So können Sie Hot Spots leicht erkennen, Geräte optimal kühlen und kostspielige Ausfallzeiten vermeiden.

Ihre Vorteile

 

  • Einfacher Einsatz mit skalierbarer Sensortechnologie
  • Gewährleistung der Verfügbarkeit durch Überwachung von Racks auf potenzielle Hot Spots
  • Sparen Sie bei der Kühlung, indem Sie die Temperaturen im Rechenzentrum bedenkenlos erhöhen
  • Bleiben Sie rund um die Uhr über Bedingungen, die sich auf den Betrieb auswirken, alarmiert
  • Gewinnen Sie den richtigen Einblick, um strategische Entscheidungen über Kühlungsdesign und Einhausung zu treffen
  • Skalierung neuer Implementierungen unter einer einzigen zuverlässigen Technologieplattform
  • Verschaffen Sie sich eine klarere Sicht in Ihre Umgebung mit Sensoren höherer Genauigkeit
  • Verbesserung der Reaktionszeit vor Ort auf Warnmeldungen mit Status-LEDs
     

Suchen Sie nach einem zentralen Anschlusspunkt für Ihre Sensoren? Das Raritan EMX fungiert als Knotenpunkt für alle Umgebungssensoren von Raritan. Der Smart Rack Controller bietet bis zu acht Sensor-Ports, acht Feature-Ports für Raritans dynamische Asset-Tracking-Lösung und acht RS-485-Ports, alles in einem 1U-Formfaktor. 


Dies ist nur eine kleine Auswahl unserer Sensor-Produktpalette. Neugierig auf unser gesamtes Angebot an Sensorlösungen?