Unsere Marken

Als Weltmarktführer in den Marktsegmenten Schalter und Kabelmanagement bietet Legrand komplett integrierte Lösungen für die Gebäudeinstallation und -infrastruktur.

Bticino steht für revolutionäre Produkte kombiniert mit unwiderstehlich modernem und zeitlosem Design. Bticino hat in vielen Ländern die Marktführerposition für Sprechanlagen, Schalter und Hausautomationssysteme erreicht. Seit 1989 wurde das Unternehmen Teil der Legrand Firmengruppe.

Netatmo steht für einfache und intelligente Smart Home Produkte, die das Zuhause sicher und komfortabel machen. Über das "with Netatmo"-Partnerprogramms entwickeln wir innovative Produktlösungen, die sich auch in bereits bestehende Elektroinstallationen integrieren lassen. Durch die Übernahme von Netatmo, dessen Marke 2018 in das Portfolio von Legrand integriert wurde, hat Legrand seine Präsenz auf dem Smart Home Markt weiter verstärkt.

Das italienische Unternehmen Zucchini ist auf die Produktion von Stromschienensystemen und Gießharztransformatoren spezialisiert und seit 2005 ein Teil der Legrand Gruppe. Die Zucchini Produktreihe bietet eine einfache und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Kanalsystemen oder Kabeltragsystemen, sowohl im Verwaltungsbau als auch in der Industrie. Der modulare Aufbau und die große Bandbreite an Zubehör, erlauben eine nahezu unbegrenzte Menge an Kombinationen. Damit bietet Zucchini vielfältige und flexible technische Lösungen für jede Anforderung.

Raritan bietet Lösungen für das Stromversorgungsmanagement. Dies umfasst u. a. intelligente PDUs, Transferschalter, Environmental-Rack- Controller und -Sensoren sowie serielle Konsolenserver und KVM-over- IP-Schaltvorrichtungen. In über 76 Ländern und an 60.000 Standorten weltweit helfen die mehrfach ausgezeichneten Raritan Hardware-Lösungen, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit zu verbessern und die Produktivität zu steigern.

Minkels ist ein wissensorientierter Hersteller und weltweit tätiger Anbieter von hochwertigen Lösungen für Rechenzentrumsinfrastrukturen. Die Produkte von Minkels zeichnen sich durch Originalität und Flexibilität aus. Unsere Kunden können sich jederzeit sicher sein, dass sie die neueste Rechenzentrumstechnologie in Form von modularen Lösungen erhalten, die den sich wandelnden, individuellen Geschäftsanforderungen entsprechen.

Schon im Gründungsjahr 2004 hat modulan sein Unternehmensziel darauf ausgerichtet, den Markt mit zukunftsweisenden Innovationen, kompromissloser Qualität und hervorragenden Servicedienstleistungen zu revolutionieren. Durch den Fokus auf die Kernkompetenz, der Entwicklung und Fertigung von hochwertigen RZ-Ausstattungen, schafft modulan einen Mehrwert für Kunden, steigert die Effizienz durch ein Maximum an technischem Knowhow und schneller und professioneller Umsetzung der Lösungen.

Power-Strategy-Experten, denen man vertraut, wenn es um die Bereitstellung von Rack-PDU-Lösungen für anspruchsvolle Rechenzentren weltweit geht, von kleinen Technologie-Startups bis hin zu Fortune 100-Kraftwerken. Mit innovativen Funktionen wie Steckdosen mit hoher Dichte, 2-Steckdosen in 1 und Wechselphasentechnologie findet man die Lösungen in den besten Cloud- und Colocation-Anbietern, zukunftsorientierten Labors und Telekommunikationsbetrieben.

Starline bietet die perfekten Stromverteilungs- und Überwachungslösungen für Unternehmen, Server-Housing oder PoDs in geschäftskritische Umgebungen. Die Lösungen können die Verbesserung der Energieeffizienz von insgesamt 5 bis 10 Prozent erreichen, den Platzbedarf minimieren, eine höhere Zuverlässigkeit bei geringeren Investitionskosten liefern und eine bessere CO2-Bilanz und die einfache Integration erneuerbarer Energien unterstützen.
Geiger als System- und Lösungsspezialist ist Ihr Mitstreiter und Unterstützungspartner für eine smarte, skalierbare, hochverfügbare und damit zukunftsfähige Infrastruktur deutschland- und europaweit – immer unter dem Gesichtspunkt der individuellen Ausrichtung an spezifischen Kundenanforderungen und des Unternehmensgrundsatzes „Loyalität und Vertrauen sind die Pfeiler einer Partnerschaft“. Mit ihrer 25-jährigen Erfolgsgeschichte kann Geiger Ihnen im Bereich der skalierbaren und hochverfügbaren Kommunikations- und Rechenzentrumsinfrastruktur von der Idee bis zur Umsetzung, als Kompetenzzentrum für LWL & CU Kommunikationsverkabelung, Partner für Gesamtlösungen im Rechenzentrumsbereich und Spezialist für Management & Monitoring, zur Seite stehen.

Seit 1932 ist Borri als Unternehmen auf die Konstruktion, Herstellung und den Kundendienst von Systemen für den Schutz der Stromversorgung für kritische und industrielle Anwendungen spezialisiert. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung ist eine der komplettesten in Bezug auf Firmware, Leistungselektronik und mechanische Konstruktion. Das Unternehmen bietet innovative Lösungen, die den unterschiedlichsten Bedürfnissen im Industrie- und IKT-Bereich gerecht werden. Das Produktangebot umfasst USV Anlagen für Rechenzentren bis 21MW und Wirkungsgrad bis zu 99,5%. STS für unterbrechungsfreie Umschaltung kritischer Anwendungen. Darüber hinaus werden kundenspezifische industrielle USV Anlagen und DC Versorgungen für Grundstoffindustrie, Industrieanwendungen, Bahntechnik und Wasserversorgung hergestellt.