Lösungen 89646

Produktionslinie in einer Fabrik

Konsumgüterindustrie

Die Risiken von Ausfallzeiten auf ein Minimum reduzieren

In jeder Produktionsstätte ist die Prozesskontinuität entscheidend. Die Kosten, die durch einen Stromausfall entstehen, sind enorm und können zu erheblichen Schäden an den Maschinen und Anlagen führen. Deshalb sind Stromkontinuität und Stromqualität essentiell für jede Industrieanlage. Außerdem wird die Verwaltung und Kontrolle der Anlage durch ständige Datenanalyse immer besser unterstützt. So ist neben dem Strom auch das Datennetz ein entscheidendes Element zur Optimierung von Produktionsprozessen und Energiemanagement.

Die Herausforderung für Industrieunternehmen ist neben der Prozesskontinuität auch die Anpassungsfähigkeit des Maschinenparks.

Weitere Herausforderungen beim Bau von Produktionsanlagen sind:

  • Produktionslayout muss flexibel sein, um sich ändern zu können
  • Im Falle einer Umstrukturierung der Produktion sollte die Ausfallzeit der Anlage so kurz wie möglich sein 
  • Auf lange Sicht sind die Gesamtbetriebskosten (TCO) für die Wahl der Anlage entscheidend, da die Wartung der Anlage ein kritischer Entscheidungspunkt ist

Wir bei Legrand bieten ein komplettes Angebot für Energie- und Netzwerklösungen für Maschinenparks, Montageeinrichtungen, Labore, Testanlagen usw.  


 

Unser Angebot für die Konsumgüterindustrie