Rechenzentrum Modulare Einhausung

Rechenzentrum Modulare Einhausung

Jedes Rechenzentrum ist so einzigartig wie die Anwender, die es betreiben.

Aus diesem Grund nehmen wir bewusst davon Abstand, Ihre Anforderungen an irgendeinem Standard auszurichten. Stattdessen passen wir den Standard lieber Ihren Anforderungen an. Abstriche in Qualität und Schnelligkeit sind für uns dabei inakzeptabel. Unsere Produkte bestehen aus systematisierten Baugruppen, die wir größtenteils selbst erzeugen. So können wir unsere Projekte besonders schnell und nach unseren höchsten Qualitätsstandards realisieren, auch wenn sie Komponenten beinhalten, die noch nie zuvor gefertigt wurden. Dabei ist es unser Anspruch, Ihre Ideen und Vorstellungen so effizient und wirtschaftlich wie möglich umzusetzen.

Einzelne Aluminiumelemente zur sicheren Abdichtung der Kalt- oder Warmluftgänge

Zwischenräume innerhalb der Reihe

Bei Lücken innerhalb einer Reihe oder unterschiedlich langen Reihen kommen nach Maß gefertigte Aluminiumelemente zum Einsatz. Diese werden zwischen den Racks montiert und bieten eine hochwertige Abdichtung des Kalt- oder Warmluftbereichs. 

Höhenunterschiede -Auf die Möglichkeiten kommt es an!

Durch ein abgestimmtes Sortiment und zahlreichen Optionen bei der Konstruktion können wir flexibel auf die Gegebenheiten eingehen und Ihre Vorgaben hochwertig umsetzen.

Flexible Schottwände

Als besonders schnelle und einfache Lösung für das grobe Trennen von Kalt- und Warmluftzonen eignen sich unsere flexiblen Schottwände.


Aufgrund Ihres geringen Eigengewichtes lassen sich diese Wände frei im Rechenzentrum auf-stellen und bei Bedarf mit wenigen Handgriffen auf die gewünschte Breite einstellen.