Legrand Professional
Platzhalter

Green’Up Ladesysteme

Green’Up Ladesysteme für Elektrofahrzeuge und Plug-in Hybride


Green’Up Ladesysteme für Elektrofahrzeuge und Plug-in Hybride
Mit Green’Up präsentiert Legrand eine eigene Ladestation für Elektromobile und Plug-in Hybride. Sie eignet sich für Ein- und Mehrfamilienhäuser und kann auch für Gewerbeobjekte oder Einkaufsstätten verwendet werden. Das patentierte Steckdosensystem bietet maximale Leistung bei verkürzten Ladezeiten mit maximal 16 A Ladestrom und Ladestationen mit Ladeleistungen von 3,7 bis 22 KW je nach Variante. Die Ladestationen der Green’Up-Reihe sind intuitiv per App und Bluetooth bedienbar. Der Fernzugriff mittels smarter Endgeräte über ein IP- oder WiFi-Netzwerk ist ebenfalls möglich.

Ladelösungen für Zuhause

Platzhalter
Green'Up Ladelösungen für Zuhause

Green’Up Plexo Steckdose

Lösung, die einfach und sicher ist

Leichtes Aufladen von Elektrofahrzeugen - auch Zuhause - mit der Green'Up Steckdose von Legrand. Kostengünstig und einfach zu installieren, kann die Green'Up Steckdose auch als herkömmliche Schutzkontaktsteckdose genutzt werden.
Green'Up Ladezeit
2) IP 55 bei geschlossenem Deckel
Platzhalter
Green’Up Steckdose Installation

Erfassungssystem (Legrand Patent)


Fahrzeuge erfassen die sichere Green'Up Infrastruktur und wählen die maximale Leistung, die über die Steckdose geliefert werden kann. Dies führt zu kürzeren Ladezeiten.
Green'Up Erfassungssystem IP66
Platzhalter
Green'Up Ladepunkt für Zuhause

 „Wenn ich Zuhause bin, kann ich mein Elektrofahrzeug sicher laden.“
Platzhalter

Green’Up Premium Ladestation

Ein System zum lokalen oder fernbedienbarem Laden

Die Green’Up Premium Ladestation wird zum Laden von Elektrofahrzeugen im Mode 2 oder Mode 3 verwendet. Das sofortige Starten des Ladevorgangs erfolgt direkt am Gerät mittels Funktionstaste. Die integrierte Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht die lokale Steuerung mittels der App „EV CHARGE“.
App Hometouch im App StoreApp Hometouch im Play Store
Alle Ladestationen sind mit einem Kommunikationsset erweiterbar, so kann über IP- oder WiFi-Netzwerk die Fernsteuerung von einem Smartphone, Tablet oder PC erfolgen.
Green'Up Ladezeit
Platzhalter
Green’Up Premium Ladestation
Green'Up LadestationGreen'Up Ladevorgang steuernGreen'Up Lademanagement
Platzhalter

Ladelösungen für Mehrfamilienhäuser und private Gewerbebereiche

Platzhalter
Green'Up Ladelösungen

IK 10 Green'Up Steckdose

Robustes, günstiges und erweiterbares System für exponierte Plätze

Die Green'Up Steckdose mit Schutzklasse IK 10 ist bestens geeignet für raue Umgebungen und somit ideal für den Einsatz auf privaten Parkplätzen und Tiefgaragen. Kostengünstig und einfach zu installieren, kann die Green'Up Steckdose auch als herkömmliche Schutzkontaktsteckdose genutzt werden.
Green'Up Ladezeit
2) IP 55 bei geschlossenem Deckel
Platzhalter
Green'Up Steckdose IK 10

Erfassungssystem (Legrand Patent)


Fahrzeuge erfassen die sichere Green'Up Infrastruktur und wählen die maximale Leistung, die über die Steckdose geliefert werden kann. Dies führt zu kürzeren Ladezeiten.
Green'Up Erfassungssystem IP 55-IK 10
Platzhalter
Green'Up Lademöglichkeit im Parkhaus

 „Ich kann mein Elektrofahrzeug in einem privaten Parkhaus nachladen während ich mit Freunden zu Mittag esse.“
Platzhalter

Green'Up Premium IK 10 Ladestation

Lösung, für Firmenparkplätze

Auf dem Boden stehend oder zur Wandmontage eignet sich die stoßfeste Green'Up Premium IK 10 Ladestation ideal für Fahrzeugflotten. Ein Kartenleser (optional) kann verwendet werden, um die Mitarbeiter zu identifizieren und die Ladestation zu entsperren.
Green'Up Ladezeit
Platzhalter
Green'Up Premium IK 10 Ladestation

Lademanagement

  1. Standard über Bluetooth mit App "EV CHARGE"
    • Sperren mit Bluetooth
    • Programmierbares tägliches Laden und Energiemanagement
    • Software-Update
  2. Mit Kommunikationsset (optional)
    • Fernsteuerung des Ladevorgangs
    • Zugangskontrolle über Karte mit RFID Lesemodul
App Hometouch im App StoreApp Hometouch im Play Store
Platzhalter
Platzhalter

Galerie


Steckdose IP44(1)-IK08 Aufputz, KunststoffSteckdose IP44(1)-IK10 Unterputz, Metall-DruckgussSteckdose IP44(1)-IK10 Unterputz, Metall-Druckguss mit abschließbarem KlappdeckelEinphasige Ladestation, Kunststoff Mode 3 3,7/4,6 kW - 16/20 AEinphasige Ladestation, Kunststoff Mode 2 und 3 3,7/4,6 kW - 16/20 ADreiphasige Ladestation, Stahl Mode 2 und 3 22 kW - 32 A Zum Laden von 2 Fahrzeugen gleichzeitig und WandmontagesatzDreiphasige Ladestation, Stahl Mode 2 und 3 22 kW - 32 A Zum Laden von 2 Fahrzeugen gleichzeitig und StandfußStandfuß für die Befestigung von Kunststoff-LadestationenWandmontagesatz für Stahl-LadestationenStandfuß für die Befestigung von Stahl-LadestationenIP-Kommunikation zum Verbinden der LadestationRFID-Lesemodul