Unsere Marken

Unsere Marken

Als Weltmarktführer in den Marktsegmenten Schalter und Kabelmanagement bietet Legrand komplett integrierte Lösungen für die Gebäudeinstallation und -infrastruktur.


Bticino steht für revolutionäre Produkte kombiniert mit unwiderstehlich modernem und zeitlosem Design. Bticino hat in vielen Ländern die Marktführerposition für Sprechanlagen, Schalter und Hausautomationssysteme erreicht. Seit 1989 wurde das Unternehmen Teil der Legrand Firmengruppe.


Netatmo steht für einfache und intelligente Smart Home Produkte, die das Zuhause sicher und komfortabel machen. Über das "with Netatmo"-Partnerprogramms entwickeln wir innovative Produktlösungen, die sich auch in bereits bestehende Elektroinstallationen integrieren lassen. Durch die Übernahme von Netatmo, dessen Marke 2018 in das Portfolio von Legrand integriert wurde, hat Legrand seine Präsenz auf dem Smart Home Markt weiter verstärkt.


Das italienische Unternehmen Zucchini ist auf die Produktion von Stromschienensystemen und Gießharztransformatoren spezialisiert und seit 2005 ein Teil der Legrand Gruppe. Die Zucchini Produktreihe bietet eine einfache und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Kanalsystemen oder Kabeltragsystemen, sowohl im Verwaltungsbau als auch in der Industrie. Der modulare Aufbau und die große Bandbreite an Zubehör, erlauben eine nahezu unbegrenzte Menge an Kombinationen. Damit bietet Zucchini vielfältige und flexible technische Lösungen für jede Anforderung.


Raritan bietet Lösungen für das Stromversorgungsmanagement. Dies umfasst u. a. intelligente PDUs, Transferschalter, Environmental-Rack- Controller und -Sensoren sowie serielle Konsolenserver und KVM-over- IP-Schaltvorrichtungen. In über 76 Ländern und an 60.000 Standorten weltweit helfen die mehrfach ausgezeichneten Raritan Hardware-Lösungen, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit zu verbessern und die Produktivität zu steigern.


Minkels ist ein wissensorientierter Hersteller und weltweit tätiger Anbieter von hochwertigen Lösungen für Rechenzentrumsinfrastrukturen. Die Produkte von Minkels zeichnen sich  durch Originalität und Flexibilität aus. Unsere Kunden können sich jederzeit sicher sein, dass sie die neueste Rechenzentrumstechnologie in Form von modularen Lösungen erhalten, die den sich wandelnden, individuellen Geschäftsanforderungen entsprechen.


Schon im Gründungsjahr 2004 hat modulan sein Unternehmensziel darauf ausgerichtet, den Markt mit zukunftsweisenden Innovationen, kompromissloser Qualität und hervorragenden Servicedienstleistungen zu revolutionieren. Durch den Fokus auf die Kernkompetenz, der Entwicklung und Fertigung von hochwertigen RZ-Ausstattungen, schafft modulan einen Mehrwert für Kunden, steigert die Effizienz durch ein Maximum an technischem Knowhow und schneller und professioneller Umsetzung der Lösungen.


Power-Strategy-Experten, denen man vertraut, wenn es um die Bereitstellung von Rack-PDU-Lösungen für anspruchsvolle Rechenzentren weltweit geht, von kleinen Technologie-Startups bis hin zu Fortune 100-Kraftwerken. Mit innovativen Funktionen wie Steckdosen mit hoher Dichte, 2-Steckdosen in 1 und Wechselphasentechnologie findet man die Lösungen in den besten Cloud- und Colocation-Anbietern, zukunftsorientierten Labors und Telekommunikationsbetrieben. 

 


Starline bietet  die perfekten Stromverteilungs- und Überwachungslösungen für Unternehmen, Server-Housing oder PoDs in geschäftskritische Umgebungen. Die Lösungen können die Verbesserung der Energieeffizienz von insgesamt 5 bis 10 Prozent erreichen, den  Platzbedarf minimieren, eine höhere Zuverlässigkeit bei geringeren Investitionskosten liefern und eine bessere CO2-Bilanz und die einfache Integration erneuerbarer Energien unterstützen.