Niky S 1-phasige USV-Anlage Line Interactive von 1 bis 3 kVA

Niky S 1-phasige USV-Anlage Line Interactive von 1 bis 3 kVA

Die USV Niky S ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Line Interactive Technologie. Sie ist lieferbar in den Leistungsstufen 1000-1500-2000-3000 VA. USV ist Controller- gesteuert und mit VRLA AGM Bleibatterien bestückt.

Die Batterien können aufgrund der abnehmbaren Frontklappe sehr einfach gewechselt werden. Die interne elektronische Spannungsstabilisierung (AVR) schützt die angeschlossenen Lasten effektiv gegen Störungen in der Elektrischen Versorgung. Außerdem bietet sie, dank des integrierten RJ11/RJ45 Anschlusses einen exzellenten Schutz für Ihr Telefon/Fax/Modem/Netzwerk.

Mehr Informationen


Sehen Sie sich die Produkteigenschaften in unserem Online-Katalog an:

  • 2013/11/20131104_88808_1.jpg

  • 2013/11/20131104_87074_1.jpg

  • 2013/11/20131104_86777_1.jpg

  • 2013/11/20131104_87077_1.jpg