Netzwerkverkabelung

Netzwerkverkabelung

Die Leistung von Computersystemen ist für die Benutzer entscheidend.

Es ist daher wichtig, den Anforderungen und Bedürfnissen der Benutzer und IT-Betreiber in Bezug auf Geschwindigkeit, Mobilität und Anpassung volle Aufmerksamkeit zu schenken. Um das am besten geeignete System auswählen zu können, analysieren wir zunächst jede Arbeitsstation im Detail. Die Konvergenz von Daten, Audio/Video, Lichtsteuerung usw. im selben Computernetzwerk darf beim Entwurf des Netzwerks nicht aus den Augen verloren werden.

Die Installation von Datensystemen erfordert daher Fachwissen und Spezialisierung. Unser engagiertes Team für Rechenzentrumslösungen steht Ihnen gerne zur Verfügung. Sie werden in der Lage sein, ein qualitativ hochwertiges Netzwerk mit optimaler Leistung vom Serverraum bis zur Nutzerstation unter Verwendung von Glasfaser oder Kupfer zu erstellen. Kühlung, Sicherheit und Energiekontrolle: Das Team für Rechenzentren von Legrand hat eine Lösung, die an jede Dateninfrastruktur angepasst ist.

Mit den LCS (Legrand Cabling Systems) Netzwerklösungen können Sie sich auf das Fachwissen eines Netzwerkspezialisten verlassen. Vom Patchpanel im Schrank bis zum Kupfer- oder Glasfaseranschluss am Arbeitsplatz liefern wir eine zertifizierte Lösung nach den neuesten Standards. 
Wenn Sie sich für Legrand entscheiden, erhalten Sie:

  • Ein einzigartiger und patentierter Steckverbinder, der die Montagegeschwindigkeit erheblich reduziert
  • MTP / MPO hochdichte Faserlösungen und bis zu Kat. 8 Kupfer-Konnektivität
  • CPR-geprüfte und zugelassene Netzwerkkabel (Typ A bis E)
  • Unsere Kat.8-Steckverbinder sind PoE+ _(Power over Ethernet)-zertifiziert und PoE++-fähig

 

Netzwerkverkabelung Produkte