Netzwerkschränke und Einhausung

Netzwerkschränke und Einhausung

Intelligentes Design war eine der wichtigsten Anforderungen bei der Entwicklung der Nexpand-Plattform. Mit Nexpand sind wir hinsichtlich der Flexibilität und Modularität der Installation sowie der uneingeschränkten Anpassungsfähigkeit von Zubehör und Komponenten noch einen Schritt weiter gegangen. Die Funktionalität wurde nahtlos in den Aluminiumrahmen eingebunden und bietet eine vollständig integrierte Plattform sowie die Möglichkeit zur Kombination mit Systemen und Produkten aus dem Legrand-Portfolio. Für den Innenraum des Serverschranks werden Aluminium Strangpressprofile verwendet, in die Montageschienen eingebaut sind. Diese sind in ihrer Breite und Tiefe vollständig verstellbar. Das gesamte Zubehör kann über alle drei Abmessungen hinweg flexibel montiert und stufenlos eingestellt werden. Dadurch kann der Innenraum des Serverschranks individuell gestaltet werden, ohne von bestimmten Löchern oder modularen Abmessungen der Löcher abhängig zu sein. Diese Löcher würden zudem die Luftundurchlässigkeit beeinträchtigen.

Legrand verfügt über ein umfangreiches Portfolio an Server- und Netzwerkschränken für Rechenzentren und/oder Serverräume. Mit der funktionsreichen Schrankplattform können sich Kunden auf eine skalierbare, energieeffiziente und zukunftssichere Plattform verlassen, die den gestiegenen Anforderungen an die Technologie im Rechenzentrum aufgrund der exponentiellen Zunahme von Digitalisierung, Internet of Things (IoT), 5G, Edge und Künstlicher Intelligenz (KI) gerecht wird.
Die Schränke von Legrand eignen sich perfekt für die Installation von u. a. (Blade-)Servern, Switches, Patchpanels, Routern und Storage-Equipment. Welcher Schrank am besten zu Ihren Bedürfnissen passt, hängt stark von der vorgesehenen Anwendung ab.

Smart - unbegrenzte Möglichkeiten

Das Design des Schranks ist extrem flexibel. So ist der Innenraum in 3 Dimensionen verstellbar, das Dach ist komplett modular aufgebaut und bietet mehr Platz und Flexibilität für die Verwaltung der Top-of-Rack-Infrastruktur.

Solide - Zuverlässigkeit der nächsten Stufe

Die Nexpand-Plattform besteht aus leichten, aber soliden Türen und Rahmen, die das Gewicht der IT-Ausrüstung bequem tragen. Die Robustheit, die vollständige Integration des Schließsystems und die Verkabelung sind einzigartig auf dem Markt.

 

Sicher - schützen Sie Ihre Daten

Nexpand garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit durch die Anbindung an die besten Plattformen für elektronische Türverriegelungen, einschließlich eines in die Tür integrierten Hochsicherheitskabelmanagements und manipulationssicherer Türmechanismen. Alles, um Ihr wertvolles IT-Equipment sicher zu halten.

 

Nachhaltig - Energieeffizienz der Zukunft.

Nachhaltigkeit ist sowohl im Design des Produkts als auch in seiner Funktionalität verankert. Die Auswahl umweltfreundlicher Materialien und Prozesse für Produktion und Montage wird durch einen sogenannten "Öko-Pass" - Profile Environmental Passport - garantiert. Die Schränke wurden so konstruiert, dass sie während ihrer Nutzung ein optimales Luftstrommanagement gewährleisten, was zu einer erstklassigen energieeffizienten Lösung führt.