Green'Up Ladesysteme

Green'Up Ladesysteme

Ladesysteme für Elektrofahrzeuge oder Plug-in Hybride

Mit Green'Up präsentiert Legrand eine Ladestation für Elektrofahrzeuge und Plug-in Hybride, die sich sowohl für Ein- und Mehrfamilienhäuser als auch für Gewerbeobjekte oder Einkaufsstätten eignet. Das patentierte Steckdosensystem bietet maximale Leistung bei verkürzten Ladezeiten mit maximal 16 A Ladestrom und Ladestationen mit Ladeleistungen von 3,7 bis 22 KW je nach Variante. Die Ladestationen der Green'Up-Reihe sind intuitiv per App oder Bluetooth bedienbar. Der Fernzugriff mittels smarter Endgeräte über ein IP- oder WiFi Netzwerk ist ebenfalls möglich.

Leichtes Aufladen von Elektrofahrzeugen - auch Zuhause - mit der Green'Up Steckdose von Legrand
Legrand Ladelösungen für Ein- und Mehrfamilienhäuser und Gewerbeobjekte

Ladelösungen für Zuhause

Ladelösungen für Mehrfamilienhäuser und private Gewerbebereiche

Ladelösungen für Zuhause

1. Green'Up Plexo Steckdose

EINE KOSTENGÜNSTIGE, ANPASSUNGSFÄHIGE UND SICHERE LÖSUNG

Leichtes Aufladen von Elektrofahrzeugen - auch Zuhause - mit der Green'Up Steckdose von Legrand. Kostengünstig und einfach zu installieren, kann die Green'Up Steckdose auch als herkömmliche Schutzkontaktsteckdose genutzt werden.

Legrand Green'Up Ladezeit IP55-IK08

2) IP 55 bei geschlossenem Deckel

Von Legrand patentiertes Erfassungssystem

Die Fahrzeuge erfassen die sichere Green'Up-Infrastruktur und wählen die maximale Leistung, die von der Steckdose geliefert werden kann. Dies führt zu verkürzten Ladezeiten.

Legrand Ladelösungen auch für E-Bikes

"Wenn ich Zuhause bin, kann ich mein Elektrofahrzeug oder E-Bike sicher laden."

2. Green'Up Premium Ladestation

EIN SYSTEM, MIT DEM SIE DAS LADEN VOR ORT ODER AUS DER FERNE STEUERN KÖNNEN

Die Green'Up Premium Ladestation kann zum Aufladen von Elektrofahrzeugen im Mode 2 oder 3 verwendet werden. Das sofortige Starten des Ladevorgangs erfolgt direkt am Gerät mittels Funktionstaste.

Die integrierte Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht die lokale Steuerung mittels der App EV CHARGE. Laden Sie die App EV CHARGE für Tablets oder Smartphones über Google Play oder im App Store herunter. Die Ladestationen sind mir einem Kommunikationskit erweiterbar, welches die Fernsteuerung per Smartphone, Tablet oder PC über IP-oder WLAN-Netzwerke ermöglicht.

Google Play StoreApple App Store

Legrand Green'Up Ladezeit IP44-IK08

Ladelösungen für Mehrfamilienhäuser und private Gewerbebereiche

1. Green'Up Soliroc IK 10 Steckdose

EINE ROBUSTE, KOSTENGÜNSTIGE UND ERWEITERBARE LÖSUNG FÜR EXPONIERTE STANDORTE

Die Green'Up Steckdose mit Schutzklasse IK 10 ist bestens geeignet für raue Umgebungen und somit ideal für den Einsatz auf privaten Parkplätzen und Tiefgaragen. Kostengünstig und einfach zu installieren, kann die Green'Up Steckdose auch als herkömmliche Schutzkontaktsteckdose genutzt werden.

Legrand Green'Up Ladezeit IP55-IK10

2) IP 55 bei geschlossenem Deckel

Von Legrand patentiertes Erfassungssystem

Die Fahrzeuge erfassen die sichere Green'Up-Infrastruktur und wählen die maximale Leistung, die von der Steckdose geliefert werden kann. Dies führt zu verkürzten Ladezeiten.

2. Green'Up Premium Ladestation IK 10

EINE LÖSUNG FÜR FIRMENPARKPLÄTZE

Auf dem Boden stehend oder zur Wandmontage eignet sich die stoßfeste Green'Up Premium IK 10 Ladestation ideal für Fahrzeugflotten. Ein Kartenleser (optional) kann verwendet werden, um die Mitarbeiter zu identifizieren und die Ladestation zu entsperren.

Legrand Green'Up Ladezeit IP55-IK10
Legrand Green'Up Lademanagement

Lademanagement

1. STANDARD (über Bluetooth per App EV CHARGE)

  •     Bluetooth®-Sperre
  •     Programmierbares tägliches Laden und Energiemanagement
  •     Software-Aktualisierung
     

2. MIT DEM KOMMUNIKATIONSKIT (optional)

  •     Fernsteuerung des Ladevorgangs
  •     Zugangskontrolle über Karte mit RFID-Lesegerät
  •     Fähigkeit, eine Gruppe von Ladestationen über einen Webserver zu verwalten

Laden Sie die App EV CHARGE für Tablets oder Smartphones im Google Play oder App Store herunter.


loading...

Lassen Sie sich auf die Entwicklung von Hybrid- und 100% elektrischen Fahrzeugen ein und finden Sie die passende Ladelösung von Legrand dank des Green'Up Angebotes.


Sehen Sie sich die Produkteigenschaften in unserem Online-Katalog an:

  • 2019/5/20190521_251976_1.jpg

  • 2019/5/20190521_251979_1.jpg

  • 2019/5/20190521_251982_1.jpg

  • 2019/5/20190521_251985_1.jpg

  • 2019/5/20190521_251988_1.jpg

  • 2019/5/20190521_251991_1.jpg

  • 2019/5/20190521_251994_1.jpg

  • 2019/5/20190521_251997_1.jpg

  • 2019/5/20190521_252000_1.jpg

  • 2019/5/20190521_252003_1.jpg

  • 2019/5/20190521_252006_1.jpg

  • 2019/5/20190521_252033_1.jpg

  • 2019/5/20190521_252036_1.jpg

  • 2019/5/20190521_253941_1.jpg

  • 2019/5/20190521_253680_1.jpg

  • 2019/5/20190521_252009_1.jpg

  • 2019/5/20190521_252012_1.jpg

  • 2019/5/20190521_252018_1.jpg

  • 2019/5/20190521_252021_1.jpg

  • 2019/5/20190521_252024_1.jpg


  • Weitere Informationen