Energieverteilung

Energy distribution

Distribution d'énérgie

TABLEAUX ÉLECTRIQUES ET DISJONCTEURS

Lors de travaux d'électricité, le tableau électrique (ou tableau de répartition électrique, la plupart du temps positionné à proximité du compteur électrique) ainsi que les différents types de disjoncteurs font partie des préoccupations majeures dans la fourniture du matériel électrique. A équiper ou précablés, différents types de tableaux électriques composent la gamme Legrand afin de répondre aux différents besoins.
En neuf ou rénovation, la Gaine Technique Logement peut recevoir un coffret électrique et un coffret de communication pour une installation électrique optimale. Dans les rangées du coffret de puissance, intégrez les différents composants modulaires d’un tableau électrique : interrupteurs différentiels, disjoncteurs, parafoudres, répartiteurs... De par leurs fonctions complémentaires, leurs seuils de déclenchement et leur haute sensibilité, ces différents composants assurent la protection de tous types de circuits électriques (éclairage, spécialisé…) : en cas de fuite de courant, défaut de fonctionnement, déclenchement d'un court-circuit ou autre problème réseau, ils coupent l’alimentation. Tous les appareils de la maison et leurs utilisateurs sont en sécurité, dans le respect des normes.
Les fusibles permettent de couper le courant en cas de court-circuit ou de surcharge en électricité.
Les peignes facilitent le raccordement des dispositifs et l'écocompteur détecte et vous permet de mesurer vos consommations d'électricité pour une meilleure gestion énergétique.

Energieverteilung Produkte