Safety first! Mit Legrand Sicherheitsleuchten und dem entsprechenden Zubehör schaffen Sie die geforderte Absicherung. So machen Sie im Notfall aus jedem Irrweg einen Ausweg: eine gut ausgeleuchtete und gekennzeichnete Passage, die ein gefahrloses Evakuieren ermöglicht. Aber auch sonst haben unsere Leuchten vieles zu bieten:
URA ONE: LED-Sicherheitsbeleuchtung
Einfache Installation, Wartung und Verwaltung
Bei der Entwicklung dieser Serie wurde besonders auf eine einfache Installation sowie Modularität geachtet. Die URA ONE besitzt eine durchgängige Ästhetik, welche mittels Zubehör an die jeweilige Aufgabe angepasst wird (Aufputz / Unterputz / Deckenabhängung). Die URA ONE besteht aus einer Montageplatte inkl. der Anschlussklemmen und der Einzelbatterieleuchte. Dieses Konzept erlaubt eine schnelle und sichere Montage/Demontage. Die verwendeten LEDs benötigen nur eine geringe Leistung, gleichzeitig wurde die Abmessung der Sicherheitsleuchte auf das Notwendigste minimiert. Die Zentrale überwacht die Betriebszustände jeder adressierten Sicherheitsleuchte über eine BUS-Leitung. Die Adressierung erfolgt per Fernbedienung.
LED Bereitschafts- und Dauereinzelbatterieleuchten zertifiziert nach IEC und EN 60598-2-22 mit Hochleistungs-LEDs und Opal-Diffusor für eine optimierte Lichtverteilung inklusive Schaltnetzteil mit niedriger Leistungsaufnahme. Die zweiteilige Leuchte besteht aus einer Montageplatte und einer Einzelbatterieleuchte mit Steckklemmen für eine Montage bzw. Demontage der Leuchte ohne Abklemmen der Stromversorgung durch das Klippsystem. Flache Unterputzmontage für Decke, Rohrpendel für Deckenabhängung und Wandmontage mit möglich. Zwei dekorative Rahmen für die Aufputzmontage in den Farben Weiß und Aluminium erhältlich.
Ausführungen:
- Standard Einzelbatterieleuchte in Bereitschaftsschaltung, Nennbetriebsdauer 1 Std.
- Standard Einzelbatterieleuchte in Bereitschafts- und Dauerschaltung, Nennbetriebsdauer 1 und 3 Std.
- Adressierbare Einzelbatterieleuchte in Bereitschafts- und Dauerschaltung mit Autotest, Nennbetriebsdauer 1 und 3 Std.
Ura One

das flexible und modulare Konzept.
U34LED

die höchste Erkennungsreichweite.
B65LED

Schutzart IP 65 und Stoßfestigkeitsgrad IK 07.
U21LED

die funktionelle Sicherheitsleuchte.
U34LED
Das Sicherheitsbeleuchtungsprogramm von Legrand für den Innenbereich hat unbestreitbare Vorteile:
Die U34LED besitzt die höchste Erkennungsreichweite aller Legrand Sicherheitsleuchten sowie einen geringen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer. Mit diesen Vorteilen , um Energie zu sparen und gleichzeitig die Wartungskosten zu senken. Die Fresnellinse gewährleistet eine optimale Lichtverteilung sowie die Reduzierung der Blendwirkung, die zur Beleuchtung derselben Fläche benötigt wird. Diese verfügt über einen
abnehmbaren Sockel mit automatischen Pollern, um die Installation und den Anschluss zu beschleunigen. Die Leuchte kann ohne Öffnen des Diffusors ein- und ausgebaut werden und erleichtert somit die Wartung der Baureihen. U33 und U34LED bieten ein komplettes Sortiment an Installationszubehör (Unterputzdosen, vertikales Warnschild und Piktogramme) für eine optimale Integration.
LED Bereitschafts- und Dauereinzelbatterieleuchten mit Hochleistungs-LEDs.
Durch die Mikro-Lins-Technik in den LEDs wird eine optimale Lichtverteilung bewerkstelligt,, Schutzart IP 42 sowie Schlagfestigkeit IK 07, die zweiteilige Leuchte besteht aus einer Montageplatte und einer Einzelbatterieleuchte mit Steckklemmen für eine Montage bzw. Demontage der Leuchte ohne Abklemmen der Anschlussleitung durch das Klippsystem. Unterputzmontage für Decke und Wandmontage mit Installationsbox möglich.
Ausführungen:
- Standard Einzelbatterieleuchte in Bereitschafts- und Dauerschaltung, Nennbetriebsdauer 1 und 3 Std.
- Adressierbare Einzelbatterieleuchte in Bereitschafts- und Dauerschaltung mit Autotest, Nennbetriebsdauer 1 und 3 Std.

B65LED
Sicherheitsbeleuchtung für den Feuchtraum mit einer Schutzart von IP 65

Ergänzend zu unseren Standard-Sicherheitsleuchten bieten wir Sicherheitsleuchten für Außen und Nassbereich mit Schutzart von IP65 und mit einer Stoßfestigkeitsgrad von IK 07 an.
LED Bereitschafts- und Dauereinzelbatterieleuchten mit Schutzart IP 65 zertifiziert nach IEC und EN 60598-2-22 mit Hochleistungs-LEDs. Die zweiteilige Leuchte besteht aus einer Montageplatte und einer Einzelbatterieleuchte mit Steckklemmen für eine Montage bzw. Demontage der Leuchte ohne Abklemmen der Stromversorgung durch das Klippsystem. Drei flexible Einführungen für Rohre oder Leitungen für Durchmesser 16, 20 und 25 mm mittels Membraneinführung. Akkulaufzeit im Außenbereich beachten. Temperaturbereich –5 °C bis +40 °C.
Ausführungen:
- Standard Einzelbatterieleuchte in Bereitschafts- und Dauerschaltung, Nennbetriebsdauer 1 und 3 Std.
- Adressierbare Einzelbatterieleuchte in Bereitschafts- und Dauerschaltung mit Autotest, Nennbetriebsdauer 1 und 3 Std.
U21LED
Kompakt und einfach zu installieren
Mit der neuen Sicherheitsleuchte U21LED wird modernes Design mit Funktionalität und Wirtschaftlichkeit vereint und lässt sich in jede Umgebung zeitgemäß integrieren.
LED Bereitschafts- und Dauereinzelbatterieleuchten zertifiziert nach IEC und EN 60598-2-22, mit Hochleistungs-LEDs. Unterputzmontage für Decke und Wandmontage mit Installationsbox möglich.
Ausführungen:
- Standard Einzelbatterieleuchte in Bereitschaftsschaltung, Nennbetriebsdauer 1 Std.
- Standard Einzelbatterieleuchte in Bereitschafts- und Dauerschaltung, Nennbetriebsdauer 1 und 3 Std.
- Adressierbare Einzelbatterieleuchte in Bereitschafts- und Dauerschaltung mit Autotest, Nennbetriebsdauer 1 und 3 Std.

Adressierbare Systeme: Legrand ist die Lösung
Als weltweiter Spezialist für elektrische und digitale Gebäudeinfrastruktur bietet Legrand adressierbare und verkabelte Systeme mit dem "Legrand Vision System" LVS². Dieses System ist für die Verwaltung von Notbeleuchtungseinheiten konzipiert. Die Software bietet den Betreibern die Möglichkeit ein oder mehrere Gebäude, Stockwerke oder Zonen von einem zentralen Standort aus zu überwachen. Das System ermöglicht auch eine bessere Vorbereitung und Erleichterung von Wartungsarbeiten.
Sehen Sie sich die Produkteigenschaften in unserem Online-Katalog an: