Mit dem neuen Practibox S Multimedia Heimnetzwerkverteiler und seinem Zubehör reagiert Legrand auf diese neuen Anforderungen. Indem Das Multimedianetzwerk verteilt Internet, TV, Telefon mit einer hohen Qualität und optimaler Leistung im ganzen Haus.
Mit der zunehmenden Modernität sowie der Digitalisierung in unserem Alltag steigt die Anzahl an vernetzten Geräten, die eine stabile und leistungsfähige Internetverbindung im gesamten Haushalt benötigen.
LERNEN SIE UNSERE PRODUKT-VORTEILE NÄHER KENNEN
In den verschiedensten Bereichen unseres Lebens wird eine schnelle und stabile Internetverbindung benötigt. Sei es für die Unterhaltung (Fernsehen, Soziale Netzwerke usw.), die Sicherheit (Überwachungskameras), den Komfort (Steuerung von Beleuchtung und Temperatur, usw.) oder für die Arbeit, die zunehmend von Zuhause aus verrichtet werden kann (Videokonferenzen, Datenfreigabe, Cloud, usw.). Alle diese Geräte kommunizieren mit dem Heimnetzwerkverteiler, um eine schnelle und zuverlässige Verbindung für alle Familienmitglieder orts- und zeitunabhängig gewährleisten zu können.

Basis Elektroinstallation
Kabelgebunden (LAN)

Fest installierte Geräte werden an eine RJ 45 Datendose und/oder TV-Anschlussdose angeschlossen, die über ein Kabel mit dem Heimnetzwerkverteiler verbunden sind.
WLAN

Die angeschlossenen Geräte kommunizieren über ein WLAN Signal, das von einem Router, der sich entweder in einem der Zimmer des Hauses oder direkt im Heimnetzwerk-
verteiler befindet, ausgesendet wird.
Entscheiden Sie sich für eine bessere digitale Infrastruktur und seien Sie gewappnet für die Zukunft.
Die Entscheidung mit der Digitalisierung zu gehen, geht mit einer leistungsfähigen Verbindungsqualität sowie Internetgeschwindigkeit einher.
Die Anforderungen der Verbraucher, eine stabile, sichere und schnelle Internetverbindung unabhängig von den verwendeten Geräten zu haben, werden mit dem Heimnetzwerkverteiler erfüllt.
Optimales WLAN Signal für alle Anwendungsbereiche
Ohne einen Heimnetzwerkverteiler

Mit einem Heimnetzwerkverteiler


Legrand bietet eine effektive und flexible Lösung durch eine extrem einfache Implementierung der Komponenten und deren Verteilung in der Wohnung.
Der Practibox S Multimedia Heimnetzwerkverteiler erfüllt alle heutigen und zukünftigen Anforderungen Ihrer Kunden.
Die Vorteile des Practibox S Mutlimedia Heimnetzwerkverteilers:
- Design identisch mit Practibox S Kleinverteiler
- Ausführung als Aufputz-, Unterputz- und Hohlwandversion
- 12 Module, 2-reihig
- Geliefert mit Tür ✅

Im Heimnetzwerkverteiler

Im Wohnzimmer (Bereich des Fernsehers)