Transformatoren

Klingeltransformatoren
Für Läutewerke, Summer. Nach IEC/EN 61558-2-8. Durch thermische Begrenzung gegen Überlast und Kurzschluss geschützt. Primärspannung 230 V, Betriebsfrequenz: 50/60 Hz. Montage auf Hutprofilschiene Tiefe 7,5 mm und 15 mm.
Varianten:
- Sekundärspannung: 12 / 8 V AC
- Sekundärspannung: 24 / 12 V AC

Sicherheitstransformatoren
Nach IEC/EN 61558-2-6. Durch thermische Begrenzung gegen Überlast und Kurzschluss geschützt. Geeignet für Dauerlasten. Primärspannung 230 V, Betriebsfrequenz: 50/60 Hz. Montage auf Hutprofilschiene Tiefe 7,5 mm und 15 mm.
Varianten:
- Sekundärspannung: 12 V AC oder 24 V AC
- Ausgangsleistung: 16, 25, 40, 63 VA
Einphasige Netzteile

Schaltnetzteile
Nach UL 508, UL 60950, EN 61558-2-16 und IEC/EN 60950-1, EN 55022 Klasse B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2 und EN 61204-3. Primärspannung 110-240 V, Betriebsfrequenz: 50/60 Hz. Montage auf Hutprofilschiene Tiefe 7,5 mm und 15 mm
- Statusanzeige der vorhandenen Ausgangsspannung
- Potentiometer zur Einstellung der Ausgangsspannung von 10,8 – 13,8 V DC
- Integrierter Kurzschluss- und Überlastschutz

Gefilterte und gleichgerichtete Netzteile
Für Anwendungen die eine Gleichspannungsversorgung von 12 V oder 15 V erfordern.
Nach IEC/EN 61558-2-6. Geeignet für die Herstellung von Anwendungen, gemäß EN 61131-2, EN 60204 und EN 61439-1. Primärspannung 230 V ± 15 V, Betriebsfrequenz: 50/60 Hz. Montage auf Hutprofilschiene Tiefe 7,5 mm und 15 mm.
Integriert:
- ein Sicherheitstransformator mit Entstörfilter.
- ein Filterkondensator.
- PTC-Schutz primärseitig integriert (Kurzschluss- und Überlastschutz)