Leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter

Verteilereinbaugeräte der Reihe TX³ und DX³

Legrand bietet ein umfangreiches Angebot an modularen Leitungsschutzschaltern und Lasttrennschaltern TX³ und DX³ sowie Fehlerstromschutz- und Hilfsgeräten mit modernsten technischen Eigenschaften. Diese Baureihe reicht bis 125 A und erfüllt alle Anwendungen im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich, die Zuverlässigkeit, einfache Verkabelung und Leistung (Selektivität und Koordination) erfordern.

Anschlussklemmen


Die gut sichtbaren und leicht zugänglichen Schraubenköpfe erleichtern das Verdrahten.

Eindeutige Kennzeichnung


Der Pfeil auf der Frontseite des Hilfsgeräts zeigt auf das jeweils verbundene Haupt-/Hilfsgerät.

Mehr Platz im Schaltschrank


Der motorgetriebene Fernantrieb ist mit lediglich einer Modulbreite einer der Kompaktesten im Markt. Dieser wird im Verbund mit TX³-Leitungsschutzschaltern, Fehlerstromschutzschaltern und FI/LS-Schaltern eingesetzt.

TX³ - Die Reihe für Ihre täglichen Installationen

TX³

Leitungsschutzschalter TX³ 6 kA

Schaltvermögen: 6 kA nach EN 60898-1 
Kennlinien B, C und D
Bemessungsstrom: 0,3 bis  63 A
Anbau von Hilfsgeräten möglich

Varianten:

  •  Einpolig
  •  Einpolig +N
  •  Zweipolig
  •  Dreipolig 
  •  Vierpolig

Leitungsschutzschalter TX³ 10 kA

Schaltvermögen: 10 kA nach EN 60898-1
Kennlinien B, C und D
Bemessungsstrom: 0,3 bis  63 A
Anbau von Hilfsgeräten möglich

Varianten:

  •  Einpolig
  •  Einpolig +N
  •  Zweipolig
  •  Dreipolig 
  •  Dreipolig +N
  •  Vierpolig

DX³ - Die Reihe für hohes Schaltvermögen

TX³
TX³
TX³

Leitungsschutzschalter DX³ 10 kA

Schaltvermögen: 10 kA nach EN 60898-1
Kennlinien C und D
Bemessungsstrom: 80 bis 125 A
Anbau von Hilfsgeräten möglich

Varianten:

  •  Einpolig
  •  Zweipolig
  •  Dreipolig 
  •  Vierpolig

Leitungsschutzschalter DX³ 25 kA

Schaltvermögen: 25 kA nach EN 60947-2 
Kennlinien B, C und D
Bemessungsstrom: 2 bis 125 A
Anbau von Hilfsgeräten möglich

Varianten:

  •  Einpolig
  •  Zweipolig
  •  Dreipolig 
  •  Vierpolig