FI/LS-Schalter

FI/LS-Schalter

Fehlerstromschutzschalter und Schutzschalter im gleichen Gehäuse

Ein Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter (FI/LS-Schalter) besteht aus der Kombination eines Leitungsschutzschalters und eines Fehlerstromschutzschalters im gleichen Gehäuse. Dieses Produkt hat zwei Funktionen: Der Leitungsschutzschalterteil schützt Stromkreise vor Überlastungen und Kurzschlüssen, der Fehlerstromschutzschalterteils schützt Personen vor der Gefahr eines Stromschlags.

FI/LS-Schalter DX³

1-polig + Neutralleiter

Caractéristique B + C

4-polig

Caractéristique B + C

Eigenschaften

Bemessungsstrom 6 bis 40 A
Kennlinie B, C
Schaltvermögen 6000 A und 10000 A

Auslösecharakteristiken:

  • Typ A 
  • Typ F

Einfacher werkzeugloser Anbau von Hilfsgeräten DX³ möglich

Eigenschaften

Bemessungsstrom 10 bis 32 A
Kennlinie B, C
Schaltvermögen 6000 A

Auslösecharakteristiken:

  • Typ A 
  • Typ F

Einfacher werkzeugloser Anbau von Hilfsgeräten DX³ möglich