Fehlerstromschutzschalter TX³
Varianten 2-und 4-polig
Bemessungsstrom 10 bis 100 A
Bemessungsfehlerstrom 10, 30, 100, 300, 500 mA
Auslösecharakteristiken:
Typ A
Erkennen von Wechsel- und pulsierenden Gleichfehlerströmen
Typ F
Mischfrequenzsensitiv bis zu 1 kHz mit verstärkter Immunität gegen vorzeitiges Auslösen (gestörte Umgebungen: Computerschaltungen, indirekte Blitzeinschläge, Leuchtstofflampen usw.).
Fehlerstromschutzschalter DX³
Varianten 2-und 4-polig
Bemessungsstrom 40 A, 63 A
Bemessungsfehlerstrom 30, 300 mA
Auslösecharakteristik:
Typ B
Erkennen von Wechsel-, pulsierende und glatten Gleichfehlerströmen (Drehzahlgeregelte Maschinen, Photovoltaikanlagen, Baustellen mit Baustromverteiler zum Anschluss von Kränen, Fahrgeschäfte von Schaustellern, ...)