Valena™ Life/Allure with Netatmo

Valena™ Life/Allure with Netatmo

Mit Valena™ Life/Allure with Netatmo ist es ein Kinderspiel, das Haus Ihrer Kunden zu vernetzen. Bieten Sie Ihren Kunden eine große Auswahl an Designs und gleichzeitig die Möglichkeit ihre Installation durch Smartphone, Sprachsteuerung oder das Erstellen von Szenarien mit smarten Lösungen aufzurüsten.


Ihre Argumente für den Endkunden

Machen Sie Ihr Zuhause sicherer

Schließen Sie Ihr Haus mit einer Berührung ab und simulieren Sie Ihre Anwesenheit, wenn Sie nicht zu Hause sind. Lassen Sie sich über jede ungewöhnliche Tätigkeit per Smartphone unterrichten. 

Verbrauchen Sie weniger Strom

Energieverbrauch regeln

Regeln Sie Ihren Energieverbrauch, ohne groß darüber nachzudenken, und sparen Sie Energie und Geld - Tag für Tag.

Sagen Sie Ihrem Haus, was es zu tun hat

Ab jetzt hört Ihr Haus auf Ihre Stimme. Befehlen Sie einfach Siri, Alexa oder Google Assistant, Ihre Beleuchtung einzuschalten, Ihre Heizung einzustellen, Ihr Haus zu sichern...

Steigern Sie Ihre Unabhängigkeit

Beleuchtung steuern

Steuern Sie Ihre Beleuchtung, das Thermostat, die Beschattung und Haushaltsgeräte per Sprachbefehl oder von unterwegs, mittels Tablet oder Smartphone.


Installieren und in Betrieb nehmen – ohne großen Aufwand

  • EINFACHE INSTALLATION
  • EINFACHE INBETRIEBNAHME
  • EINFACHE ERSTELLUNG VON SZENARIEN PER APP

Einfache Installation

Auch in bestehende Anlagen können Sie einfach Standardsteckdosen und Schalter durch vernetzte Produkte ersetzen. Es gibt keine unansehnlichen Löcher und keine zusätzliche Verkabelung. Dank spezieller Klebestreifen, die eine erneute Positionierung an anderer Stelle erlauben, können Sie die Funk-Wandsender anbringen, wo immer es Ihr Kunde wünscht. Die Installation der Geräte erfolgt in kürzester Zeit, indem Sie bzw. der Kunde die App „Home + Control“ per Smartphone oder Tablet nutzen.

Einfache Inbetriebnahme

Ihre Kunden steuern die Beleuchtung, Heizung, Rollläden, ... mit einer Berührung oder per Sprachbefehl. Die Möglichkeiten sind endlos. Die Temperatur separat mit dem Smartphone bedienen, die Beleuchtung dimmen per Sprachbefehl - all diese Möglichkeiten und Wünsche können Sie Ihren Kunden kinderleicht Erfüllen. 

Einfache Erstellung von Szenarien per App

Demonstrieren Sie Ihren Kunden, wie man das gesamte Haus steuert - ob per Knopfdruck oder Sprachbefehl. Erstellen Sie Szenarien nach den Wünschen Ihrer Kunden. Wenn er beispielsweise das Haus verlässt, fahren die Rollläden herunter und die gesamte Beleuchtung wird ausgeschaltet. Oder stellen Sie den Alarm ein, so dass Ihr Kunde bei einem Stromausfall oder zu hohem Energieverbrauch per Smartphone oder Tablet informiert wird.


„Alexa, Rollo runter! Siri, Licht an!“ So bedienen Ihre Kunden über die gängigen Sprachassistenzsysteme, per Tastendruck oder per Smartphone & Tablet das Licht oder die vernetzten Rollläden. Was auch immer Ihr Kunde bevorzugt.

  • Sprechen
  • Wischen
  • Drücken

Sprechen

Sprechen Valena with Netatmo

Noch einfacher: Steuern Sie Ihr Zuhause mit Ihrer Stimme, mit Google Assistant, Alexa oder Siri. 

Wischen

Bedienung per App Valena with Netatmo

Wo auch immer Sie sind, steuern Sie Ihr Haus mit einem Fingertipp per Tablet oder Smartphone über die App „Home + Control“. 

Drücken

Schalter betätigen Valena with Netatmo

Kein herkömmlicher Schalter: Sanft, leise, beleuchtet, jederzeit örtlich veränderbar ... aber vernetzt und immer bereit, auf Ihre Berührung hin zu reagieren.


  • INVESTIEREN SIE WENIG: Das Starterpaket und jedes weitere Produkt oder Erweiterungspaket können Sie einzeln erwerben und genauso einfach integrieren. Durch die Zusammenarbeit mit wichtigen Marken und Plattformen können Sie Produkte von Drittanbietern problemlos in Ihr System integrieren und die Funktionalität erhöhen.
  • SPAREN SIE VIEL: Die App „Home + Control“ bietet Ihnen einen detaillierten Überblick über Ihren Energieverbrauch, sowohl zu einem bestimmten Zeitpunkt als auch über einen längeren Zeitraum. Für eine spezifische Leuchte ebenso wie für ein Haushaltsgerät oder für alle Stromverbraucher zusammen.

Investieren Sie wenig

Sparen Sie viel


  • STARTERPAKET: Dient als Basis zum Erstellen einer vernetzten Installation, welche das Steuern und Überwachen der Elektroinstallation über das Smartphone ermöglicht. Zur Erweiterung des Systems können natürlich auch die gewünschten Einzelprodukte oder das praktische Erweiterungspaket herangezogen werden.  
  • ERWEITERUNGSPAKET: Zur Erweiterung des Starterpakets - es enthält die Produkte zum Erstellen einer drahtlosen Wechselschaltung. Selbstverständlich können auch die notwendigen Einzelprodukte verwendet werden.

Starterpaket

Erweiterungspaket


loading...

Das Einrichten und Steuern Ihrer Hausautomation wird zum Kinderspiel

Tauschen Sie einfach Standardsteckdosen und Schalter in Ihrem Projekt gegen vernetzte Produkte aus. Die Installation der Geräte erfolgt über die Gratis App „Home + Control“ per Smartphone, Tablet oder PC. Die neuen Steckdosen und Schalter verbinden sich per WLAN mit dem Router. Einmal vernetzt, können alle vernetzten Geräte per Fingertipp, Tastendruck oder via Alexa, Siri & Co gesteuert werden. Valena™ Life/Allure with Netatmo arbeitet mit den wichtigsten Marken und Plattformen zusammen, wie: Apple HomeKit, Google-Home, Amazon Echo, Somfy, Netatmo.

Sie können Ihren Kunden jederzeit die Möglichkeit bieten, nachträglich ganz flexibel Ihre Hausautomation Zug um Zug auszubauen - ob bei Renovierung oder Neubauten.

Tutorials

loading...
loading...
loading...
loading...
loading...

Sehen Sie sich die Produkteigenschaften in unserem Online-Katalog an:

  • 2021/2/20210202_261648_1.jpg

  • 2021/2/20210202_256908_1.jpg

  • 2019/5/20190521_253674_1.jpg

  • 2021/2/20210202_256882_1.jpg

  • 2019/5/20190521_252153_1.jpg

  • 2019/5/20190521_252156_1.jpg

  • 2019/5/20190521_252159_1.jpg

  • 2019/5/20190521_252162_1.jpg

  • 2019/5/20190521_252165_1.jpg

  • 2019/5/20190521_253689_1.jpg

  • 2019/5/20190521_253692_1.jpg

  • 2019/5/20190521_253695_1.jpg

  • 2019/5/20190521_253698_1.jpg

  • 2019/5/20190521_253701_1.jpg

  • 2019/5/20190521_253704_1.jpg

  • 2019/5/20190521_253707_1.jpg

  • 2019/5/20190521_253710_1.jpg

  • 2019/5/20190521_253713_1.jpg

  • 2019/5/20190521_252258_1.jpg

  • 2019/5/20190521_252261_1.jpg