Smarther with Netatmo

Smarther with Netatmo

Das neue vernetzte Thermostat

Großartiges Design und maximaler Komfort

Das vernetzte Thermostat überwacht und verwaltet die Temperatur eines Hauses einfach und punktgenau. Dank der App Home + Control und der Kompatibilität mit Sprachassistenten und der Heizkörperventile von Netatmo ermöglicht es eine intelligente Verwaltung der Wohlfühltemperatur.

Design:

  • 3 Farben für die Unterputzversion: White, Sand und Black
  • 2 Varianten: Unterputz- und Aufputzmontage

Komfort & Energie:

  • Einfache Verwaltung und Überwachung des Heizungssystems
  • Boosterfunktionen für maximalen Komfort
  • Kompatibel mit den smarten Netatmo Heizkörperventilen zum Einstellen der Temperatur in jedem Raum

Benutzerfreundlichkeit:

  • Grundfunktionen können direkt am Thermostat gesteuert werden
  • Erweiterte Funktionen und Programmierungen erfolgen mit der App Home + Control
  • Kompatibel mit den Sprachassistenten Siri (Apple), Google Assistant und Amazon Alexa, um die Grundfunktionen steuern zu können

Ein minimales und edles Design. Es besticht durch die einfache, flache Form und den gläsernen Effekt und passt sich so jedem Ambiente an. Das rotmetallische Detail ist ein simpler aber nützlicher Lichtbalken zur Restzeitanzeige der „Booster“-Funktion. Das zurückhaltende weiße Licht dient als ebenso dekoratives wie informatives Element und unterstützt den Nutzer bei der Handhabung.


Komfort & Energie - Was kann das vernetzte Thermostat für Ihre Kunden leisten ?

Von unterwegs 

Ihre Kunden sind einige Tage nicht anwesend – auch hier unterstützt die App. Sie bietet die Möglichkeit ganz einfach von unterwegs die Heizung herunter, z. B. in den Frostschutzmodus zu fahren und rechtzeitig vor der Rückkehr wieder hoch. Alles unabhängig vom voreingestellten Automatik-Programm.

Booster-Funktion

Die „Booster“-Funktion heizt oder kühlt das Zuhause, unabhängig von der eingestellten Temperatur, für die gewünschte Zeit (30, 60 oder 90 Minuten). Danach wechselt das Thermostat wieder in das voreingestellte Programm.

Einstellen der Programme

Mit der Home + Control App können Sie voreingestellte Programme, basierend auf den Gewohnheiten Ihrer Kunden festlegen.

Energieverbrauchsanzeige

Mit der App Home + Control kann der Energieverbrauch einfach verwaltet und überwacht werden.

Maximaler Komfort in jedem Bereich

Mit derselben App ist es möglich, mehrere Thermostate im selben Haus oder in verschiedenen Häusern zu verwalten und die gewünschte Temperatur in jedem Raum einzustellen.


Benutzerfreundlichkeit - Das vernetzte Thermostat ist einfach und intuitiv

Steuerung am Gerät

Lassen Sie sich die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit anzeigen. Stellen Sie die Temperatur ein oder aktivieren Sie die Booster-Funktion.

Steuerung über die App

Den vollen Funktionsumfang erhalten Sie über die App Home + Control. Das reicht vom Einstellen der Temperatur und Erstellen von Wochenprogrammen bis hin zur Verwaltung von mehreren Thermostaten in verschiedenen Häusern.

Sprachsteuerung

Mithilfe der Sprachassistenten Siri (Apple), Google-Assistant und Amazon Alexa ist es auch möglich, die Heizung mit der Stimme zu steuern.

Positionsbestimmung

In Verbindung mit den Sprachassistenten kann die Positionsbestimmungsroutine eingestellt werden. Mit dieser sparen Ihre Kunden Energie, indem die Heizung automatisch ausgeschaltet wird, wenn Sie das Haus verlassen.

App "Home + Control"

  • Steuern Sie das Thermostat einfach und intuitiv aus der Ferne
  • Erstellen und ändern Sie die Wochenprogramme
  • Verwalten Sie das Thermostat von mehreren Smartphones und verschiedenen Benutzern aus 
  • Steuern Sie mehrere Thermostate im selben Haus oder in verschiedenen Häusern
  • Verwalten Sie die Thermostat-Updates

Die App Home + Control ist erhältlich auf

Google Play Store Apple App StoreApp Home+Control

Tutorials

loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...