Netatmo PRO

Netatmo PRO

Same Home, just Smarter

Netatmo Pro Angebot

Netatmo ist ein anerkannter Experte für Smart Home-Lösungen und bietet eine innovative Produktpalette, die einfach zu bedienen und zu installieren ist.

Die Produkte der PRO-Reihe von Netatmo haben eine Garantie von 4 Jahren.

SMARTE HEIZLÖSUNGEN

Steigen Sie auf intelligente Heizlösungen um.

Entdecken Sie die intelligenten Heizlösungen von Netatmo, um beim Heizen Energie zu sparen, ohne auf Komfort verzichten zu müssen – und das unabhängig von dem Heizsystem, das Sie verwenden.

Smartes Thermostat

Sparen Sie Energie, ohne auf Komfort zu verzichten.

Das Smarte Thermostat von Netatmo kann Ihren Kunden helfen, den Energieverbrauch um bis zu 37% zu reduzieren. Das Thermostat erstellt einen optimierten Heizplan, der auf den Lebensstil und die tägliche Routine Ihrer Kunden abgestimmt ist.

Das smarte Thermostat ist mit mehr als 1.500 Heizkesseln und Wärmepumpen kompatibel.

Und nicht zu vergessen: Das Thermostat ist mit dem Apple HomeKit, Alexa und dem Google Assistant kompatibel.

Netatmo Smartes Thermostat Smartphone
Netatmo Smartes Thermostat Wohnzimmer

Das Smarte Thermostat ist mittels eigener Funkfrequenz mit dem Netatmo-Relais verbunden. Das Relais verbindet das Thermostat über WLAN mit dem Internet und kann über die App „Netatmo Energy“ oder "Home + Control" ferngesteuert werden. Es kann die meisten bestehenden Thermostate ersetzen und wird an der Wand montiert oder drahtlos verwendet – je nach Anforderung. Zusätzlich ist es mit den Smarten Heizkörperthermostaten erweiterbar. Natürlich ist es auch für Neuanlagen zur Steuerung eines Heizkessels oder einer Wärmepumpe geeignet.

Der Pluspunkt?

Das minimalistische Design erhielt das Thermostat von Philippe Starck. Das Thermostat besteht aus einem transparenten Plexiglas-Würfel, dessen Farbe man einfach durch die mitgelieferten Farb-Klebstreifen (orange, grün, gelb und blau) anpassen kann.

Smartes Modulierendes Thermostat

Das Smarte Modulierende Thermostat bietet neben den genannten Funktionen auch die Zusammenarbeit mit dem OpenTherm-Kommunikationsprotokoll.

Netatmo Smartes Thermostat Open Smartphone
Netatmo Smartes Thermostat Open Wohnzimmer

Das smarte Thermostat bietet gegenüber Produkten mit herkömmlichen Schaltkontakten den Vorteil, dass es direkt mit OpenTherm-Heizkesseln kommuniziert und somit eine viel genauere und stabilere Temperatur ermöglicht.

Was bedeutet dieser Zusatz?

Es gibt zwei verschiedene Heizkesseltypen, klassische und modulierende. Im Gegensatz zu einem klassischen Heizkessel ist ein modulierender in der Lage, die Temperatur im Heizkreislauf zu regulieren, um die Temperatur der Wohnung präzise zu steuern. Dazu muss der Kessel komplexe Informationen mit seinem Thermostat austauschen können. „OpenTherm“ ist ein Kommunikationsprotokoll, das es einem modulierenden Heizkessel und dem Thermostat ermöglicht, Informationen auszutauschen, um sowohl Heizung als auch sanitäres Warmwasser zu verwalten.

PRODUKT VORTEILEN

  • Ein Heizplan, der sich an Ihren Lebensstil anpasst
  • Energiesparbericht
  • Fernsteuerung von überall aus möglich
  • Auto-Adapt-Funktion: Die Auto-Adapt-Funktion des Netatmo-Thermostats berücksichtigt die Isolierung Ihres Hauses und die Außentemperatur und berechnet daraus den Einschaltzeitpunkt für die Heizung. So haben Sie immer die gewünschte Temperatur.
  • Auto-Care-Funktion: Dank seiner Auto-Care-Funktion meldet das Netatmo-Thermostat Ihnen, wenn die Batterien zur Neige gehen oder wenn es ein Problem mit der Bedienung des Heizsystems gibt.

TECHNISCHE MERKMALE

  • Kompatibel mit Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
  • Unterstützte Sicherheit: Offen/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP und AES)
  • Drahtlose Verbindung zwischen dem Thermostat und dem Verbindungsmodul
  • Große Reichweite: bis 100 m (868 Mhz)
  • Betriebstemperatur: 0°C to 50°C

Smartes Heizkörperthermostate Starterpaket und Zusätzliche Smarte Heizkörperthermostate von Netatmo

Wählen Sie die richtige Temperatur für jeden Raum im Haus.

Ergänzend zu den smarten Thermostaten (Smarther with Netatmo und Netatmo Thermostate) unterstützen Sie die Smarten Heizkörperthermostate durch die Energiekontrolle der einzelnen Räume. So erreichen Sie die optimale Komforttemperatur in jedem Raum.

Das Heizkörperhermostat besteht aus einem transparenten Plexiglas-Zylinder, dessen Farbe man einfach durch die mitgelieferten Farb-Klebstreifen (orange, grün, gelb und blau) anpassen kann.
 

Smartes Heizkörperthermostat (Starterpaket)

Steuern und kontrollieren Sie die Temperatur der Heizungsanlage in Ihrem Zuhause.

Wenn Sie ein neues Thermostat oder Starterpaket für eine Heizungsanlage installieren, können bis zu 20 Smart-Heizkörperventile eingebunden werden.

Netatmo Smartes Heizkörperthermostat (Starterpaket)
Netatmo Smartes Heizkörperthermostat Badzimmer

Diese intelligenten Heizkörperventile werden per Funk mit dem Relais verbunden (enthalten beim smarten Thermostat oder beim smarten Heizungs-Starterpaket). Das Relais verbindet die Heizkörperventile über WLAN mit dem Internet und kann über die App „Netatmo Energy“ oder "Home + Control" ferngesteuert werden. Wenn Sie bereits ein smartes Thermostat von Netatmo besitzen, überprüfen Sie einfach die Parameter in der Netatmo Energy-App, um zu sehen, wie viele smarte Heizkörperventile Sie hinzufügen können.

Zusätzliches Smartes Heizkörperthermostat

Sparen Sie noch mehr Energie mit individuelle Komforttemperatur für jeden Raum.

Das Smarte Starterpaket mit den intelligenten Heizkörperventilen ist speziell für Sammelheizungen ausgelegt. Es besteht aus einem Relais und zwei smarten Ventilen, welche das Heizwasser in den einzelnen Heizkörpern regeln.

Die Ventile sind mit 90% der Heizkörper auf dem Markt kompatibel.

Netatmo Zusätzliches Heizkörperthermostat Smartphone

Produktvorteile der smarten Thermostate

  • Ein Heizplan, der sich an Ihren Lebensstil anpasst
  • Individuelle Komforttemperatur für jeden Raum
  • Zugriff auf Distanz
  • Fenster-Offen-Erkennung: Wenn das Smarte Heizkörperthermostat entdeckt, dass ein Fenster offen steht, schaltet es die Heizung aus, damit keine Energie verschwendet wird
  • Intelligente Regulierung: Das Smarte Heizkörperthermostat analysiert die Raumumgebung in Echtzeit und passt die Heizung an Sonneneinstrahlung und Raumnutzung an
  • Manual Boost: Bei Bedarf kann die Temperatur in einem bestimmten Raum für drei Stunden erhöht werden
  • Energiesparbericht

Technische Merkmale der smarter Thermostate

  • Kompatibel mit Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
  • Unterstützte Sicherheit: Offen/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP und AES)
  • Drahtlose Verbindung zwischen dem Thermostat und dem Verbindungsmodul
  • Große Reichweite bis 100 m (868 MHz)
  • Temperaturmessbereich (°C / °F): 0°C bis 50°C

Zugehörige Produkte

Netatmo Smartes Thermostat NTH-PRO

Netatmo Smartes Thermostat
(Best.-Nr. NTH-PRO)
 

Netatmo Smartes Thermostat Open Therm OTH-PRO

Netatmo Modulierendes
Smartes Thermostat
(Best.-Nr. OTH-PRO)
 

Netatmo Smartes Heizkörperthermostat Starterpaket NVP-PRO

Netatmo Smartes
Heizkörperthemostat Starterpaket
(Best.-Nr. NVP-PRO)

Netatmo Zusätzliches Smartes Heizkörperthermostat NAV-PRO

Netatmo Zusätzliches
Smartes Heizkörperthermostat
(Best.-Nr. NAV-PRO)


SMARTE SICHERHEITSLÖSUNGEN

Verlassen Sie Ihr Haus ruhigen Gewissens Netatmo hat an alles gedacht und bietet Ihnen smarten Komplett-Schutz für Ihr Haus: Überwachungskameras, Alarmsirenen, Tür- und Fenstersensoren, Rauchmelder und endlich Gelassenheit für Sie.

Smarte Alarmanlage

Schützen Sie Ihr Zuhause und vertreiben Sie Eindringlinge per Knopfdruck.

Schluss mit der Angst vor Einbrüchen! Die Smarte Alarmanlage mit Kamera von Netatmo hat an alles gedacht und bietet Ihnen einen Komplettschutz für Ihr Zuhause und damit ein wirklich sicheres Gefühl.

Sie können ganz beruhigt das Haus verlassen: Die Smarte Innenkamera, die Smarten Tür- und Fenstersensoren und die Smarte Innen-Alarmsirene von Netatmo halten die Augen für Sie offen. Alle drei Komponenten sind auch einzeln erhältlich. Allerdings handelt es sich bei den Smarten Fenster- und Türsensoren sowie der Smarten Innen-Alarmsirene um Zubehörteile und funktionieren nur im Zusammenspiel mit der Smarten Innenkamera!

Netatmo Smarte Alarmanlage

Funktionen im Überblick

Smarte Alarmanlage Angebot
  • Automatische Aktivierung/Deaktivierung: Sie haben die Tür schnell hinter sich zugeschlagen, um den Zug nicht zu verpassen, und vergessen, die Alarmanlage einzuschalten? Keine Panik! Die Netatmo Smarte Alarmanlage mit Kamera schaltet sich automatisch ein, wenn Sie das Haus verlassen, und wieder aus, wenn Sie heimkehren.
  • Nie wieder Fehlalarm: Lassen Sie sich nicht mehr grundlos stören und belästigen Sie auch Ihre Nachbarn nicht mit nervigen Fehlalarmen.
  • Abspielen von aufgezeichneten Geräuschen, um die Anwesenheit von Personen zu simulieren: Lassen Sie keine Vorkehrungen aus, um Einbruchsversuche schon im Keim zu ersticken. Ihre Smarte Alarmanlage mit Kamera von Netatmo verfügt über eine ganze Reihe aufgezeichneter und für ein Zuhause typische Geräusche: Hundebellen, weinende Kinder, Staubsaugerlärm.

Produktvorteile

  • Einfache Installation: in wenigen Minuten selbst aufgebaut
  • Einzige App für die Sicherheit meines Zuhauses: Smartphone-Benachrichtigungen in Echtzeit
  • Keine Abo-Gebühren und freier Zugang zu allen Funktionen

TECHNISCHE MERKMALE

  • Spezifikation der Konnektivität: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), Open/WEP/WPA/WPA2-Personal
  • Videospeicherung: Micro SD, Dropbox, FTP, iCloud

Smarte Innenkamera

Die einzige smarte Kamera für den Innenbereich, die Gesichter erkennt und Ihnen Zugriff auf alle Funktionen ohne Abonnementkosten gibt.

Netatmo Smart Innenkamera
Netatmo Smarte Innenkamera Eingang

Schützen Sie Ihr Haus!

Die Smarte Innenkamera benachrichtigt Sie sofort, wenn eine unbekannte Person in Ihr Haus eindringt.

  • Anwendungsbeispiele: Benachrichtigungen über Eindringlinge direkt an Ihr Smartphone
  • Sie bekommen eine Meldung, wenn Ihre Kinder Zuhause sind Stellen Sie sicher, dass ältere Familienmitglieder gut zu Hause angekommen sind
  • Behalten Sie Ihre Haustiere im Blick
  • Perfekt für die Überwachung eines Ferienhauses

Smarte Innen-Alarmsirene

Erweitern Sie das Sicherheitssystem Ihrer Kunden mit der Smarten Innen-Alarmsirene(*) von Netatmo und sorgen Sie so für mehr Sicherheit. In Kombination mit der smarten Innenkamera von Netatmo erhalten Ihre Kunden viele praktische Funktionen: Dank Gesichtserkennung aktiviert bzw. deaktiviert sich die Alarmsirene beim Verlassen und Zurückkehren vertrauter Personen automatisch. Zudem erhalten Ihre Kunden Echtzeit-Benachrichtigungen über die Personen, die sich ungebeten im Haus befinden.

(*)Die Sirene funktioniert nur mit der smarten Innenkamera von Netatmo und ist separat erhältlich.

Netatmo Smarte Innen-Alarmsirene Smartphone
Netatmo Smarte Tür- und Fenstersensoren Smartphone

Smarte Tür- und Fenstersensoren

Die Smarten Tür- und Fenstersensoren(*) von Netatmo informieren Ihre Kunden schon, bevor jemand in ihr Haus eindringen kann. Da sie auch kleinste Vibrationen erkennen, lösen sie bereits beim kleinsten Einbruchsversuch eine Warnmeldung aus. In einem solchen Fall werden Ihre Kunden sofort über das Smartphone gewarnt und gewinnen wertvolle Zeit, um entsprechende Aktionen, wie z.B. das Alarmieren der Polizei, in die Wege zu leiten.

(*)Die Sensoren funktionieren nur mit der smarten Innenkamera von Netatmo und sind separat erhältlich.

Netatmo Smarte Alarmanlage Eingang
Netatmo Smarte Tür- und Fenstersensoren Installation

Zugehörige Produkte

Netatmo Smarte Alarmanlage mit Kamera NBU-AS-PRO

Netatmo Smarte Alarmanlage
mit Kamera
(Best.-Nr. NBU-AS-PRO)

Netatmo Smarte Innenkamera NSC-RPO

Netatmo Smarte Innenkamera
(Best.-Nr. NSC-RPO)
 

Netatmo Smarte Innen-Alarmsirene NIS01-PRO

Netatmo Smarte Innen-Alarmsirene
(Best.-Nr. NIS01-PRO)
 

Netatmo Smarte Tür- und Fenstersensoren DTG-PRO

Netatmo Smarte Tür-
und Fenstersensoren
(Best.-Nr. DTG-PRO)
 

Smarte Videotürklingeln

Sehen Sie, wer bei Ihnen klingelt, und antworten Sie von überall aus.

Von jedem Ort aus sehen, wer vor der Tür steht und direkt antworten. Die Videotürklingel informiert auch über unerwünschte Besucher vor der Haustür.

Smarte Videotürklingel Smartphone
Netatmo Smarte Videotürklingel Eingang

Mit Ihrer Smarten Videotürklingel von Netatmo haben Sie Ihre Haustür jederzeit im Blick und können reagieren.

Es klingelt an der Tür? Auf Ihrem Smartphone (direkt in der App an) können Sie nicht nur sehen, wer klingelt, sondern die Person auch direkt ansprechen, ganz gleich, ob Sie tatsächlich zu Hause sind oder am anderen Ende der Welt.

Sie sind im Büro? Geben Sie Anweisungen, wo die Lieferung abgegeben werden soll. Und wenn Sie noch in den Vorbereitungen stecken, können Sie Ihren Gästen schon Komplimente über ihr Aussehen machen und ankündigen, dass Sie gleich soweit sind!

Produktvorteile

  • Modernes und minimalistisches Design: Die Türklingel fügt sich perfekt in jeden Eingangsbereich ein
  • Außerordentliche Bildqualität: Die Full-HD-Kamera mit 1080 Pixeln bietet optimale Videoqualität, und die HDR-Funktion ermöglicht eine Anpassung bei plötzlichen Helligkeitsänderungen, sodass Sie gut erkennen können, was vor Ihrer Tür passiert.
  • Nachtsicht: Schutz bei Tag und Nacht mit Infrarot-Nachtsicht: So können Sie immer sehen, wer vor Ihrer Tür steht, selbst bei völliger Dunkelheit
  • Vollständig wetterfest: Die Türklingel ist dank der HZO-Technologie, einer dünnen Schutzbeschichtung, vollständig wetterfest (Regen, Schnee, Luftfeuchtigkeit, Staub und Verschmutzung). Sie verfügt zudem über die IP44-Zertifizierung, die garantiert, dass sie wasserdicht ist
  • Fortschrittliche Verschlüsselung: Ihre Daten werden dank einer verschlüsselten Verbindung, die Ihnen höchste Vertraulichkeit garantiert, geschützt.

TECHNISCHE MERKMALE

  • Videospeicherung: Lokale Speicherung auf microSD-Karte und Speichermöglichkeit auf Dropbox oder FTP-Server, Micro SD-Karte bis 32 GB (Klasse 10)
  • Spezifikation der Konnektivität: WLAN 802.11 b/g/n (2,4 GHz), Offen/WEP/WPA/WPA2-Personal

Smarte Außenkamera

Smarte Außenkamera – mit und oder ohne Sirene – Sie haben ihr Grundstück immer im Blick.

Benachrichtigung in Echtzeit, sodass im Falle eines Einbruchs sofort gehandelt werden kann. Die Außenkamera erkennt die Anwesenheit von Personen, Autos und Tieren.

Die Auswahl wird größer: Weiß oder schwarz? Sie haben die Wahl!

Smarte Außenkamera mit Siren schwarz weiß Smartphone
Netatmo Smarte Außenkamera Ausgang

Mit der Smarten Außenkamera haben Sie Ihr Grundstück immer im Blick. Diese Kamera dient nicht nur zur Überwachung, sondern fungiert durch ihr integriertes Flutlicht auch als Außenleuchte mit Bewegungsmelder. Zudem sind alle Funktionen der Kamera ohne zusätzliche Kosten nutzbar!

Netatmo Smarte Außenkamera Licht

Die wetterfeste Außenkamera vereint die Funktionalität von Außenbeleuchtung und smarter Sicherheitskamera mit innovativer Bewegungserkennung.

Sie besitzt ein Weitwinkelobjektiv von 100° und zeichnet Videomaterial bis zu einer Reichweite von 20 Metern mit 1080p Full-HD auf - dank leistungsstarkem Infrarot auch in der Nacht.

Produktvorteile

  • Benachrichtigung in Echtzeit: Erhalten Sie Warnmeldungen in Echtzeit auf Ihr Smartphone, wenn eine Person oder ein unbekanntes Fahrzeug auf Ihrem Grundstück entdeckt wird
  • Vertreiben Sie Eindringlinge: Sobald ein Eindringling auf Ihrem Grundstück erkannt wurde, können Sie die integrierte Sirene per App auslösen
  • Schluss mit falschem Alarm: Passen Sie die Benachrichtigungen Ihren Vorstellungen an und werden Sie nur dann informiert, wenn es für Sie interessant ist
  • Bleiben Sie mit Ihrem Zuhause in Verbindung: Die Aufnahmen sind über Ihr Smartphone rund um die Uhr zugänglich, dank der Infrarot-Nachtsicht auch bei Dunkelheit
  • Beleuchten Sie Ihren Weg
  • Beständig: Die Smarte Außenkamera ist UV-beständig und nach der HZO-Norm für Wasserdichtigkeit optimal gegen Witterungseinflüsse geschützt.
     

TECHNISCHE MERKMALE

  • Videospeicherung: Micro SD, Dropbox, FTP, iCloud
  • Spezifikation der Konnektivität: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), Open/WEP/WPA/WPA2-Personal

Zugehörige Produkte

Netatmo Smarte Videotürklingel NDB-PRO

Netatmo Smarte Videotürklingel
(Best.-Nr. NDB-PRO)
 

Netatmo Smarte Außenkamera NOC-PRO

Netatmo Smarte Außenkamera
(Best.-Nr. NOC-PRO)
 

Netatmo Smarte Außenkamera mit Sirene NOC-S-PRO

Netatmo Smarte
Außenkamera
mit Sirene
(Best.-Nr. NOC-S-PRO)

Netatmo Smarte Weiß Außenkamera mit Sirene NOC-S-W-PRO

Netatmo Smarte Weiß
Außenkamera
mit Sirene
(Best.-Nr. NOC-S-W-PRO)

 

 

Smarter Rauchmelder

Warnt Sie bei einem Brand, wo auch immer Sie sind.

Der Smarte Rauchmelder von Netatmo ist ein fotoelektrischer (optischer) Rauchmelder, mit dem Sie die Sicherheit Ihres Hauses erhöhen. Wenn ein Brand ausbricht und der Alarm ausgelöst wird, sendet der Smarte Rauchmelder diesen Alarm in Echtzeit direkt an Ihr Smartphone. So können Sie Maßnahmen ergreifen, selbst wenn Sie unterwegs sind.

Bessere Sicherheit zu Hause dank Smartphone-Warnungen und einer Batterie mit 10 Jahren Lebensdauer.

Netatmo Smarte Rauchmelder Smartphone
Netatmo Smarte Rauchmelder Kinderzimmer

Mit dem Smarten Rauchmelder von Netatmo sind Ihre Kunden immer auf der sicheren Seite. Bei Rauchentwicklung in der Wohnung werden sie in Echtzeit über das Smartphone informiert, auch wenn sie nicht zu Hause sind. Parallel dazu wird der leistungsstarke 85-dB-Alarm aktiviert. Die Batterie des Rauchmelders muss während der gesamten Produktlebenszeit nicht getauscht werden.

Funktionen im Überblick:

  • Automatische Selbstprüfung: der Smarte Rauchmelder überwacht ständig die eigene Batterie, den Rauchsensor und die WLAN-Verbindung. Er sendet eine sofortige
  • Warnung auf Ihr Smartphone, falls mit einem dieser drei Punkte ein Problem auftritt
  • Testerinnerungen und Warnung bei schwacher Batterie

Produktvorteile

  • Echtzeit-Warnungen auf Ihrem Smartphone
  • 85 dB Alarm bei Raucherkennung
  • 10-jährige Lebensdauer der Batterie
  • Mühelose Installation

TECHNISCHE MERKMALE

  • Spezifikation der Konnektivität:
    • Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz),
    • Offen/WEP/WPA/WPA2-Personal,
    • Bluetooth Low Energy (BLE)

Smarter Kohlenmonoxidmelder

Warnt Sie, wo auch immer Sie sind, sollte Kohlenmonoxid festgestellt werden.

Sobald Kohlenmonoxid in Ihrem Zuhause festgestellt wird, erhalten Sie nicht nur eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone, der Melder lässt auch einen 85 dB lauten Alarm ertönen.

Netatmo Smarter Kohlenmonoxidmelder Smartphone
Netatmo Smarter Kohlmonoxidmelder Wohnzimmer

Der Smarte Kohlenmonoxidmelder von Netatmo wirft Tag und Nacht ein wachsames Auge auf Sie. Er misst in Echtzeit den Gehalt an Kohlenmonoxid, eines unsichtbaren und geruchlosen Gases, das tödlich sein kann.

Ihr Zuhause ist mit einem Brennstoffgerät, wie zum Beispiel einem Heizkessel, einem Kamin, einem Ofen oder einem Gasherd ausgestattet? Der Kohlenmonoxidmelder von Netatmo überwacht genaustens den Kohlenmonoxidpartikelausstoß dieser Geräte.

So sind alle Personen, ob Zuhause oder unterwegs, gewarnt. Der Smarte Kohlenmonoxidmelder verfügt außerdem über eine Selbsttestfunktion und eine Batterie mit 10 Jahre Lebensdauer. Das Produkt lässt sich schnell installieren und ist mit keinem Abonnement verknüpft. 

Produktvorteile

  • Echtzeit-Warnungen auf Ihrem Smartphone
  • Elektrochemischer Sensor
  • 85 dB Alarm bei Raucherkennung
  • 10-jährige Lebensdauer der Batterie
  • Mühelose Installation
  • Automatische Selbstprüfung: Mit der Selbsttest-Funktion überprüft Ihr Smarter Kohlenmonoxidmelder seine Funktionstüchtigkeit eigenständig

TECHNISCHE MERKMALE

  • Spezifikation der Konnektivität: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), Offen/WEP/WPA/WPA2-Personal, Bluetooth Low Energy (BLE)

Zugehörige Produkte

Netatmo Smarter Rauchmelder NSA-PRO-EU

Netatmo Smarter Rauchmelder
(Best.-Nr. NSA-PRO-EU)

Netatmo Smarter Kohlen- monoxidmelder NCO-PRO

Netatmo Smarter Kohlen-
monoxidmelder
(Best.-Nr. NCO-PRO)


SMARTE WETTERÜBERWACHUNG

Smarte Wetterstation

 

Ihre persönlichen Wetterdaten auf Ihrem Smartphone.

Diese Smarte Wetterstation besteht aus einem Innen- und einem Außenmodul.

💡 Die Anzahl der Innenmodule lässt sich einfach durch die Zusätzlichen Smarten Innenmodule erweitern.

Der Schutz für das Außenmodul der Smarten Wetterstation von Netatmo besteht aus robustem Material und ermöglicht so die Platzierung an einem beliebigen Ort – selbst in der prallen Sonne. Dies ermöglicht noch zuverlässigere Messungen.

Netatmo Smarte Wetterstation mit Schutz

Welche Werte misst das Innenmodul?

Netatmo Smarte Wetterstation Wohnzimmer
  • Temperatur
  • Feuchtigkeit
  • Luftfeuchtigkeit
  • Raumluft: sendet eine Lüftungserinnerung, falls die Qualität der Raumluft nicht im optimalen Bereich liegt
  • Lautstärkemesser

Welche Werte misst das Außenmodul?

Netatmo Smarte Wetterstation Außenmodul
  • Temperatur
  • Feuchtigkeit
  • Luftqualität
  • Luftdruck
  • Wetter

TECHNISCHE MERKMALE

Netatmo Smarte Wetterstation Widgets
  • Verbindungsart: WLAN-Router und Internetzugang. Öffentliche Hotspots werden nicht unterstützt.
  • Stromversorgung: Innenmodul wird an das Stromnetz angeschlossen, das Außenmodul ist batteriebetrieben.
     
  • Weather-Widgets: bieten Ihnen einen schnellen Überblick über Ihre Wohnumgebung drinnen und draußen

Smarter Windmesser

Für noch detailliertere Messwerte.

Der Smarte Windmesser ist als Zubehör für die Smarte Wetterstation erhältlich. Diese wird für die Verwendung des Smarten Windmessers also unbedingt benötigt.

Die Verlaufsdaten Ihrer Windmessungen können Sie jederzeit über die App „Netatmo Weather“ einsehen.

Zudem ist auch eine Halterung für dieses Produkt erhältlich, mit welchem es möglich ist, den Windmesser an Wand, Dach, Pfosten, Geländer oder einfach an einem Brett anzubringen.

Netatmo Smarter Windmesser
Netatmo Smarter Windmesser Außen

Mit Hilfe modernster Ultraschalltechnologie ist dieses Produkt in der Lage, die folgenden Werte zu messen:

  • Windgeschwindigkeit in Echtzeit
  • Geschwindigkeit in Echtzeit
  • Warnung bei starkem Wind

Produktvorteile

  • Schlichtes und elegantes Design
  • Material und Design: Energieeffizient mit einer Batterielebensdauer von bis zu 2 Jahren!
  • Dezent und schlicht: Entscheiden Sie sich für ein zeitloses, minimalistisches Design
  • Solide und widerstandsfähig: Dank der Robustheit und hochwertigen Verarbeitung des Gehäuses hält der drahtlose Windmesser Niederschlägen und anderen Wetterbedingungen problemlos stand
  • Geräuscharm: Im Gegensatz zu Schalenanemometern besteht keine Bruch- oder Lärmgefahr

TECHNISCHE MERKMALE

  • Bereich und Genauigkeit der Windgeschwindigkeit: Reichweite: 0 bis 45 m/s (160 km/h, 100 mph); Genauigkeit: 0.5 m/s (1.8 km/h, 1mph)
  • Drahtlose Verbindung zwischen den Modulen: Große Reichweite (100 m)

Smarte Regenmesser

Der Smarte Regenmesser ist als Zubehör für die Smarte Wetterstation erhältlich. Diese wird für die Verwendung des Smarten Regenmessers also unbedingt benötigt.

Netatmo Smarte Regenmesser
Netatmo Smarte Regenmesser Draußen

Die Verlaufsdaten Ihrer Windmessungen können Sie jederzeit über die App „Netatmo Weather“ einsehen.

Übrigens muss dieser Regenmesser nicht manuell geleert werden – einfach aufstellen und die Messung kann beginnen.

Zudem ist auch eine Halterung für dieses Produkt erhältlich, mit welchem es möglich ist, den Regenmesser an Wand, Dach, Pfosten, Geländer oder einfach an einem Brett anzubringen.

Produktvorteile

  • Schlichtes und elegantes Design
  • Lange Batterielebensdauer: Energieeffizient mit einer Batterielebensdauer von bis zu einem Jahr!
  • Transparenter Plexiglas-Würfel: Entscheiden Sie sich für ein zeitloses, minimalistisches Design
  • Solide und widerstandsfähig: Dank der Robustheit und hochwertigen Verarbeitung des Gehäuses hält der drahtlose Regenmesser Niederschlägen und anderen Wetterbedingungen problemlos stand
  • Wartungsfrei: Muss im Gegensatz zu anderen Regenmessern nicht entleert werden. Man stellt ihn einfach auf und das war´s schon!

TECHNISCHE MERKMALE

  • Messbereich: 0.2 mm/h ↔150 mm/h
  • Drahtlose Verbindung zwischen den Modulen: Große Reichweite (100 m)

Zugehörige Produkte

Netatmo Smarte Wetterstation NWS01-EC

Netatmo Smarte Wetterstation
(Best.-Nr. NWS01-EC)

Netatmo Zusätzlichen Smarten Innenmodule NIM01-WW

Netatmo Zusätzlichen Smarten Innenmodule
(Best.-Nr. NIM01-WW)

Netatmo Smarter Windmesser NWA01-WW

Netatmo Smarter Windmesser
(Best.-Nr. NWA01-WW)

Netatmo Smarter Regenmesser NRG01-WW

Netatmo Smarter Regenmesser
(Best.-Nr. NRG01-WW)

Halterung für den Netatmo Smarten Regen und- Windmesser NWM01-WW

Halterung für den
Netatmo Smarten
Regen und- Windmesser
(Best.-Nr. NWM01-WW)

Netatmo Schutz für die Smarte Wetterstation NRS-WW

Netatmo Schutz
für die Smarte
Wetterstation
(Best.-Nr. NRS-WW)


SMARTE RAUMLUFTÜBERWACHUNG

SMARTER RAUMLUFTSENSOR

Für eine gesündere Wohn- und Arbeitsumgebung!

Beobachten Sie die Veränderungen in Ihrer Umgebung, um Ihr Wohlbefinden zu verbessern.

Greifen Sie über Ihr Smartphone in Echtzeit auf die Messdaten aus Ihrem Wohnumfeld zu! Temperatur, Luftqualität, Feuchtigkeit und Geräuschpegel: Der Smarte Raumluftsensor schickt Ihnen alle Geheimnisse Ihres Wohnumfeldes direkt auf Ihr Smartphone. Sehen Sie sich die Verlaufsdaten an, um die Entwicklung der verschiedenen Parameter im Auge zu haben. Sollte sich Ihr Raumklima verändern, werden Sie umgehend in Echtzeit benachrichtigt.

Netatmo SMARTER RAUMLUFTSENSOR
Netatmo-Smarter-Raumluftsensor-Weiss-Klassenzimmer

Der Smarte Raumluftsensor kann auch in Ihren Geschäftsräumen oder in für Ihrer Besucher zugänglichen Einrichtung genutzt werden. Das Management mehrerer Produkte kann einfach über ein persönliches Dashboard, welches in Zusammenarbeit mit unserem Partner Airteq entwickelt wurde, durchgeführt werden. Diese Plattform ist für dieses Produkt 4 Jahre kostenlos nutzbar. Sollten sich Ihre Kunden oder Mitarbeiter für die aktuellen Messungen des Raumluftsensors interessieren, können diese einfach einen QR-Code einscannen und die Messwerte einsehen.

Produktvorteile

  • Verlaufsdaten der Messungen können in Echtzeit in der App oder in der webbasierten Netatmo Software auf dem PC eingesehen werden
  • Monitoring von mehreren Raumluftsensoren ist über die webbasierte Netatmo Software auf dem PC möglich
  • 4 präzise Sensoren messen CO2, Temperatur, Feuchtigkeit und Geräuschpegel
  • Wandhalterung inklusive Keine Abonnementgebühren

TECHNISCHE MERKMALE

  • Kompatibel mit Wifi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
  • Sicherheit: Offen/WEP/WPA/WPA2-personal Kabellose (TKIP und AES)
  • Router und Internetzugang Öffentliche Hotspots werden nicht unterstützt
  • Kompatibel mit Apple HomeKit

Zugehörige Produkte

Netatmo Smarter Raumluftsensor NHC-PRO-EC

Netatmo Smarter Raumluftsensor
(Best.-Nr. NHC-PRO-EC)


VOCAL ASSISTANT KOMPATIBEL

Netatmo-Produkte sind kompatibel mit den Plattformen von Google Home, Apple Home-Kit und Amazon.