Valena™ Life/Allure

Valena™ Life/Allure

Flächenschalterprogramm

In'Matic Einsatz

Die Schalterlinie Valena Life/Allure arbeitet mit dem innovativen IN’MATIC-Konzept. Dieses erleichtert Ihnen den Einbau und die Wartung, verbessert die elektrische Leistung und bietet Ihnen einen umfassenden Installationskomfort. Valena IN’MATIC ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und die konsequente Reaktion auf die tatsächlichen Bedürfnisse des Marktes und der Praxis. Mit unseren Lösungen für Standardinstallationen sowie smarte Installationen überzeugen in Punkto Design, Funktionalität und zukunftsorientierten Produktlösungen. Die Valena/Allure Schalterserie verfügt über mehr als 150 Funktionen, gerade in Verbindung mit MyHOME machen sie das Leben komfortabler, sicherer und wirtschaftlicher. So kann mittels des funkbasierenden Automationssystems with Netatmo eine Anwendung einfach in die herkömmliche Elektrostruktur integriert werden. Daher erfüllt die große Bandbreite an Möglichkeiten alle Erwartungen in jedem Wohn- und Nutzraum – von Standard- über Hausautomationssystemen bis hin zu USB-Ladesteckdosen.

Immer mehr Menschen wünschen sich vernetzte, intelligente und smarte Installationen, da es nicht nur den Lebensstandard steigert, sondern auch ein Investment in die Zukunft darstellt. Für diese Art von Installationen bietet Legrand Lösungen an, die alle Ihre Wünsche erfüllen können. Je nach Vorliebe und Begebenheit können Sie wählen zwischen: 

loading...

Valena™ Life - Design und Ausführungen

Der zeitlose Look der Valena Life-Linie bietet moderne Schlichtheit und ein bis ins Detail durchdachtes Design, um Ihren Alltag in etwas Besonderes zu verwandeln. Die Wirkung und die Bedeutung der Details der Valena Life-Linie erfindet sich immer wieder neu, indem sie ihrem anspruchsvollem Stil und der Fähigkeit zu innovativen Lösungen treu bleibt.

  • ANSPRUCHSVOLL: Große Designauswahl - von neutral und zeitlos bis hin zu einzigartig und modern
  • ZUVERLÄSSIG: erhöhter Berührungsschutz ist standardmäßig vorhanden sowie ein sicherer, robuster und zuverlässiger Einsatz 
  • FUNKTIONSVIELFALT: Mehr als 150 Funktionen für Komfort, Sicherheit und Energieeinsparung
  • EINFACH: Schnelle und einfache Montage, optimierter IN‘MATIC-Einsatz sorgt für mehr Installationsfreiheit
  • MODERN: Ständige Weiterentwicklung: USB-Ladesteckdose,180° Bewegungsmelder, smarte Lösungen mit Valena with Netatmo und My HOME

Die moderne konkave Wippe

Überraschend flach - fließender Wandübergang 

„Von der eleganten Wölbung des Schalters bis hin zu den filigranen Linien, die dem Produkt Leichtigkeit verleihen. Die Wirkung von Valena Life liegt vor allem in seinen Feinheiten."

Florent Glenisson, Designer von Valena Life / Allure, Legrand Gruppe

Zeitlos klassisch

Ultraweiß

Ultraweiß/Chrome

Mandelweiß

Mandelweiß/Gold

Perlmutt

Wahrhaft zeitgemäß

Schwarz

Valena™ Life in Ausführung Schwarz

Dark Wood

Aluminium

Kupfer

Inoxgrau

Light Wood

Schwungvoll ausdrucksstark

Limone

Link

Royal Ivory

Royal White

Terracotta

Adria


Valena™ Allure - Design und Ausführungen

Ein unverwechselbares Design

  • ANSPRUCHSVOLL: Große Designauswahl - unverwechselbares Design in Bezug auf Eleganz und Modernität der ersten Schritt heraus aus dem Herkömmlichen.
  • ZUVERLÄSSIG: erhöhter Berührungsschutz ist standardmäßig vorhanden sowie ein sicherer, robuster und zuverlässiger Einsatz 
  • FUNKTIONSVIELFALT: Mehr als 150 Funktionen für Komfort, Sicherheit und Energieeinsparung
  • EINFACH: Schnelle und einfache Montage, optimierter IN‘MATIC-Einsatz sorgt für mehr Installationsfreiheit
  • MODERN: Ständige Weiterentwicklung: USB-Ladesteckdose,180° Bewegungsmelder, smarte Lösungen mit Valena with Netatmo und My HOME
     

Ein Mix aus zwei Materialien - mit einer abgerundeten Oberfläche

Raffinierte integrierte Beleuchtungsmöglichkeiten

„Das Wesen von Valena Allure wird durch eine Reihe eleganter Ausführungen und einem einfühlsamen Materialmix zum Leben erweckt. Die Gestaltung bietet Designs von klassischem Aluminium oder Mattschwarz bis zur Kühnheit oder Originalität barocker Drucke und Linienmuster. So werden auch die ausgefallensten Wünsche wahr.“

Florent Glenisson, Designer von Valena Life / Allure,Legrand Gruppe

Eindeutig anspruchsvoll

Ultraweiß

Mandelweiß

Perlmutt

Aluminium

White Mirror

White Glass

Einmalig kühn

Chromestyle

Goldstyle

Natürlich veredelt

Walnuss

Marmor

Leder

Mattschwarz


 

loading...

Valena™ Life und Valena™ Allure bieten neben vorbildlichem Design auch neue Perspektiven in der Hausautomation. Sie werden zu kleinen elektronischen Systemlösungen. Gerade in Verbindung mit MyHOME machen sie das Leben komfortabler, sicherer und wirtschaftlicher. Mittels des funkbasierenden Automationssystem Valena with Netatmo kann eine Anwendung einfach in die herkömmliche Elektrostruktur integriert werden.

Daher erfüllt die große Bandbreite an Möglichkeiten alle Erwartungen in jedem Wohn- und Nutzraum – von Standard- über Hausautomationssystemen bis hin zu USB-Ladesteckdosen.