Soliroc™

Soliroc™

Vandalensichere Ausrüstung

Soliroc™: garantierte Robustheit

Die Anwendungsbereiche für das robuste und schlagfeste Feuchtraumprogramm sind ebenso vielseitig wie das ganze System. Überall dort, wo Vandalensicherheit und hohe Schutzart gefordert sind, kommt Soliroc™ zum Einsatz.

Mit Soliroc™ lassen sich viele Aufgaben lösen, wo hohe Anforderungen gefragt sind. Denn mit der Schutzart IP 55 und einer Schlagfestigkeit von IK 10 hat das System in punkto Robustheit und Vandalensicherheit viel zu bieten. Die hochwertige Verarbeitung aus Leichtmetall-Druckguss (ZAMAK) und das formschöne und prägnante Design machen Soliroc™ universell einsetzbar.

Schön und robust für alle Projekte - Soliroc™ ist überall dort einsetzbar, wo hohe Sicherheit gefordert ist: 

  • Lager- und Produktionshallen, Werkstätten
  • Geschäftsräume 
  • Schulen und Ausbildungsstätten, Sporthallen und Freizeiteinrichtungen 
  • Tiefgaragen 
  • Großküchen 
  • Öffentliche Gebäude 
  • Vollzugsanstalten 
  • Messe- und Ausstellungszentren

Soliroc™-Funktionen:

  • Schalter 10 AX - 250 V~ - IP 55
  • Zeitschaltuhr - IP 55
  • Bewegungsmelder Schalter - IP 55
  • Wipptaster 6 A - 230 V~ - IP 55
  • Steckdosen 2P+T 16 A - 250 V~, mit Klappdeckel und Schloss - IP 55
  • TV- und Datendosen - IP 20
  • Ausweisleser - IP 55
  • Codierte Tastaturen - IP 55
  • LED-Lichtsignal - IP 55

200 Funktionen des Mosaic-Programms

Zusätzlich zu den 26 wesentlichen Funktionen können Sie dank des Adapters auch die 200 Mosaic-Funktionen (wie zum Beispiel Datendosen, Audio-/Videoanschluss, automatische Beleuchtungssteuerung, Zugangskontrolle) nutzen, um allen Besonderheiten Ihrer Projekte gerecht zu werden.

Verschiedene Kombinationen

Soliroc

1, 2 oder 3-fach Kombinationen in vertikaler oder horizontaler Lage möglich, um all Ihren Projekte gerecht zu werden.

Mit Hilfe eines Adapters können auch die spezifischen Funktionen des Programms Mosaic integriert werden (z.B. das Hinzufügen einer USB-Ladestation).


IK 10: Schlagfestigkeit

IK 10: Druckresistenz

IP 55: Strahlwasserschutz