Entworfen 1971 für alle Gebäudekategorien, lässt sich Mosaic™ sowohl im Wohn- als auch im Industriebereich einbauen. Dank seines modernen Designs, seiner Robustheit und seiner Internationalität ist Mosaic™ das verbreitetste Schalterprogramm weltweit. Das 1994 erstellte 45 x 45-Mosaic Format, ist die Hauptinnovations-Plattform von Legrand mit mehr als 250 Funktionen. Seit 1971 wurden über 1 Milliarde Einsätze verbaut.
Funktionen:
- 80 Befehlsfunktionen
- 40 Funktionen der Energieverteilung
- 40 Multimedia-Funktionen
- 20 Vernetzte Funktionen
- 20 Beleuchtungsfunktionen
- 50 Sicherheits- und Komfortfunktionen

Mosaic™ besitzt die umfangreichste Produkttiefe aller Plattformen
„wichtig für internationale Projekte"
Mosaic™ ist weltweit erhältlich, dies kann kein anderer von sich behaupten
„wichtiger Aspekt für OEM Kunden"
Jedes Legrand Schalterprogramm besitzt einen 45x45 Mosaic™ Adapter
Damit lassen sich die Mosaic™ Funktionen integrieren
Eine Lösung für alle einsatzbereiche: Der modulare Systemschalter
Der modulare Aufbau erlaubt eine schnelle und kostengünstige Installationslösung bei maximaler Flexibilität in der Wahl der Funktionen und der Installationsart. Mehr als 250 Funktionen garantieren eine weitreichende Verwendung und Einsatzmöglichkeit.
Mosaic™ ist das ideale Schalterprogramm für alle Einsatzbereiche. Ob Boden, Wand oder Decke – maximale Flexibilität in der Wahl der Funktionen und der Installationsart.
MOSAIC™ IST EIN GESAMTHEITLICHES KONZEPT FÜR JEDE ANWENDUNG
Mosaic™ ist das ideale Schalterprogramm für alle Einsatzbereiche. Ob Boden, Wand oder Decke – maximale Flexibilität in der Wahl der Funktionen und der Installationsart.
Vorteile im Überblick:
- Ein Qualitätsprodukt, seit 1971 mit über 250 Funktionen
- Ein Schalterprogramm für alle Installationsarten
- Flexibel durch das modulare Baukastensystem sowie der einfachen Installation
- Ein weltweit verbreitetes und anerkanntes Sortiment
- Ein „must have“ für national und international tätige Unternehmen
- Mosaic™ ist Mosaic™ „Classic“ kompatibel
Mosaic™ Design neu gestaltet
Das Redesign von Mosaic™ basiert auf vier Aspekte: moderner, flacher, ästhetischer sowie die Rückwärtskompatibilität mit Mosaic™ „Classic“. Mit der Überarbeitung des Designs erfüllt Mosaic™ die heutigen und zukünftigen Bautrends und erhält die Modularität mit Mosaic™ „Classic“.



Designfarben von traditionell bis modern
Ein einheitliches Design für alle Einsatzbereiche erhältlich im glänzenden und traditionellen Ultraweiß, nüchternen und klassischen Aluminium sowie im modernen und eleganten Schwarz.

Ultraweiß

Schwarz

Aluminium

Antimikrobielles Ultraweiß: Mosaic™ ist ein Muss
Das antimikrobielle Mosaic™ wurde speziell für Gebäude des Gesundheitswesens sowie für empfindliche oder anspruchsvolle Räumlichkeiten entwickelt. Die antimikrobielle Version von Mosaic™ enthält eine Silberverbindung, die das Wachstum von Bakterien auf der Oberfläche hemmt.

Mosaic™ Easy-LED: 1 Schalter, 3 Funktionen
Die Neugestaltung von Mosaic™ beinhaltet auch das Easy-LED Prinzip: Dabei kann bei Schaltern und Tastern nachträglich eine beleuchtete oder Kontrollfunktion durch die Verwendung eines EASY LED-Aggregates hinzugefügt werden. Die Schalter und Taster passen sich damit maximal an die Bedürfnissen des Benutzers und der Installationssituation an. Durch diese Flexibilität werden einerseits die Lagerkosten reduziert durch weniger Referenzen und andererseits kann jede Installation ohne Aufwand nachgerüstet werden.
Easy LED Prinzip
1 Einsatz = 3 Funktionen: Standard-, beleuchtete oder Kontrollfunktion
Standardfunktion

Beleuchtete Funktion

Kontrollfunktion

Ein weiteres PLUS an Innovation:
Das Easy-Led Prinzip findet nicht nur Anwendung bei den Schaltern und Tastern, sondern auch bei den Tragringen. Durch eine Sollbruchstelle am Tragring kann innerhalb kürzester Zeit durch ein EASY-LED Aggregat eine Beleuchtungsfunktion oder Kontrollfunktion hinzugefügt werden.