Axolute ist eine Schalterserie von puristischer Schlichtheit gepaart mit technischer Raffinesse.
Mit ästhetischem Design und innovativer Technik setzt Axolute neue Maßstäbe bei der Umsetzung individueller Ansprüche. Die breite Palette von Gestaltungselementen und Funktionalitäten passt sich exakt den Wünschen Ihrer Kunden und Vorstellungen an.
Exquisite Oberflächen, edles Design und hochwertige Materialien – Axolute ist einfach ein Zeichen guten Geschmacks.
Unverwechselbarer Stil
Blaue LED's unterstützen die Orientierung und erleichtern das Auffinden von Schaltern und Steckdosen auch bei völliger Dunkelheit.
Folgende weitere markante Merkmale kennzeichnen das Axolute Schalterprogramm:
- Axiale Betätigung
- Innenliegender Zierrahmen passend zum Rahmendesign
- Blau hinterleuchtete Rahmen bzw. blaue LED's
- Exquisite Oberflächen, einzigartiges Design, hochwertiges Material
Axolute Rechteckig
Die rechteckige Ausführung betont die klare, einfache Formgebung und die hochwertige Verarbeitung der Kanten.
Standard-Installationsart

Ein Mehrfachrahmen kann horizontal oder vertikal montiert werden.
Für die Rohinstallation können Standard-Mauerdosen verwendet werden.
Kompakt-Installationsart

Mit der Kompaktinstallation ist es möglich, vielfältige Kombinationen auf kleinstem Raum in einem übersichtlichen Schaltertableau oder einer Schalterleiste anzuordnen.
Ein Mehrfachrahmen kann horizontal montiert werden. Mehrfachrahmen mit 2 bis 6 Modulen erhältlich.
Bei der Rohinstallation müssen die geeigneten Mauerdosen verwendet werden.
Wählen Sie zwischen 3 verschiedenen Einsatzfarben: Aluminium, Anthrazit, Weiß

Axolute Rahmen rechteckig Metall










Axolute Rahmen rechteckig Glas