Oteo™ Aufputz-Schalterprogramm

Oteo™ Aufputz-Schalterprogramm

Für die erfolgreiche Renovierung eines Objektes bietet Ihnen Legrand das Oteo™ Aufputz-Schalterprogramm, das Sicherheit und eine einfache Installation garantiert.

Schnell und einfach zu montieren, in kompakter Bauform
Bei einer Aufputz-Installation im Wohnbereich soll alles einfach zu montieren sein, und dabei auch diskret und ästhetisch aussehen. Dank seiner kompakten Abmessungen erfüllt das Oteo™ Schalterprogramm diese Anforderungen spielend: attraktives Design, professionelle Installation und kurze Montagezeit. Und dabei müssen Sie auf keine Funktionalität bei der Renovierung oder Nachinstallation verzichten. Oteo™ bietet von der Datendose bis zur TV-/SAT-Dose sämtliche Anschlussmöglichkeiten und bietet zudem mit dem schlanken Minikanal DLPlus eine elegante Leitungsverlegung.

Vorteile:

  • Zugänglichkeit: Der Einsatz ist jederzeit für Anschluss und Montage zugänglich
  • Sicherheit: Der Mechanismus verhindert alle direkten elektrischen Kontakte
  • Großer Verdrahtungsraum

Für eine leichtere Renovierung

DLPlus Kabelkanäle bieten Ihnen Lösungen zur Erleichterung Ihrer Renovierung. Es sind verschiedene Abmessungen erhältlich: von 9,6 X 10,5 mm bis 40 x 20 mm. Mehrere Fixierungsmodi sind verfügbar. Sie können auch zwischen Versionen mit oder ohne zentrale Trennwand zur Kabeltrennung wählen. In Verbindung mit diesen Leisten und Sockelleisten bietet das Oteo-Sortiment eine Vielzahl von Funktionen wie Dimmer, Telefonanschluss, Fernsehanschluss, ...
 

Vorteile von DLP Leisten:

  • Geschwindigkeit der Implementierung
  • Benutzerfreundlichkeit
  • Große Auswahl an Funktionen