Power Distribution Units (PDU)

Power Distribution Units (PDU)

Eine Rack-Stromverteilungseinheit (PDU) ist ein Gerät mit mehreren Ausgängen, das zur Verteilung der elektrischen Energie verwendet wird, insbesondere für Computer-Racks und Netzwerkgeräte in einem Rechenzentrum. Rechenzentren stehen im Hinblick auf ihre White-Space-Infrastruktur vor mehreren Herausforderungen. Aus diesem Grund verlassen sich viele Rechenzentren auf eine intelligente PDU-Überwachung, um die Verfügbarkeit, die Kosteneffizienz und das nachhaltige Wachstum zu verbessern. 

Legrand, der weltweit größte PDU-Hersteller, bietet mehrere PDU-Serien an, um jede technische Anforderung zu erfüllen:

Intelligente PDUs

Die intelligenten Rack-PDUs der PX-Serie von Raritan können mehr als nur Strom verteilen - sie sind eine Startrampe für die Echtzeit-Fernüberwachung der Stromversorgung, Umgebungssensoren und das Management der Infrastruktur des Rechenzentrums. Die intelligenten PX-PDUs von Raritan bieten Hunderte von Modellen mit Optionen wie Ausgangsumschaltung, individuelle Ausgangsmessung, hohe Leistung und 400-V-Drehstromverteilung. Bestimmte Standardmodelle können innerhalb weniger Tage geliefert werden, oder es gibt PDUs, die auf die Anforderungen Ihrer speziellen Anwendung zugeschnitten sind. 

Kurz und bündig:

  • Stabile Verfügbarkeit, keine Kompromisse
  • Ultragranulares Alarm-Automatisierungssystem 
  • Fortschrittlichste On-Board-Controller
  • Überwachung der Ausgangsleistung
  • Vollfarbiges PDU-Gehäuse
  • Schlanke und intuitive Benutzeroberfläche

 

 

HDOT CX PDUs

Servertech-PDUs sind mit der High Density Outlet Technology (HDOT) ausgestattet und verfügen über die meisten Ausgänge in einer intelligenten Rack-PDU mit 42U und C13- und C19-Ausgängen nach Industriestandard. Eine spezielle Variante davon ist der HDOT CX. Der Cx-Ausgang ersetzt die C19-Ausgänge, die derzeit in der HDOT-PDU vorhanden sind, durch einen Hybrid-Ausgang, der sowohl als C13- als auch als C19-Ausgang fungieren kann. Dieses innovative Design reduziert die Komplexität im Auswahlprozess und begrenzt die Notwendigkeit, einen neuen Satz PDUs zu kaufen, wenn sich die Ausrüstung ändert, was zu einer Senkung der Endkosten führt. HDOT Cx PDUs haben immer noch alle großartigen Eigenschaften der vorherigen HDOT PDUs: die meisten Ausgänge pro Formfaktor, einfache Lastverteilung und die Möglichkeit, Ihre PDU in nur vier einfachen Schritten an die Konfiguration Ihrer Wahl anzupassen

Besuchen Sie den PDU-Konfigurator 

Kurz und gut:
- Zwei Steckdosen in einer 
- Die meisten Ausgänge pro Formfaktor 
- Einfacher Lastausgleich mit Alternating Phase Technology

 

Basic PDUs

Um die Stromverteilungsanforderungen von Netzwerk- und Server-Racks und -Schränken zu erfüllen, stellt Legrand eine Reihe von Stromverteilungseinheiten (PDU) her, die den Anforderungen Ihrer Installation entsprechen. Die PDU verteilt den eingehenden Strom entweder an NEMA- oder IEC-Steckdosen, die für die Aufnahme der Stromkabel der installierten IT-Geräte ausgelegt sind. Mit verschiedenen Formfaktoren und Funktionen sind die PDUs von Legrand eine zuverlässige und kostengünstige Wahl für den Aufbau Ihrer Infrastruktur.

Entdecken Sie eine breite Palette von PDUs, darunter sowohl vertikale (Zero HE) als auch horizontale (Rack-mounted) Formfaktoren, die zu Ihrer physischen Infrastruktur passen, mit Optionen für die Intelligenzstufen Basic, Network Metered und Network Switched.

Kurz und bündig:

  • Werkzeuglose Installation
  • Horizontale oder vertikale Montage
  • Kabelführung und Kabelverriegelungssysteme
  • Um 90° drehbares Strommessgerät: einfaches Ablesen unabhängig von der Einbaulage
  • Alle Legrand PDUs sind mit ergänzendem Zubehör kompatibel: Verriegelungskappe für Steckdose und Überspannungsschutzgerät