Kupferverkabelung

Kupferverkabelung

KUPFER-LÖSUNGEN
Die neuen RJ45-Kupfer-Steckverbinder sind das Herzstück des LCS-Systems. Sie kombinieren Leistung und Geschwindigkeit der Implementierung. Der Anschluss dauert nur wenige Sekunden und gewährleistet eine optimale Leistung der Verbindung, vom Patchpanel bis zur RJ45-Buchse. Von Kategorie 5e bis 8 sind sie ideal für die Konnektivitätsanforderungen der Benutzer, von kleinen kommerziellen Gebäuden bis hin zu großen Rechenzentren.

 LEISTUNGSFÄHIGKEIT 
Von Kategorie 5e bis Kategorie 8 decken RJ45-Steckverbinder Geschwindigkeitsanforderungen von 1 bis 40 Gbps ab. LCS-Steckverbinder lassen sich ohne Werkzeug installieren und sind leicht zu verriegeln.
 

SKALIERBARKEIT
Die neuen Paneele sind sowohl in gerader als auch in abgewinkelter Ausführung erhältlich, so dass Kupferkassetten oder eine Kombination aus Glasfaser- und Kupferkassetten eingesetzt werden können.


EFFIZIENZ
Die neue Kupferkassette kann 6 oder 12 Steckverbinder aufnehmen, die zur einfachen Wartung per Knopfdruck entfernt werden können. Das Paneel ist außerdem mit dem Soluclip-System für eine einfache Implementierung und Wartung ausgestattet.

 

Strukturierte Kabel 
Die strukturierten Kupferkabel LCS3 entsprechen den Normen ISO/IEC 11801 - dritte Ausgabe.

  • Kat. 5e
  • Kat. 6
  • Kat. 6A
  • Kat. 8


Werkzeuglose Verbinder
Die WERKZEUGLOSEN ANSCHLÜSSE mit werkzeuglosem Schnellanschluss sind in allen Kategorien sowohl für die Installation auf Patchfeldern als auch in der Workstation erhältlich. In wenigen Sekunden kann eine perfekte Verbindung hergestellt werden, die eine optimale Leistung der Verbindung vom Patchfeld zum Arbeitsplatz garantiert. Sie sind farblich gekennzeichnet, damit ihre Kategorie sicher identifiziert werden kann: Kat. 5e: grau, Kat. 6: blau, Kat. 6 A: gelb, Kat. 8: aqua. 

 

  • In Übereinstimmung mit der Norm ISO/IEC 11801 - dritte Ausgabe
  • PoE Typ 4 (PoE++) Von Dritten zertifiziert
  • Bis zu 2500 Verbindungs-/Trennzyklen getestet
  • Eine perfekte Verbindung in nur wenigen Sekunden


Kat. 8 STP CONNECTORS mit Übertragungsgeschwindigkeiten (Bitrate) von 25 Gbps bis 40 Gbps sind integraler Bestandteil der Leistung des neuen LCS3-Systems.


Patch-Panels
Die neuen Rangierfelder wurden zur Optimierung der Raumnutzung mit bis zu 48 Anschlüssen pro Einheit entwickelt und hergestellt und erleichtern die Wartung und künftige Upgrades.

  • Schiebekassetten: einfachere Wartung
  • Abgewinkelte Patchfelder
  • Schnelle Extraktion per Knopfdruck
  • Innovatives modulares Kassettensystem
  • Einfache Wartung: Entfernen von Steckern ohne Lösen der Kabel
  • Leicht kombinierbar mit Glasfaserlösungen von Legrand

Kupfer-Zubehör
Für das Legrand Cabling System LCS3 sind Geräte und Zubehör erhältlich. 

  • Gemeinsames Zubehör für flache und abgewinkelte Panels
  • Spezifisches Zubehör für Flachbildschirme
  • Spezifisches Zubehör oder abgewinkelte Platten