GLASFASER-LÖSUNGEN
Vom Glasfaser-Rack bis zu den Steckverbindern bietet die neue LCS³-Reihe eine umfassende Lösung für schnelle und leistungsstarke Verbindungen. Sie stellt einen großen Fortschritt im Angebot von Legrand dar, insbesondere hinsichtlich des Umfangs der Reichweite, der hohen Dichte, der Skalierbarkeit und des Risikomanagements bei der Wartung.
LEISTUNGSFÄHIGKEIT
LCS³ umfasst Standard- oder maßgeschneiderte High-Density-Konnektivitätslösungen von 40 bis 400 Gigabit/s.
SKALIERBARKEIT
Die LCS³-Faseroptikreihe zeichnet sich aus durch:
- modulare Kupfer- und Glasfaserkassetten
- ein System zur einfacheren Verwaltung von Kabel- und Glasfaserüberbrückungen
- neue Schnellbefestigungssysteme
- eine modulare Glasfasereinheit, die sowohl mit Racks als auch mit Kassetten kompatibel ist
EFFIZIENZ
Die verschiedenen verfügbaren Schubladenlösungen ermöglichen eine sehr hohe Dichte, bis zu 96 oder sogar 144 Fasern auf einem einzigen U. Der kompakte und einfach zu bedienende neue Spleisser wird die Glasfaser demokratisieren.


Unsere Produktpalette umfasst:
Glasfaserkabel
- OS2-Singelmode-Glasfaserkabel
- OM2-Multimode-Glasfaserkabel
- OM3-Multimode-Glasfaserkabel
- OM4-Multimode-Glasfaserkabel
- OM5-Multimode-Glasfaserkabel auf Anfrage
Pigtail- und Schnellverbinder
- Pigtails
- Scnellverbinder
- Faseroptisches Reinigungszubehör
- Fächereinheiten
- Andere Anschlüsse auf Anfrage
Glasfaser-Schubladen
- mit Standarddichte ausgestattete optische 19"-Schubladen
- Modulare optische 19"-Schubladen hoher Dichte, die mit Glasfaserblöcken, Kupferblöcken oder optischen Schubladenkassetten ausgestattet werden
- Utra modulare optische 19''-Schubladen mit hoher Dichte.
Fiberoptik-Zubehör
Faseroptisches Reinigungszubehör:
- Ferrulen-Reiniger MPO/MTP
- Ferrulen-Reiniger LC (PC/APC)
- Ferrulen-Reiniger SC (PC/APC)
- LC-Ersatzpatrone