Legrand verfügt über ein umfangreiches Portfolio an Server- und Netzwerkschränken für Rechenzentren und/oder Serverräume.
Mit der funktionsreichen Schrankplattform können sich die Kunden auf eine skalierbare, energieeffiziente und zukunftssichere Plattform verlassen, die den gestiegenen Anforderungen an die Rechenzentrumstechnologie infolge des exponentiellen Anstiegs von Digitalisierung, Internet der Dinge (IoT), 5G, Edge und künstlicher Intelligenz (KI) gerecht wird.
Die Schränke von Legrand eignen sich perfekt für die Installation von u.a. (Blade-)Servern, Switches, Patchpanels, Routern und Speichergeräten. Welcher Schrank Ihren Bedürfnissen am besten entspricht, hängt stark von der beabsichtigten Anwendung ab.
Die Schrankplattform Nexpand ist auf vier Schlüsselwerte ausgelegt: Intelligent, solide, sicher und nachhaltig
Smart > Unbegrenzte Möglichkeiten
Das Design des Kabinetts ist äußerst flexibel. Zum Beispiel ist der Innenraum so gebaut, dass er in 3 Dimensionen angepasst werden kann, das Dach ist vollständig modular, was mehr Platz und Flexibilität für die Verwaltung der Infrastruktur auf der Oberseite des Racks bietet.
Solide > Zuverlässigkeit der nächsten Stufe
Die Nexpand-Plattform besteht aus leichten, aber soliden Türen und Rahmen, die das Gewicht der IT-Geräte problemlos tragen. Die Robustheit, die vollständige Integration des Schließsystems und der Verkabelung sind einzigartig auf dem Markt.
Sicher > Schützen Sie Ihre Daten
Nexpand garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit durch die Anbindung an die besten Plattformen für elektronische Türverriegelungen, einschließlich eines in die Tür integrierten Hochsicherheitskabelmanagements und manipulationssicherer Türmechanismen. Alles, um Ihre IT-Ausrüstung zu schützen.
Nachhaltig > Energieeffizienz der nächsten Stufe
Nachhaltigkeit ist sowohl in die Entwicklung des Produkts als auch in seine Funktionalität eingebettet. Die Auswahl umweltfreundlicher Materialien und Verfahren für die Produktion und Montage wird durch einen so genannten "Ökopass" - Profile Environmental Passport - gewährleistet. Die Schränke wurden so konstruiert, dass sie während des Gebrauchs ein optimales Luftstrommanagement gewährleisten, was zu einer erstklassigen energieeffizienten Lösung führt.