Wireless Charging - die Induktions-Ladegeräteplattform
Die Induktions-Ladegeräte von Legrand sind sowohl für den beruflichen als auch für den privaten Gebrauch konzipiert und machen Ihnen das Leben leichter.
Nie wieder schwache Batterien! Hören Sie stundenlang Musik und genießen Sie Filme ohne Unterbrechungen. Oder bleiben Sie jederzeit mit Ihrer Familie, mit Kollegen und Kunden in Kontakt – ohne jegliche Einschränkungen.
Induktions- und USB-Ladegerät zur Wandmontage
Das Aufladen Ihrer mobilen Geräte war noch nie einfacher! Legen Sie Ihr Smartphone auf die Wireless Charging Aufladestation und das Laden startet automatisch. Dank des eingebauten USB-Steckplatzes können Sie Ihr Tablet oder ein anderes mobiles Gerät gleichzeitig aufladen. Platzieren Sie die Aufladestation, wo immer Sie die Wireless Power bequem und smart nutzen möchten.

Eigenschaften:
- 1 Wireless Charging Induktionsladegerät 1000 mA
- 1 USB-Ladegerät Typ A 2400 mA
- Standard-WPC-Qi. Entdecken Sie das Angebot an Qi-zertifizierten Smartphones unter: wirelesspowerconsortium.com
- Erhältlich für Valena Life/Allure, Niloe Step und Living Light
Induktions-Ladegerät IK 08 - IP 66
Dieses Induktionsladegerät IK 08 - IP66 wurde entwickelt, um Stoßbelastungen, Erschütterungen und Witterungseinflüssen Stand zu halten, und ist die ideale Ladelösung für öffentliche Orte wie Hotels, Bars, Bibliotheken, ...

Eigenschaften:
- 1 Wireless Charging Induktionsladegerät 1000 mA
- IK 08 - IP 66 - Klasse II SELV
- Aluminium Druckguss
- Design unabhängige Ausführungen
Flaches Induktions-Ladegerät
Diese ästhetische Lösung soll horizontal in einem Tisch, einer Arbeitsplatte, einem Küchenregal, ... installiert werden. Das installierbare Induktionsladegerät passt sich dezent Ihren Möbeln an – am Arbeitsplatz und Zuhause. Ob auf dem Schreibtisch oder der Küchenarbeitsplatte, eingelassen in einen Nachttisch oder einer Konsole im Eingangsbereich - so dezent ist Ihr perfekter Partner für einen arbeitsreichen Tag immer zur Stelle.

Eigenschaften:
- 1 Wireless Charging Induktionsladegerät 1000 mA
- Schnittdurchmesser: 80 mm
- Wird mit 2,5 m USB/USB-Mikrofonkabel geliefert
- IK 04 - IP 44 - Klasse II SELV