Mehrfachsteckdosen

Mehrfachsteckdosen

Fürs Anstecker, Aufladen und Organisieren

 REVOLUTION Angebot Mehrfachsteckdosen

Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten bieten viele Vorteile.

Die Legrand-Produkte bieten Ihnen mehr Sicherheit und Effizienz im Alltag. Unabhängig von der Größe eines Raumes und der Tätigkeit, die Sie dort ausüben, haben Sie immer eine Lösung in greifbarer Nähe. – Praktisch, raffiniert und ästhetisch.
 

Basisfunktionen

  1. 3 – 6 Steckdosen, um Ihre Geräte anzuschließen
  2. Einzigartiges geniales Design für mehr Komfort und Flexibilität. Durch die drehbare Lagerung lässt sich die Steckdosenleiste nach Ihren Bedürfnissen drehen und optimal ausrichten.
  3. Kabel mit Schutzkontaktstecker mit einer Länge 1,5 m oder 3 m, Version ohne Kabel ist auch verfügbar
  4. Die Steckdosenleisten sind auch mit Zusatzfunktionen wie beleuchteter Ein/Aus-Schalter, USB, Leitungsschutzschalter mit Lastanzeige oder Überspannungsschutz mit Funktionsanzeige erhältlich.
  5. Befestigt werden kann die Steckdosenleiste horizontal oder vertikal mit Schrauben oder Kabelbindern.
  6. Verschiedene Oberflächenfarben stehen zur Verfügung, um eine nahtlose Integration in alle Einrichtungsstile zu gewährleisten.

Erweiterte Funktionen

Mit den versenkbaren Steckdosen haben Sie eine sichere und formschöne Steckdose, bei der sich kein Staub oder Schmutz ansammelt. Dabei wird die Steckdose nur versenkt, wenn Sie einen Stecker einstecken.

Ein einzigartiges und geniales Design für mehr Komfort. Mit dem drehbaren Grundkörper können Sie die Steckdosen nach Ihren Bedürfnissen individuell ausrichten.

Power Workstation

Mehrfachsteckdose, kompakt und praktisch, mit Induktionsladegerät.

  • Laden Sie Ihr Smartphone, ohne ein Kabel zu verwenden mit der Wireless-Charging Ladevorrichtung oder traditionell über die USB Typ-A und USB Typ-C Anschlüsse auf.
  • 3 Ladearten, um möglichst viele Geräte gleichzeitig anzuschließen und mobile Geräte aufladen zu können, die nicht permanent an das Stromnetz angeschlossen sein müssen.

Überspannungsschutz mit LED Funktionsanzeige, damit ihre Geräte vor Überspannung geschützt sind.

Statusanzeige des Überspannungsschutzgerätes:

  • LED grün: die Steckdosenleiste ist geschützt ;
  • LED aus: die Steckdosenleiste ist nicht mehr geschützt, aber funktionsfähig Abdeckung aus ;
  • Aluminium, die eine Installation eines Geräts auf der Steckdosenleiste ermöglicht.

Leitungsschutzschalter mit LED Lastanzeige, damit ihre Steckdose und Leitungen nicht überlastet werden.

Mit rücksetzbarem Überlastschutz (Leitungsschutzschalter= MCB)

LED-Statusanzeige:

  • LED grün: normaler Verbrauch
  • LED rot: maximaler Verbrauch fast erreicht
  • LED aus: Abschaltung wegen einer Überlast.

Zum Zurücksetzen ziehen Sie den Stecker des angeschlossenen Geräts und drücken Sie die Reset-Taste an der Seite der Steckdosenleiste.

Innovation und Design

Wohnbereich

Mit der innovativen Multimedia TV-Corner mit für den TV-Bereich können Sie bis zu 8 Geräte mit Spannung versorgen, dabei lassen sich die Kabel der Geräte unter der Aluminium-Abdeckung verstauen. Durch einen integrierten Überspannungsschutz, sind alle ihre Multimedia-Geräte vor Überspannung (Blitz) geschützt.

Küche


Mit der aufsteckbaren U-Power Steckdosenleiste können Sie elektrische Geräte anschließen sowie mobile Endgeräte aufladen, ohne Ihre Arbeitsfläche durch unnötige Kabel zu blockieren. Die Steckdosenleiste ist aufgrund ihres Clip-On Systems für Arbeitsflächen bis zu einer Stärke von 63mm geeignet.

Die Perfect-Fit Ecksteckdosenleiste ist so konzipiert, dass sie sich nahtlos durch den rechtwinkligen Aufbau auf Ihre Arbeitsfläche anpasst. Dadurch ist Ihre Arbeitsplatzfläche immer bestmöglich organisiert.

Schlafzimmer


Laden Sie Ihr Smartphone effizient über die Wireless-Charging Ladevorrichtung oder über die USB-Eingänge Typ A und Typ C, auf. Legen Sie Ihr Smartphone auf die rutschfeste, abgewinkelte Oberfläche und behalten Sie Ihre Nachrichten im Auge, während Ihr Smartphone kabellos aufgeladen wird.

Büro und Homeoffice

Versorgen Sie Ihre Geräte mit Strom und schaffen Sie eine freie Fläche auf Ihrem Arbeitsplatz.

Mit der aufsteckbaren Mehrfachsteckdose können Sie Ihre Geräte permanent anschließen und mobile Geräte aufladen.

Mehrfachsteckdosen mit SB-Ladegerät und/oder Induktionsladegerät

U-Power Mehrfachsteckdose

Eine Mehrfachsteckdose, die einfach auf einer Oberfläche befestigt werden kann, ohne diese zu beschädigen.

Der Mehrfachstecker besteht aus:

  • 4 Schutzkontakt-Steckdosen
  • 2 USB-A-Ladegeräte (insgesamt 3,4 A)
  • einem 1,5m langen Kabel (1,5 mm²)
  • einem beleuchteten Schalter

Tablet Workstation mit USB Anschluss und Steckdosen

  • 3 Schutzkontakt-Steckdosen
  • 2 USB-Ladegeräte (1x 2,4A und 1x 1,5A)
  • Gesamtladeleistung: 3,9A
  • 1 x Halterung für ein Tablet mit rutschfester Oberfläche
  • In der Farbe: Schwarz 🖤 und Ultraweiß 🤍

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST!

loading...
loading...