Unsere Produkte arbeiten für Sie: Dank ihnen sparen Sie automatisch Energie und senken Ihre Kosten. Sie eignen sich besonders für Orte, an denen sich Menschen aufhalten (Korridore, Toiletten usw.). Sobald das Produkt installiert ist, brauchen Sie nicht mehr daran zu denken, die Lichter auszuschalten.
Legrand-Bewegungsmelder arbeiten mit PIR (Passiv-Infrarot) und / oder US (Ultraschall). Bewegungsmelder, die sowohl mit PIR als auch mit US arbeiten, werden bei Legrand „Green Switch Dual-Tech" genannt. Unsere Produkte arbeiten für Sie: Dank ihnen sparen Sie automatisch Energie. Sie eignen sich besonders für Orte, an denen sich Menschen aufhalten.
Unser Portfolio kann in zwei Hauptgruppen unterteilt werden:
- die eine Gruppe sind designabhängige Bewegungsmelder, die in unsere Schalterprogrammen Anwendung finden
- sowie designunabhängige Bewegungsmelder die z.B.: für die Aufputzmontage oder für die Zwischendecke verwendet werden.
Konfigurierung der Bewegungsmelder: Unsere Bewegungsmelder sind entweder über Potentiometer sowie Mikroschalter oder über eine Fernbedienung programmierbar.
Designabhängige Bewegungsmelder
Die designabhängigen Bewegungsmelder werden Unterputz installiert und integrieren sich perfekt in unsere Schalterprogramme, damit gewährleisten Sie, dass der Bewegungsmelder sehr flach verbaut ist und sich unauffällig in Ihre Wohnlandschaft einbettet.
180 Grad 2- und 3-Leiter Hochleistungs-Bewegungsmelder

Umgehen Sie mit den neuen Bewegungsmeldern ein Flackern beim Einsatz von energiesparenden Leuchtmitteln. Legrand bietet für dieses Problem nun eine Lösung mit dem 180° 2-Draht-Bewegungsmelder mit innovativer Lasttechnologie und Handbetätigung. Durch den SuperCap und der galvanischen Trennung der Leitung durch ein Relais wird Kriechstrom vermieden und kann jedes Leuchtmittel ohne Flackern und Flimmern geschaltet werden. So können Sie ohne Störungen energiesparende Leuchtmittel einsetzen und Strom sparen. Mit den Mikroschaltern können noch Zusatzfunktionen aktiviert werden.
Der neue 180° 3-Draht-Bewegungsmelder mit Handbetätigung überzeugt durch das Design, die intelligente Technologie, die schnelle Montage und den großen Erfassungswinkel des Sensors. Und ist die optimale Lösung, wenn Bewegungsmelder in Neu- oder Bestandsbauten mit 3-Draht-Verkabelung vorhanden oder
geplant sind.
Wenn Sie möchten, können Sie die Bewegungsmelder auch gerne über die Handbetätigung (ON / OFF / Automatikbetrieb) schalten. Mittels Mikroschalter können noch Zusatzfunktionen aktiviert werden. Die neuen Bewegungsmelder erhalten Sie für die Schalterprogramme:
- Valena™ Life
- Galea™ Life
- Creo™
2-LEITER-BEWEGUNGSMELDER
Umgehen Sie mit den Bewegungsmeldern ein Flackern beim Einsatz von energiesparenden Leuchtmitteln. Legrand bietet für dieses Problem eine Lösung mit dem 180° 2-Draht-Bewegungsmelder mit innovativer Lasttechnologie und Handbetätigung an. Durch den SuperCap und der galvanischen Trennung der Leitung durch ein Relais wird Kriechstrom vermieden und kann jedes Leuchtmittel ohne Flackern und Flimmern geschaltet werden. So können Sie ohne Störungen energiesparende Leuchtmittel einsetzen und Strom sparen. Mit den Mikroschaltern können noch Zusatzfunktionen aktiviert werden.
Vorteile:
- SuperCap-Technologie für flackerfreie LED-Beleuchtung
- Handbetätigung aktivier- oder deaktivierbar
- 180° mit Reichweite 5 - 20 Meter
- 0 Watt Stand-by-Leistung
- Sonderfunktionen mittels Mikroschalter

3-LEITER-BEWEGUNGSMELDER
Der 180° 3-Draht-Bewegungsmelder mit Handbetätigung überzeugt durch das Design, die intelligente Technologie, die schnelle Montage und den großen Erfassungswinkel des Sensors. Und ist die optimale Lösung, wenn Bewegungsmelder in Neu- oder Bestandsbauten mit 3-Draht-Verkabelung vorhanden oder geplant sind. Wenn Sie möchten, können Sie die Bewegungsmelder auch gerne über die Handbetätigung (ON / OFF / Automatikbetrieb) schalten. Mittels Mikroschalter können noch Zusatzfunktionen aktiviert werden.
Vorteile:
- bis 600 W LED
- Handbetätigung aktivier- oder deaktivierbar
- 180° mit Reichweite 5 - 20 Meter
- Nebenstellen tauglich und parallel schaltbar
- Sonderfunktionen mittels Mikroschalter


Green Switch Dual-Tech
Unsere Dual-Tech Green Switch Bewegungsmelder arbeiten mit PIR (Passiv-Infrarot) und US (Ultraschall) Sensoren und vereinigen damit das Beste von beiden Technologien. Einsetzbar als herkömmlicher Bewegungsmelder (automatisch EIN – automatisch AUS) oder als Green Switch (per Taste am Gerät EIN – automatisch AUS) verwendet werden. Wegen der Vielzahl an Funktionen müssen diese Bewegungsmelder über eine Fernbedienung programmiert werden. Der Green Switch ist in 3-Leiter sowie in 2-Leiter Version erhältlich.


Programmierung mit der Fernbedienung
Die Änderung der Parameter aller werkseitig voreingestellten Parameter kann mit zwei Konfigurationstools stattfinden:
- Infrarot-Fernbedienung zum Senden und Empfangen der Parametrierung BMSO4001
- Infrarot-Fernbedienung zum Senden der Parametrierung BMSO4003

Designunabhängige Bewegungsmelder
Die designunabhängigen Bewegungsmelder werden meistens Aufputz oder in der Zwischendecke installiert.

Allgemeine Eigenschaften:
- Schnell und einfach zu montieren
- Montage in der Zwischendecke
- Automatisch ein/aus
- Passiv-Infrarot-Technologie (PIR)
- Manuelle Einstellung des Helligkeitspegels und der Verzögerungszeit durch integrierte Potentiometer
- Helligkeitsbereich: 10 bis 1275 lux einstellbarer
- Timer: 10 Sekunden bis 10 Minuten
- 3-Draht mit Nullleiter


Allgemeine Eigenschaften:
- Schutzart IP55
- Aufputzmontage
- Bis 90° schwenkbar
- Schnell und einfach zu montieren
- Automatisch ein/aus
- Passiv-Infrarot-Technologie (PIR)
- Manuelle Einstellung des Helligkeitspegels und der Verzögerungszeit durch integrierte Potentiometer
- Helligkeitsbereich: 10 bis 4000 lux
- Einstellbarer Timer: 12 Sekunden bis 16 Minuten
- 3 Drähte mit Nullleiter
.