Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Zentrale GSM
MyHOME
Bticino
Zentrale GSM
Best.-Nr. 3486
EAN.
8012199849089
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anzahl der Meldegruppen | 8 |
---|---|
Anzahl der Sabotagegruppen | 87 |
Anzahl der Überfallgruppen | 72 |
Integriertes Wählgerät | Ja |
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber | 2 |
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber | 2 |
Ereignisspeicher | Ja |
Betriebsspannung | 27 V |
Busfähig | Ja |
Funkanbindung | Ja |
---|---|
Mit Netzteil | Nein |
Notstromversorgung integriert | Ja |
Schnittstelle extern | Nein |
Höhe | 210 mm |
Breite | 210 mm |
Tiefe | 30 mm |
VdS-Klasse | B |