Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Video-Av Abdeckung Kamera
Video Anlage 2-D
Bticino
Video-Av Abdeckung Kamera
Best.-Nr. 308030
EAN.
8005543403471
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | sonstige |
---|---|
Installationstechnik | sonstige |
Breite | 99 mm |
Höhe | 115 mm |
Tiefe | 14 mm |
---|---|
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten | 0 |
Farbe | sonstige |