Vandalens. Tuerstation 316AV
Audio
Bticino
Vandalens. Tuerstation 316AV
Best.-Nr. 308316
EAN.
8012199926469
Rabattgruppe : B40
373,00 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten | 16 |
---|---|
Werkstoff der Klingeltasten | Aluminium |
Material Front | Aluminium |
Frontplatte Höhe | 270 mm |
Frontplatte Breite | 180 mm |
Einbautiefe | 20 mm |
Montageart | Unterputz |
Installationstechnik | Mehrdraht-System |
Farbe | Silber |
Schutzart (IP) | IP54 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Einsatztemperatur | -15-50 °C |
Lagertemperatur | -20-70 °C |
Spannungsart | AC/DC |
Nennspannung | 18-240 V |
Nennstrom | 0.04-1 A |
Frequenz | 50-60 Hz |
Schallpegel | 80 dB |
Standby Verbrauch | 40 mA |
Halogenfrei | Ja |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel |
Aderquerschnitt | 1-2.5 mm² |
---|---|
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet | Ja |
Mit Signallampe | Nein |
Vertikaler Befestigungsmittenabstand | 1600-1650 mm |
Horizontaler Befestigungsmittelabstand | 30-50 mm |
Kontrollmodus | Verkabelt |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Freisprechen | Ja |
Lautstärkeregelung | Ja |
Adressierbar | Nein |
Türsprechanlage mit App | Ja |
Fernöffnung / Impulssteuerung | Nein |
Kameratype | Einstellbar |
Video recorder angle | 100 ° |
Max. Distanz zwischen interne und externe Einheit | 150 m |
Art des Kommunikationsgrades | Sonstige |
IEC code (Pack 1) | Nicht anwendbar |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Nicht anwendbar |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Nicht anwendbar |
Verbundenes Objekt | Nein |