Direkt zum Inhalt
Logo print

Vandalens. Tuerstation 308AV

Audio Bticino

Vandalens. Tuerstation 308AV

Best.-Nr. 308308 EAN. 8012199926438
Rabattgruppe : B40
234,00 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten 8
Werkstoff der Klingeltasten Aluminium
Material Front Aluminium
Frontplatte Höhe 270 mm
Frontplatte Breite 180 mm
Einbautiefe 20 mm
Montageart Unterputz
Installationstechnik Mehrdraht-System
Farbe Silber
Schutzart (IP) IP54
Schlagfestigkeit IK07
Einsatztemperatur -15-50 °C
Lagertemperatur -20-70 °C
Spannungsart AC/DC
Nennspannung 18-240 V
Nennstrom 0.04-1 A
Frequenz 50-60 Hz
Schallpegel 80 dB
Standby Verbrauch 40 mA
Halogenfrei Ja
Kabelart für Verbindungen Flexibel
Aderquerschnitt 1-2.5 mm²
Textfeld/Beschriftungsfläche Ja
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet Ja
Mit Signallampe Nein
Vertikaler Befestigungsmittenabstand 1600-1650 mm
Horizontaler Befestigungsmittelabstand 30-50 mm
Kontrollmodus Verkabelt
Enthält Batterie oder Akku Nein
Freisprechen Ja
Lautstärkeregelung Ja
Adressierbar Nein
Türsprechanlage mit App Ja
Fernöffnung / Impulssteuerung Nein
Kameratype Einstellbar
Video recorder angle 100 °
Max. Distanz zwischen interne und externe Einheit 150 m
Art des Kommunikationsgrades Sonstige
IEC code (Pack 1) Nicht anwendbar
Batterie oder Akku (Pack 1) Nicht anwendbar
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) Nicht anwendbar
Verbundenes Objekt Nein