Unterputz-Dose für Hometouch 7“ zur Realisierung einer Aufbauhöhe von 7 mm
MyHOME
Bticino
Unterputz-Dose für Hometouch 7“ zur Realisierung einer Aufbauhöhe von 7 mm
Best.-Nr. 3487
EAN.
8005543615072
Rabattgruppe : B42
23,15 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Unterputz |
---|---|
Form | rechteckig |
Bauform | Geräte-Verbindungsdose/-kasten |
Ausführung | Einzel |
Ausgerüstet mit drehbarem Ring | Nein |
Koppelbar | Nein |
Bestückung | ohne |
Länge | 185 mm |
Breite | 136 mm |
Tiefe | 50-50 mm |
Innentiefe | 48 mm |
Für Anzahl Geräteeinsätze | 1 |
Befestigung der Geräte | schrauben |
Mit Schrauben | Ja |
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | Ja |
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | Nein |
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen | Ja |
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran | Nein |
Für Rohrdurchmesser | 20/25 mm |
Rohrarretierung | Nein |
Rohrverriegelung optional | Nein |
Einführung von hinten | Ja |
---|---|
Anzahl der Einführungen | 16 |
Anzahl der mitgelieferten Tüllen | 0 |
Werkstoff | Kunststoff |
Halogenfrei | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | weiß |
Schutzart (IP) | Sonstige |
Ausführung Deckel | ohne |
Deckelbefestigung | sonstige |
Plombierbar | Nein |
Funktionserhalt | ohne |
Mit Abschirmung | Nein |
Luftdicht | Nein |
Klemme lagefixiert | Nein |
Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
Stutzen | ohne |
Spezielle Anwendung | ohne |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Kabelführung | Sonstige |